Komplexní aplikační odbornost pro stroje s řízenou dráhou
Mechanické lisy
Mechanické lisy, například automobilové lisy nebo lisy s C rámem, mají obvykle hydraulicky ovládané kombinace spojky a brzdy. To vyžaduje kromě spolehlivé dodávky tlaku a chladicího oleje také pojistné ventily lisu. Lis je proti nevhodnému přetížení chráněn (elektro-)hydraulickou ochranou proti přetížení. Kromě toho osy spodního přidržovače významně přispívají ke kvalitě komponentů tažených dílů tím, že regulují tok materiálu. Společnost HYDAC je vaším kompetentním místním styčným bodem pro všechny tyto aplikace. S celosvětovým servisem.
Servolisy
Servolisy se vyznačují přímým pohonem. Ten je umožněn výměnou spojky a mechanicky poháněného setrvačníku za servomotor. Tyto pohony lisu musí být chlazeny a monitorovány s vhodnými brzdovými zařízeními, aby bylo zajištěno jejich efektivní využití. (Elektro-)hydraulická ochrana proti přetížení spolehlivě chrání před mechanickým přetížením rámu lisu. Seznamte se s naším širokým portfoliem produktů a služeb pro lisovací techniku – máme správné řešení pro jakoukoli aplikaci.
Funkční bezpečnost
Spolehlivě po vašem boku – bezpečnost vašich mechanických vysoce výkonných lisů a servolisů je nanejvýš důležitá pro efektivní provoz vašich strojů a systémů. Proto vám poskytneme osobní pomoc na místě a nabídneme vám optimální řešení pro vaši aplikaci, od komponentu až po systém. S HYDAC jste vždy v dobrých rukou.
Funkční bezpečnost pro servolisy a mechanické lisy: naše produktová řešení
Pojistný ventil lisu HYDAC
Už žádná neúmyslná spuštění posuvu díky bezpečnému vypnutí lisu podle DIN EN ISO 16092-2 pomocí našeho pojistného ventilu lisu – vhodného pro kombinace spojka-brzda (CBC) a brzdová zařízení pro vaše servolisy. Náš hydraulický řídicí systém má úroveň vlastností e a kategorii 4 v souladu s DIN EN ISO 13849.
Kompaktní řídicí jednotka HYDAC
Maximální ochrana vašich spojkových lamel nebo brzd je pro nás prioritou. Naše kompaktní řídicí jednotka pro hydraulické ovládání kombinace spojka-brzda vám pomůže s jemným používáním spojky a brzděním. Kontaktujte nás – rádi vám poradíme.
Hydraulická ochrana proti přetížení HYDAC
Ochrana proti přetížení HYDAC vypne mechanické vysoce výkonné lisy a tvářecí stroje během několika milisekund. Díky konstrukci kartuše s integrovaným poměrovým ventilem je systém velmi dynamický a nabízí optimální ochranu pro váš lis. K dispozici také s elektrohydraulickým vypínáním pro ochranu vašich tvářecích nástrojů (na vyžádání).
Strategie řízení teploty a chlazení
Dosáhněte vyšší účinnosti pomocí řízení teploty na základě potřeb – zvyšte produktivitu i životnost svých strojů s řízenou dráhou. HYDAC je váš odborník na spolehlivá řešení chlazení a regulace teploty pro udržitelné a účelné využití energie. Zjistěte více o našem širokém portfoliu produktů pro vaše servolisy a mechanické lisy.
Řízení teploty pro servolisy a mechanické lisy: naše produktová řešení
Chladicí systém kapalina-voda od společnosti HYDAC
Pomocí chladicích systémů kapalina-voda od společnosti HYDAC můžete optimalizovat řízení teploty vašeho servomotoru. Kompaktní provedení je předurčuje zejména pro energeticky účinné použití na tvářecích strojích. Zjistěte více ještě dnes!
Chlazení pohonné jednotky HYDAC
Naše chladicí systémy zvyšují úroveň bezpečnosti a energetické účinnosti vašeho tvářecího stroje. Ideální viskozita oleje vám může pomoci dosáhnout maximální účinnosti vašeho hydraulického systému. Ve spolupráci s vámi optimalizujeme provozní teplotu vaší hydraulické pohonné jednotky!
Dodávka tlaku, chladicího a mazacího oleje
Aby servolisy nebo mechanické lisy mohly plně využívat svůj potenciál, je vyžadována bezchybná dodávka tlaku, chladicího oleje a mazacího oleje do brzdových zařízení, spojek, tlakových bodů, spodních přidržovačů a dalších mechanických rozhraní. Společnost HYDAC vám za tímto účelem nabízí standardizované produkty a řešení na míru zákazníka – pro nepřetržitou dodávku oleje a maximální provozuschopnost vašich lisů.
Dodávka oleje u servolisů a mechanických lisů: naše produktová řešení
Kompaktní pohonná jednotka HYDAC CO1
Potřebujete hlukově optimalizovanou a prostorově úspornou pohonnou jednotku v hlavové části, která bude dodávat tlakový olej do brzdových zařízení? Naše kompaktní pohonná jednotka CO1 je řešením pro aplikace při konstrukci lisů. Decentralizované a lokální umístění pohonné jednotky usnadňuje připojení pohonné jednotky k potrubí.
Hydraulické pohonné jednotky HYDAC pro spojky a brzdy
Ať už se jedná o zakázkové nebo standardizované provedení – naše hydraulické pohonné jednotky zajišťují dodávku tlaku a chladicího oleje do vašich spojek a brzd na základě potřeb. Součástí naší nabídky jsou také inteligentní digitální řešení pro monitorování vašich lisů.
Kompaktní pohonné jednotky HYDAC pro hydraulickou ochranu proti přetížení
Naše kompaktní pohonná jednotka pro hydraulickou ochranu proti přetížení je navržena tak, aby rychle naplnila a přesně udržovala tlak v tlakovém bodě mechanického lisu. Zkraťte čekací doby, když dojde k přetížení, pomocí našich volitelných čerpadel pro předplnění.
Kompaktní mazací jednotka HYDAC HY-LU
Kompaktní mazací jednotka HYDAC HY-LU je založena na modulárním systému pro nižší průtoky do 19 l/min. Je navržena tak, aby zabránila odtržení mazacího filmu z vašeho lisu. Vyšší průtoky jsou možné na vyžádání. Kontaktujte nás – rádi vám poradíme!
Akční členy
Ve světle neustále rostoucích nákladů na energii a suroviny jsou návrhy efektivních technologií pohonu důležitým prvkem při celkovém zohlednění nákladů na životní cyklus. Společnost HYDAC využívá své celosvětově uznávané odborné znalosti v oblasti konstrukce, výroby a servisu k vývoji moderních a efektivních systémů pohonu. Máme ten správný systém i pro váš lis. Kontaktujte nás ještě dnes!
Akční členy u servolisů a mechanických lisů: naše produktová řešení
Inovativní konstrukce válců HYDAC
Ať už potřebujete nová, udržitelná řešení nátěrů nebo řešení těsnění – promluvte si s týmem odborníků ze společnosti HYDAC! Pomůžeme vám optimalizovat a digitalizovat váš válec. Ve spolupráci s vámi najdeme optimální řešení pro akční členy v rámci vaší aplikace.
Osy vysokotlakých/nízkotlakých spodních přidržovačů HYDAC
Udržitelné a produktivní: patentované vysokotlaké/nízkotlaké řešení od společnosti HYDAC je zvláště energeticky účinné pro spodní přidržovače – vhodné pro osy spodních přidržovačů od 800 do 1750 kN. Kontaktujte nás a domluvte si konzultační schůzku.
Elektrické válce HYDAC – HEZ
Naše elektrické válce šetřící zdroje vám poskytnou vysokou dynamiku v kombinaci s přiměřeným přenosem výkonu pro pomocné pohony a lisy s lisovacími silami až 1000 kN. Je to umožněno díky přeměně rotačního pohybu elektromotoru na lineární pohyb. Najděte ideální systém pohonu pro vaši aplikaci s našimi odborníky.
Digitalizace
Digitalizace umožňuje jak spolehlivé monitorování stavu vašich strojů s řízenou dráhou, tak prediktivní plánování a údržbu strojů. Systémy s chytrými senzory a inteligentní edge zařízení se o to postarají! Ušetříte tím čas při správě dat a intervalech údržby.
Digitalizace u servolisů a mechanických lisů: naše produktová řešení
Chytré senzory HYDAC
Naplánujte si servis vašich lisů předem a dlouhodobě snižte své náklady. Naše integrované statistiky vám pomohou vyhodnotit celkové zatížení vašeho lisu nebo nástrojů. Ať už se jedná o senzory teploty, tlaku nebo stavu oleje – vyberte si z našeho širokého portfolia produktů ideální řešení pro vaši aplikaci.
Tlakový spínač HYDAC p0-Guard EDS 3400
Ať už se jedná o nedostatek přítlačné síly nebo zpomalené otáčky válců – HYDAC vám pomůže s nalezením závady na vašem hydraulickém akumulátoru. Náš senzor EDS 3400 monitoruje předplňovací tlak ze strany oleje. Přečtěte si o mnoha jeho výhodách!
HYDAC DATA+ Box
Od senzoru po edge zařízení v cloudu – efektivní správa dat s HYDAC DATA+ Box. S naší technologií můžete optimalizovat své procesy a vyhnout se plýtvání daty, to vše při zvýšení provozuschopnosti vašich lisů a tvářecích strojů.
Sada HYDAC CMX
Maximální provozuschopnost systému v lisovnách již není možná bez monitorování stavu hydraulických komponentů či subsystémů. Udržujte si přehled s naší sadou CMX – ať už je lokálně na vašem serveru nebo v cloudu.