Váš odborník na hydraulické lisy a tvářecí stroje – po vašem boku, po celém světě

Hydraulické lisy

Hydraulické lisy zaujmou svou proměnnou jmenovitou lisovací silou v celé dráze jmenovitého zdvihu. To ve výsledku umožňuje u tohoto typu lisu řadu možných aplikací. Od lisu na plasty a hydraulického tváření až po lisy pro tváření za tepla. Díky naší rozsáhlé nabídce služeb a uznávaným odborným znalostem jsme vaším odborníkem na lisy a tvářecí stroje všeho druhu po celém světě.

Další tvářecí stroje

Ať už se jedná o nůžky na plech, ohýbačky nebo stroje na tažení drátu – poradíme vám se všemi druhy hydraulických tvářecích strojů. Ve spolupráci s vámi zvýšíme stupeň digitalizace vaší lisovací techniky a pomocí řešení zaměřených na udržitelnost se budeme podílet na ochraně klimatu. Jako poskytovatel kompletních služeb vám poskytujeme podporu od prvotního nápadu až po uvedení do provozu u vašeho zákazníka.

Bezpečné ovládání lisu a pohony

Nejvyšší prioritou společnosti HYDAC je bezpečnost vašich lisů a tvářecích strojů. Naše ovládací bloky a technologie pohonů jsou vyvíjeny v souladu s nejnovějšími směrnicemi a normami. Stojíme po vašem boku a nabízíme poradenství a konzultace s našimi dlouholetými odbornými znalostmi, a to od prvotního nápadu až po proces uvedení do provozu. Jsme vám místně k dispozici.

Bezpečné ovládání lisu a pohony pro hydraulické lisy a tvářecí stroje: naše produktová řešení

Řešení pohonu s proměnnými otáčkami HYDAC KineSys

Dokonalá symbióza hydrauliky a elektroniky – díky integrovanému ovládání se hnací motor zapíná a ovládá na základě potřeby. To vám v závislosti na vašem lisovacím cyklu umožní ušetřit až 70 % energie. Maximální energetická účinnost je zaručena!

Více o sadě HYDAC DVA

Ovládání lisu HYDAC podle DIN EN ISO 16092-3

Seznamte se s našimi ovládacími bloky lisu PSB a PSBH ve jmenovitých velikostech 6 až 32 – navrženými v souladu s bezpečnostními předpisy DIN EN ISO 16092-3. Hydraulický řídicí systém odpovídá úrovni vlastností PLe podle DIN EN ISO 13849. Ve spolupráci s vámi zvýšíme úroveň bezpečnosti vašich strojů – a to i při dovybavení vašich stávajících strojů.

Další informace o HYDAC KineSys

Blok spodního přidržovače HYDAC

Bloky spodních přidržovačů od HYDAC zaujmou svým kompaktním provedením a optimalizovanou koncepcí bezpečnosti hydraulického okruhu podle DIN EN ISO 16092-3. Kontaktujte nás ještě dnes a domluvte si konzultační schůzku s našimi odborníky.

Další informace o HYDAC KineSys

Blok pro dovybavení HYDAC

Blok pro dovybavení HYDAC PSN vrátí váš starý lis zpět na nejnovější úroveň bezpečnosti podle DIN ISO 16092-3 s minimálním úsilím a bez výrazné změny vašich strojů. Kontaktujte nás ještě dnes.

Další informace o HYDAC KineSys

Ventily s monitorováním polohy spínače HYDAC

Přímo/pilotně ovládané ventily a ventily s monitorováním polohy spínače jsou v lisovací technice nepostradatelné pro splnění platných bezpečnostních norem, jako je DIN EN ISO 16092-3. Spolehněte se na naše řešení pro zvýšení funkční bezpečnosti vašich tvářecích strojů.

Hydraulické akumulátory HYDAC

Monitorování předplňovacího tlaku u hydraulických akumulátorů je zásadní pro zajištění úplného vytvarování komponentu a také vysoké provozuschopnosti lisu. Pomůžeme vám vybrat optimální akumulátor pro vaši aplikaci – včetně nejúčinnějšího monitorování.

Další informace o hydraulických akumulátorech HYDAC

Akční člen

Při konstrukci válců poskytujeme podporu s novými integračními koncepcemi návrhů, koncepcemi těsnění a koncepcemi monitorování až po lakování válců s důrazem na udržitelnost. V oblasti elektromechanických pohonů vám poskytneme podporu s našimi řešeními pohonu a monitorování pro různé tvářecí úlohy, jako je klinčování, zalisování nebo ražba.

Akční členy pro hydraulické lisy a tvářecí stroje: naše produktová řešení

Hydraulické válce HYDAC

S optimálním hydraulickým válcem existuje obrovský potenciál úspor. Vyvíjíme a vyrábíme řešení na míru zákazníka bez ohledu na složitost vašeho tvářecího stroje. V rámci toho používáme nejnovější metody těsnění a nátěrů.

Další informace o hydraulických válcích HYDAC

Elektrické válce HYDAC – HEZ

Naše elektrické válce s přiměřeným přenosem výkonu a vysokou dynamikou vám pomohou dosáhnout energeticky účinného a „bezolejového“ provozu vašich lisů. Bez ohledu na to, zda navrhujete dopravníkové pásy, vyhazovače, spojovací lis nebo další pomocné osy, vyzkoušejte náš HYDAC HEZ – stojí to za to. Rádi vám nabídneme poradenství na míru vaší aplikaci.

Další informace o HYDAC HEZ

Strategie řízení teploty a chlazení

Základem pro efektivní provoz vašeho hydraulického lisu je řízení teploty přizpůsobené vaší aplikaci. Společnost HYDAC vám pomůže přizpůsobit strategie chlazení vašim potřebám, což vám umožní šetřit energii a náklady. Dosáhněte maximální kvality návrhu s naší inovativní vzduchovou a chladicí technikou.

Řízení teploty pro hydraulické lisy a tvářecí stroje: naše produktová řešení

Chlazení pohonné jednotky HYDAC

Optimální chlazení a regulace teploty hydraulických pohonných jednotek dlouhodobě zvyšuje účinnost vašeho hydraulického systému. Seznamte se s naším komplexním sortimentem systémů chlazení a regulace teploty – pro vyšší úroveň bezpečnosti a energetické účinnosti vašich hydraulických lisů a tvářecích strojů.

Další informace o systémech kapalinového chlazení HYDAC

Optimalizace instalačního prostoru pro hydraulické lisy

Abychom zlepšili energetickou účinnost a účinnost zdrojů hydraulických lisů, využíváme hydraulické nádrže optimalizované pro instalační prostor a také zásobování energií na základě potřeb. Využijte výhod našeho širokého sortimentu produktů. Od komponentu po celý systém. Poskytujeme vám podporu na cestě k udržitelnější budoucnosti.

Optimalizace instalačního prostoru pro hydraulické lisy: naše produktová řešení

Filtrační technologie HYDAC Air-X

Dbejte na udržitelnost při ochraně životního prostředí a šetřete svou peněženku – hydraulické nádrže často zabírají příliš mnoho cenného instalačního prostoru v hlavě lisu. S řešením HYDAC Air-X snížíte velikost nádrže a tím i potřebný objem oleje. To umožňuje efektivně šetřit náklady na ocelovou konstrukci, na plnění olejem a při provozu.

Další informace o filtrační technologii HYDAC Air-X

Simulační technologie HYDAC

Jak velká musí skutečně být vaše hydraulická nádrž? Naši odborníci vám rádi poradí. Potenciál pro optimalizaci vaší hydraulické nádrže dokážeme vypočítat bez ohledu na to, zda se jedná o jednoduché nebo propojené numerické simulace. Spolehněte se na nás!

Další informace o simulační technologii HYDAC

Řešení nádrží HYDAC OxiStop OXS

S naším řešením můžete snížit objem nádrže až o 90 %. To vám umožní integrovat nádrž kamkoli na váš lis. Prodlužuje se také životnost vašich olejových a hydraulických komponentů. Neváhejte se na nás obrátit ohledně dalších informací.

 

Digitalizace

Od systémů s chytrými senzory a edge zařízení až po náš software vyvinutý ve vlastní režii jako cloudové řešení nebo řešení na místě. Ve spolupráci s vámi dokážeme čelit budoucím výzvám. S našimi hardwarovými a softwarovými moduly můžete neustále sledovat svá data a včas dělat správná rozhodnutí. Optimalizujte své provozní náklady – kontaktujte nás ještě dnes!

 

Digitalizace pro hydraulické lisy a tvářecí stroje: naše produktová řešení

Chytré senzory HYDAC

Efektivní a spolehlivé – s naším rozsáhlým sortimentem senzorů jste v dobrých rukou. Společnost HYDAC má to správné řešení pro každý požadavek. Plánujte dopředu výrobu a údržbu vaší lisovny.

Další informace o chytrých senzorech HYDAC

HYDAC DATA+ Box

Rádi bychom vám představili naše řešení edge computingu pro inteligentní využití vašich stávajících dat. Naše edge zařízení je ideální pro vaše aplikace v lisovací technice. Kontaktujte nás ještě dnes!

Další informace o HYDAC DATA+ Box
 

Sada HYDAC CMX

Více transparentnosti pro váš hydraulický lis nebo tvářecí stroj – náš modul sestávající z hardwaru a softwaru je důležitým stavebním kamenem pro digitalizaci vašich lisů. Nejen že sada HYDAC CMX vizualizuje vaše data. Také vám ukáže potenciál pro optimalizaci a doporučené akce k vyřešení problémů. Zjistěte více!
 

Simulační technologie

Nejste si jisti, zda váš nový lis obstojí ve strukturální změně? Pro naše zákazníky provádíme (propojené) simulace hydraulických, mechanických a elektrických systémů, abychom například optimalizovali dobu cyklu jejich lisu.

Další informace o simulační technologii

HYDAC p₀-Guard pro hydraulické akumulátory

Ať už se jedná o nedostatek přítlačné síly nebo zpomalené otáčky válců – HYDAC vám pomůže s nalezením závady na vašem hydraulickém akumulátoru. Náš senzor EDS 3400 monitoruje předplňovací tlak ze strany oleje. Přečtěte si o mnoha jeho výhodách!

Další informace o HYDAC EDS 3400

Přehled brožur k hydraulickým lisům a tvářecím strojům HYDAC Zde najdete podrobnosti o produktech, technické údaje a další informace o konkrétních produktech souvisejících s lisovací technikou.