Udržitelná řešení pro kompresory

Turbokompresory a kompresory

Turbokompresory jsou podobně jako axiální kompresory dynamické kompresory. Nejčastěji se používají v nepřetržitých procesech procesní techniky. Vzhledem k vysokému zatížení, kterému jsou vaše stroje vystaveny, nabízíme účinné doplňkové systémy pro oběhové mazání nebo plynová těsnění.

Pístové a membránové kompresory

Membránové a pístové kompresory patří do skupiny objemových kompresorů. Používají se ke stlačování plynů v přerušovaných procesech, kdy je třeba dosáhnout vysokých kompresních poměrů nebo tlaků. V budoucnu poroste jejich význam pro kompresi vodíku a pro zachycování uhlíku. Společnost HYDAC vám poskytuje podporu pomocí účinných řešení chlazení a systémů mazacích olejů, které jsou optimalizovány z hlediska instalačního prostoru.

Šroubové kompresory

Šroubové kompresory stlačují plyny pomocí dvou do sebe zapadajících, rotujících šroubů. Ať už se jedná o zachycování uhlíku, lodě na LNG, přepravu potrubím nebo elektrolýzu – šroubové kompresory jsou všestranné a v budoucnu budou stále důležitější. Nabízíme vám prostorově a nákladově optimalizovaná řešení pro vstřikování oleje nebo vody a úpravu procesních plynů.

Expanzní turbíny

Expanzní turbíny jsou stroje pro přeměnu tlakové energie rozpínajícího se plynu na mechanickou energii. Často se používají v kryogenice pro zkapalňování plynů a v průmyslových procesech, kde je třeba ochlazovat plyny nebo kde je třeba získávat energii z plynů pod vysokým tlakem. S našimi odbornými znalostmi v oblasti systémů mazacích olejů a procesních plynů vám poskytneme řešení pro oběhové mazání a plynová těsnění.

Systém mazacího oleje pro převodovky a kluzná ložiskaSnižte CO2 a instalační prostor díky patentované technologii odplyňování

S naší patentovanou technologií odplyňování pomáháme systémům mazacích olejů dosáhnout jejich plného potenciálu. Nezáleží na tom, zda se jedná o pístové kompresory, turbokompresory, šroubové kompresory nebo membránové kompresory; vyrábíme je tak, aby byly obzvláště kompaktní, hospodárné a šetrné k životnímu prostředí. Naše speciální filtrační technologie snižuje objem nádrže na minimum, čímž vám ušetří až 30 % nákladů na původní vybavení a zároveň snižuje náklady na systém a vaše emise CO2. Chcete vědět, jaký je potenciál úspory ve vaší aplikaci?

Kontaktujte nás ještě dnes

Naše produktová řešení pro systémy mazacích olejů

Technologie filtračních vložek HYDAC Air-X

Ušetřete instalační prostor s optimalizovaným odplyňováním ve svých mazacích systémech – díky inovativní technologii Air-X od společnosti HYDAC. Zmenšete velikost nádrže až o 40 % a minimalizujte emise CO2 v systému mazacího oleje.

Další informace o HYDAC Air-X

Filtrační vložka HYDAC, která zabraňuje elektrostatickému výboji

Využijte filtrační vložky Stat-X® pro snížení nebezpečných elektrostatických výbojů ve vašem systému a prevenci poruch elektroniky, tvorby produktů degradace oleje a zničení použitých filtračních vložek.

Další informace o HYDAC Stat-X®

Kompaktní mazací jednotka HYDAC

Náš modulární systém pro mazání kompresoru byl vyvinut tak, aby vyhovoval systémům mazacích olejů s nízkými průtoky. HYDAC HYLU vám ušetří časově náročné konstrukční práce a je šetrný k životnímu prostředí i vaší peněžence.

Zvedací zařízení HYDAC

Zvedací zařízení je speciální čerpadlo, které se používá u větších turbokompresorů. Pro maximální flexibilitu používáme namísto klasické svařované konstrukce modulární ocelovou konstrukci bez jakéhokoli svařování. To je také velmi hospodárné, protože se tím snižují vaše náklady až o 20 %.

Filtry HYDAC

Naše energeticky úsporná filtrační řešení s optimalizovanou technologií vložek jsou tou nejlepší volbou pro efektivní řízení zdrojů. Snadno se s nimi manipuluje, vyznačují se vysokým filtračním výkonem a jsou ideální pro použití v systémech mazacích olejů.

Další informace o filtrech HYDAC

Odlučovač olejové mlhy společnosti HYDAC

Společnost HYDAC je již desítky let odborníkem v oblasti technologie kapalin a filtrační techniky. Na tomto základě jsme vyvinuli náš odlučovač olejové mlhy, jehož jádrem je naše účinná technologie filtračních vložek Optimicron® Drain.

Vakové akumulátory HYDAC

Seznamte se s výhodami naší široké nabídky vakových akumulátorů s nízkými ztrátami plynu. Naše produkty vyžadují méně údržby a servisu a mají delší životnost, což umožňuje snížit náklady. Zjistěte více ještě dnes!

Další informace o vakových akumulátorech HYDAC

Jednotka na odstraňování laku HYDAC

Ucpávají váš mazací systém pevné nebo gelovité usazeniny? Pak jsou problémem produkty degradace oleje, známé jako lak. Řešením jsou naše jednotky na odstraňování laku se snadnou údržbou, které spolehlivě odstraňují lak z minerálních olejů.

Další informace o HYDAC VEU

Řízení teplotyEnergeticky účinná regulace teploty a dobré využití odpadního tepla

Ať už se jedná o turbokompresory, pístové kompresory, membránové kompresory nebo šroubové kompresory – řízení teploty na základě potřeb zvyšuje účinnost a životnost každého kompresoru. Jako odborník na všechny úlohy chlazení a regulace teploty dokáže společnost HYDAC nabídnout komplexní řešení a systémy pro řízení teploty. Naším závazkem je zodpovědné využívání dostupných zdrojů a využití nevyhnutelného odpadního tepla. Díky naší inovativní technologii jsme schopni dosáhnout té nejlepší možné kvality provedení.

Naše produktová řešení pro řízení teploty

Kapalinové chlazení HYDAC

Kapalinové chlazení je účinný a cenově výhodný způsob chlazení vysoké hustoty výkonu. Společnost HYDAC vám dokáže nabídnout vysoce specializovaná řešení, například kapalinové chladicí desky pro chlazení elektrických komponent, a dále vysoce účinné těsnicí a pájené deskové výměníky tepla.

Další informace o kapalinovém chlazení HYDAC

Plynové chladiče HYDAC

Pokud jde o chlazení kompresorových systémů, dodáváme zakázkové chladicí systémy a výměníky tepla, které speciálně přizpůsobíme vašim požadavkům. Vyrábíme řešení na míru pro zpětné ochlazování stlačeného plynu.

Trubkové výměníky tepla HYDAC

V sektoru trubkových výměníků tepla nabízí HYDAC sofistikovanou řadu sériových modelů a také zakázková řešení na míru. Náš sortiment produktů zahrnuje také bezpečnostní výměníky tepla. To znamená, že nabízíme řešení pro všechny termodynamické požadavky v oblasti strojírenství a projektování elektráren.

Další informace o trubkových výměnících tepla HYDAC

Plynové panely a filtry pro těsnicí plyny a procesní plynyZabraňte kontaminaci a zvyšte výkon

Kapalné nebo částicové nečistoty v plynech výrazně zhoršují životnost důležitých komponent systému a zařízení. To má za následek nákladné údržbářské a čisticí práce a dokonce i úplné odstávky. Naše návrhy filtrace jsou přizpůsobeny vašim specifickým požadavkům – s osvědčenými standardními řešeními nebo speciálně vyvinutými komponentami a systémy.

Naše produktová řešení pro těsnicí plyny a procesní plyny

Filtry těsnicích plynů HYDAC s odlučováním aerosolu a bez něj

Těsnění těsnicích plynů pro turbínová zařízení jsou velmi složité systémy, které jsou mimořádně citlivé na kontaminaci pevnými částicemi, aerosoly a kondenzáty. Naše filtry těsnicích plynů chrání vaše těsnění a zajišťují nejdelší možnou životnost.

Další informace o filtrech těsnicích plynů HYDAC

Předodlučovač HYDAC pro těsnicí plyn GCS

Pro odlučování velkého množství pevných látek a pro hrubé odlučování kapalin je vhodný cyklon. Kontaktujte nás a zjistěte více o našich předodlučovačích pro těsnicí plyny.

Další informace o předodlučovačích HYDAC

Procesní plynové filtry a koalescenty HYDAC

Kapalné nebo částicové nečistoty v plynech výrazně zhoršují životnost důležitých komponent a systémů. Na kontaminaci kapalinou jsou citlivé zejména pístové kompresory. To má za následek nákladné údržbářské práce a dokonce i úplné odstávky. Naše návrhy filtrace jsou přizpůsobeny vašim specifickým požadavkům – s osvědčenými standardními řešeními nebo speciálně vyvinutými komponentami a systémy.

Další informace o plynových filtrech HYDAC

Vložka odlučovače HYDAC

Procesní plyn na tlakové straně šroubových kompresorů se zbaví zbytkového oleje pomocí vložky odlučovače. Naše řešení plug and play lze integrovat do stávajících tlakových nádob a osvědčené plynové koalescenční filtrační vložky HYDAC zajišťují optimální odlučování oleje.

Koaxiální ventily HYDAC

Koaxiální ventily od společnosti HYDAC se používají k řízení a regulaci průtoku kapalin nebo plynů v procesech. Řízené otevírání a zavírání ventilů umožňuje přesnou a rovnoměrnou distribuci média. Naše koaxiální ventily mají vysokou přesnost a spolehlivost a pomáhají kompresoru pracovat účinně.

Další informace o koaxiálních ventilech HYDAC

Převodníky tlaku vodíku HYDAC

Řada převodníků tlaku HDA pro používání vodíku je inovativním doplňkem našeho stávajícího sortimentu produktů. Základem zařízení je robustní, odolná tenkovrstvá buňka senzoru, která je přivařena k procesnímu připojení. Nejsou zde žádná vnitřní těsnění. Všechny díly smáčené plynem jsou vyrobeny ze speciální nerezové oceli vhodné pro tento účel.

Funkčně bezpečné převodníky tlaku HYDAC

Maximální účinnost a bezpečnost díky redundanci! Měřicí články, výstupní signály a elektronika jsou dodávány ve dvojím provedení: nahraďte dvě celé měřicí linky se dvěma senzory pouze jedním HDA 4700. Senzor má certifikaci TÜV pro funkční bezpečnost v souladu s ISO 13849 (PLd) a IEC 61508 (SIL 2).

ServisVaše cesta k dosažení větší provozuschopnosti systému

Servisní centrum HYDAC zajišťuje kompletní nabídku služeb pro profesionální údržbu, kontrolu a řízení kapalin ve vašich aplikacích. Naším cílem je minimalizovat prostoje vašich mazacích systémů a prodloužit životnost elektrohydraulických řídicích systémů s otevřeným i uzavřeným okruhem.
Odborné znalosti našich zkušených specialistů, celosvětové uznání produktů společnosti HYDAC a úzká spolupráce s odpovědnými mezinárodními kontrolními organizacemi (TÜV, Germanischer Lloyd, DVGW atd.) je to, čím se společnost HYDAC odlišuje od ostatních.

Široká nabídka služeb – nechte si poradit na míru

Produktové brožury ke kompresorům