Váš styčný bod pro aplikace geotermální energie a hydrotermální energie
Vrtací zařízení a podávací čerpadla
Zařízení pro hlubinné vrty pro průzkum a následné využití ložisek geotermální energie vyžaduje účinné a robustní hydraulické systémy. Důležitou roli hraje také chladicí systém u hnacích motorů, frekvenčních měničů a ložisek – zde je kladen důraz především na energeticky účinný provoz elektrických komponentů. Mikrohydraulická čerpadla od BIERI (člena skupiny společností HYDAC) umožňují tisíce metrů pod zemským povrchem hydraulické ovládání vrtacích hlav. To je známé jako směrové vrtání.
Přenos a odvod tepla
Efektivní přenos tepelné energie z povrchové vody, odpadní vody nebo geotermální energie do provozní kapaliny vyžaduje vysoce výkonné výměníky tepla. Deskové výměníky tepla s těsněním nebo trubkové výměníky tepla od FUNKE (člena skupiny společností HYDAC) připraví energii k použití pro chlazení nebo dálkové a lokální vytápění. K ochraně výměníků tepla a dalších komponentů systému se doporučuje předřazená filtrace – zajišťuje vysokou provozuschopnost a zabraňuje neplánovaným servisním zásahům.
Velká tepelná čerpadla a vysokoteplotní tepelná čerpadla
Jedná se o speciální tepelná čerpadla, která dokážou generovat vysoké výstupní teploty i z tepelných zdrojů s nižšími teplotami, například pro systémy vytápění nebo procesní vodu. Kompresory a expanzní turbíny vyžadují spolehlivou dodávku mazacího oleje. Optimalizované provedení nádrže na mazací olej od HYDAC zajišťuje dlouhou životnost a bezpečný provoz, což vám u vašeho tepelného čerpadla pomáhá minimalizovat CO2stopu.
Další informace o procesních kompresorech a kompresorech
Elektrárny s ORC
Elektrárny s organickým Rankinovým cyklem jsou navrženy podobným způsobem jako konvenční elektrárny na výrobu elektřiny. Jedním z hlavních rozdílů je používaná kapalina. Namísto vody se používají organické kapaliny, které se odpařují i při nízkých teplotách.
Všechny komponenty rotačního zařízení (generátor, turbína, kompresor) vyžadují výměníky tepla, plynové filtry a odlučovače kapek, jakož i systémy hydraulického oleje a mazacího oleje. Výměníky tepla vzduch-kapalina pro kondenzátory musí také pracovat účinně a tiše – společnost HYDAC vám nabízí všechna tato řešení z jediného zdroje.
Další informace o procesních kompresorech a kompresorech
Bezpečnost a účinnost
Pro hospodárný provoz geotermálních elektráren a zařízení na využití termální povrchové vody je nezbytný konstantní průtok vody „vyrábějící energii“ a nízká tlaková ztráta nainstalovaných komponentů. Termální voda má však tendenci ke krystalizaci dosud rozpuštěných látek a povrchové a odpadní vody navíc obsahují částice znečištění. To může vést ke snížení účinnosti přenosu tepla výměníků tepla v důsledku zanášení / usazování vodního kamene. Následky: Více odstávek a časově náročné čištění a údržbářské práce.
Společnost HYDAC vám údržbu usnadní, abyste se těmto ekonomickým následkům vyhnuli. Vyvinuli jsme specializované filtrační technologie s nízkými diferenčními tlaky, které odolávají teplu a znečištění bez nutnosti neustálých výměn filtrů. To vám umožní stabilizovat vaše procesy a bez námahy dosáhnout konstantního průtoku.
Bezpečnost a účinnost v oblasti geotermální energie a hydrotermální energie: Naše produktová řešení
Automatické filtry HYDAC AutoFilt®
Naše samočisticí automatické filtry chrání tepelné výměníky, čerpadla a další komponenty při využívání povrchové vody, hlubinné geotermální energie nebo podpovrchové geotermální energie se stupni filtrace 25 až 3000 µm. Snižují také znečištění v tepelných čerpadlech voda-voda při vytápění a chlazení techniky v budovách. Díky flexibilnímu provedení jsou naše automatické filtry ideální pro dovybavení stávajících systémů.
Vestavěné filtry a sítové košové filtry HYDAC
Naše sítové košové filtry se používají pro hrubou filtraci nebo předfiltraci povrchové vody, termální vody a chladicí vody. Díky robustním filtračním materiálům jsou určeny pro dlouhodobý provoz a dosahují stupňů filtrace 25 až 10 000 µm. Jsou k dispozici také jako přepínací dvojité filtry.
Filtrační vozíky HYDAC
Hledáte zakázkové řešení? Pak jsou naše filtrační vozíky přesně to, co potřebujete. Vyvíjíme systémy na míru pro úpravu vody a nenecháváme žádná přání nesplněná. Ať už se jedná o kombinaci hrubých a jemných filtrů, vozíková řešení pro vysoké průtoky nebo kombinaci výměníku tepla, filtru a čerpadla – kontaktujte nás.
Mikroaxiální pístová čerpadla HYDAC
V geotermálních elektrárnách jsou čerpadla vystavena těm nejnepříznivějším podmínkám. Společnost BIERI, patřící do skupiny společností HYDAC, vyvinula kompaktní axiální jednotky s vysokou objemovou účinností a širokým rozsahem otáček. Nabízíme mikroaxiální pístová čerpadla pro různé aplikace, se dvěma až pěti písty.
Energetická účinnost
Účinnost použitých výměníků tepla má přímý vliv na výkon celého systému. Výměníky tepla musí být proto pečlivě přizpůsobeny tlakům, obsahu solí, mineralitě a znečištění pevnými látkami termální nebo povrchové vody. Na účinnost má vliv jak provedení výměníku tepla, tak jeho podmínky vnitřního proudění. Pokud výměník tepla není optimalizován, můžete očekávat odstávky v důsledku zanášení, usazování vodního kamene, suspendovaných částic nebo poškození spotřebiče.
Společně se společností FUNKE nabízíme vysoce specializovaná řešení, jako jsou zvláště účinné deskové výměníky tepla s těsněním, které umožňují vysoké tepelné výkony i při nízkém logaritmickém středním rozdílu teplot (LMTD). Pokud jsou vámi požadované konstrukční tlaky nebo teploty pro deskové výměníky tepla příliš vysoké, umožňujeme výrazně vyšší mechanické a tepelné konstrukční podmínky s využitím trubkových výměníků tepla.
Účinnost v oblasti geotermální energie a hydrotermální energie: Naše produktová řešení
Deskové výměníky tepla HYDAC
Vypočítáme a optimalizujeme utěsněné (šroubované) deskové výměníky tepla podle vašich specifikací výkonu, teploty a tlakové ztráty. Můžete si vybrat z různých materiálů desek tak, aby vyhovovaly vašim individuálním požadavkům. V kombinaci s kompaktním provedením, snadným čištěním a nízkými investičními náklady získáte ve výsledku dokonalé řešení pro účinný přenos tepla.
Trubkové výměníky tepla HYDAC
Jako výměníky tepla v geotermálních elektrárnách nebo jako výparníky v systémech ORC/Kalina – naše trubkové výměníky tepla fungují spolehlivě i s kritickými médii a při velmi vysokých provozních tlacích a teplotách. Díky optimalizovanému návrhu proudění také snižujeme tendenci k zanášení, což vede ke stabilnějším procesům.
Řízení teploty
Pro elektrické komponenty v hydrotermálních a geotermálních systémech má velký význam stálá teplota bez velkých výkyvů, tedy řízení teploty.
Naše rozsáhlé portfolio chladicích systémů pro chlazení hnacích motorů a ložisek, ale také pro frekvenční měniče, zajišťuje elektrickým komponentům „příznivou teplotu“ chladicího média.
Najděte ten správný chladicí systém – naši odborníci
vám poskytnou komplexní poradenství
Řízení teploty v oblasti geotermální energie a hydrotermální energie: Naše produktová řešení
Chladicí systém kapalina-vzduch od společnosti HYDAC
HYDAC FLKS se stará o chlazení pohonu a ložisek v elektrických komponentech (např. podávacích čerpadlech). Jedná se o kompaktní řešení, které vyrábí studenou vodu k zajištění účinného kapalinového chlazení, přičemž ke zpětnému ochlazování dochází prostřednictvím okolního vzduchu. Snadno se také instaluje a je obzvláště nenáročné na údržbu.
Chladicí systém kapalina/voda od společnosti HYDAC
FWKS se používá v meziokruhu pro chlazení pohonu a ložisek. Tam systém chrání před znečištěním a korozí komponentů způsobenou nedostatečnou kvalitou dostupné studené vody. FWKS představuje osvědčené řešení s kompaktním provedením, nenáročným na údržbu.
Okruh voda-glykol od HYDAC
Náš modulární systém pro cirkulující vodní glykol se používá k chlazení generátoru, invertoru, ložiska nebo řídicího oleje v geotermálních elektrárnách. Volitelně můžeme tento systém vybavit také redundantní sadou motor-čerpadlo pro větší bezpečnost nebo směšovacím ventilem pro optimalizaci teploty chladicího média.
Vzduchové chladiče HYDAC
Náš standardní vzduchový chladič se používá nejen k chlazení mazacího oleje nebo hydraulického oleje. Používá se také jako vzduchový ohřívač. Pracuje mimořádně tiše s chladicím výkonem až 200 kW – k dispozici také s volitelným čerpadlem a filtrem.
Řada modulárních vzduchových chladičů HYDAC
Kompaktní chladiče řady AC-MS s nízkou hlučností jsou ideální volbou pro systémy ORC nebo Kalina. Kdykoli je vyžadován velmi vysoký chladicí výkon v omezeném prostoru nebo s nízkou hladinou hluku, používají se jako stolní chladiče, vertikálně nebo ve tvaru písmene V.
Udržitelnost a snižování CO₂
Ať už se jedná o podpovrchovou geotermální energii, hlubinnou geotermální energii nebo hydrotermální energii – každá aplikace významně přispívá k přeměně a využití již existující tepelné energie. Nicméně i energetickou účinnost procesů v samotných elektrárnách je možné zlepšit, aby se snížila CO2stopa. Ve společnosti HYDAC využíváme například prostorově optimalizované koncepce u nádrží na mazací olej. Menší nádrže znamenají méně oleje, a tím i nižší spotřebu zdrojů. Optimalizovaná filtrace však vytváří také mnoho příležitostí pro úspory u filtračních vložek.
Zjistěte, jak můžete minimalizovat CO2stopu vašeho systému.
Kontaktujte nás ještě dnes
Udržitelnost a snižování CO₂ v oblasti geotermální energie a hydrotermální energie: Naše produktová řešení
Systémy mazání ložisek HYDAC
HYDAC je vaším partnerem pro bezproblémový provoz kompresorů, rotačních zařízení pro systémy ORC nebo Kalina a vysoce výkonných tepelných čerpadel. Využijte naši širokou škálu standardizovaných a modulárních systémů mazání ložisek, včetně patentované technologie odplyňování maziv.
Filtrační technologie HYDAC Air-X
Zmenšete velikost vaší nádrže až o 40 % – a snižte spotřebu oleje a náklady na materiál. Díky optimalizovanému průtokovému poměru lze dosáhnout vysokých rychlostí odlučování vzduchu, když se olej vrací do nádrže. Optimalizujeme a zmenšíme velikost vaší nádrže, aniž bychom potřebovali další prostor na nádrži nebo vedle ní.
Filtrační vložky HYDAC Mobilemicron®
Filtrační vložky Mobilemicron®se vyznačují zvláště nízkou tlakovou ztrátou a jsou díky tomu vhodné pro vysoce viskózní olej. Jsou určené pro teplotní rozsah od -30 °C do 100 °C a obzvláště se hodí pro nízké teploty při studeném startu, jaké se vyskytují v geotermální energii. Průtok je z vnějšku dovnitř s krakovacím tlakovým obtokem 3 bary.
Filtrační vložky proti elektrostatickému výboji HYDAC Stat-X®
Moderní oleje s nízkou vodivostí vedou v systémech hydraulického a mazacího oleje k elektrostatickému nabíjení a vybíjení. Výsledné elektrostatické jevy během filtrace způsobují poškození filtrů a komponentů v systému a také předčasnou degradaci oleje. Díky použití speciální technologie Stat-X®se lze nebezpečným nábojům a výbojům v systému vyhnout.
HYDAC Fluid Care Portal
Nedaří se vám v souvislosti s vaším olejem něčemu přijít na kloub? Můžeme vám pomoci prostřednictvím nástroje Fluid Care Portal – naší centralizované platformy pro správu zařízení a systémů na bázi kapalin. Zde vám poskytneme digitální přenos naměřených hodnot, komplexní analýzy oleje a kvalifikované poradenství od našich odborníků.
Provozuschopnost systému
Pro výrobu tepelné energie z vody a geotermální energie musí elektrárny pracovat účinně a vyžadovat jen minimální údržbu. Jedině tak lze zajistit vysokou produktivitu a tím i vysokou ekonomickou efektivnost. Optimalizovaná údržba kapalin je důležitým stavebním kamenem úspěchu, protože se dá často předejít drobným problémům, které vedou k zastavení systému. Jako preventivní opatření je vhodné používat systémy pro odlučování vody a údržbu kapalin a také chytré senzory pro hlubinnou geotermální energii, podpovrchovou geotermální energii a hydrotermální energii. Umožní se tím využití monitorování stavu a prediktivní údržby k zásahu v rané fázi a účelnému plánování údržbářských prací.
Dovolte nám, abychom zvýšili provozuschopnost vašeho systému – požádejte o radu ještě dnes
Provozuschopnost systému v oblasti geotermální energie a hydrotermální energie: Naše produktová řešení
Mobilní filtrační jednotka HYDAC
Naše přenosná servisní jednotka je navržena tak, aby bezpečně plnila hydraulické systémy, proplachovala malé hydraulické systémy a čistila v obtokovém průtoku. Výsledkem je vyšší životnost komponentů, oleje a systémového filtru. To vede k menšímu počtu servisních zásahů a zvyšuje provozuschopnost stroje. Kompaktní provedení ve spojení se snadným ovládáním šetří čas a usnadňuje používání.
Obtoková filtrační jednotka HYDAC
Pro údržbu hydraulických a mazacích systémů s velkým množstvím oleje v geotermálních elektrárnách nebo velkých tepelných čerpadlech nabízíme robustní obtokové jednotky pro stacionární použití. Díky vysoké kapacitě zadržování nečistot vložky a volitelným senzorům pro monitorování stavu oleje můžete s OLF dosáhnout delších intervalů výměny oleje.
Modul senzoru kontaminace HYDAC
Chcete změřit znečištění pevnými látkami a nasycení vodou ve vašich olejových hydraulických systémech? Náš kompaktní a cenově výhodný modul monitorování stavu s tím dokáže pomoci. Už žádná překvapení – s modulem máte neustále přehled o svých systémech a můžete zasáhnout v rané fázi.
IO-Link a chytré senzory HYDAC
Společnost HYDAC nabízí široký sortiment senzorů v souvislosti s Průmyslem 4.0. Patří mezi ně IO-Link a chytré senzory, které umí víc než jen měřit. Využijte cenné podrobné informace, jako jsou situace přetížení, statistiky procesních hodnot, teplotní profily, provozní hodiny a mnoho dalších, které vám pomohou navrhnout moderní řešení monitorování stavu.
Systémy pro odlučování vody HYDAC
Účinná úprava s našimi jednotkami pro odlučování vody vám umožní těžit z delších intervalů výměny oleje, nižších nákladů na životní cyklus, větší spolehlivosti a vyšší provozuschopnosti systému. Trvale zajistěte kvalitu svých hydraulických kapalin – naše řada modulárních systémů se stálým monitorováním vlhkosti prodlužuje životnost filtrů a tedy i produktivitu vašeho geotermálního systému.
Jednotky na odstraňování laku HYDAC
Naše uživatelsky přívětivé moduly VEU účinně odstraňují produkty degradace oleje z minerálních olejů a zajišťují delší životnost mazacích olejů i hydraulických olejů. Tento proces zaručuje nejen vyšší bezpečnost systému. Snižuje také vaše náklady. Zjistěte více o našich modulárních jednotkách.