Bezpečnost vašich strojů a systémů v centru pozornostiKompetentnost, spolehlivost, vstřícnost – HYDAC je vždy po vašem boku
Ochrana obyvatel a životního prostředí je nejvyšší prioritou, zejména v průmyslu. Nebezpečné procesy a velké stroje a systémy v kombinaci s částečně hořlavými materiály, např. v průmyslu elektráren, lisů nebo obráběcích strojů, mohou mít ničivé následky pro místní životní prostředí a obyvatele. Proto existuje mnoho národních a mezinárodních norem, směrnic a certifikací, které toto zohledňují a které musí systémy a systémová řešení splňovat, aby byl zajištěn bezpečný provoz.
Společnost HYDAC vám při tom pomáhá prostřednictvím certifikovaných komponentů a systémů. Dokážeme poskytnout komplexní poradenství díky našemu hlubokému porozumění fungování vašeho stroje a jeho elektrické a hydraulické architektuře. Takto připravujeme podmínky pro funkční bezpečnost vašeho systému.
Komponenty a systémy se zvýšenou funkční bezpečností
Od certifikací CE, SIL a ATEX a směrnic o strojních zařízeních s normami A, B a C až po předpisy specifické pro jednotlivé země – HYDAC podporuje vaše projekty díky dlouholetým zkušenostem a vysoké úrovní odborných znalostí.
Abychom spolehlivě zajistili bezpečnostní funkci vašeho systému, dodáváme vám spolehlivé produkty, které připraví podmínky pro bezpečný provoz systému.
Komplexní průmyslová řešení – přizpůsobená vašim individuálním požadavkům – takto vám pomáháme dosahovat spolehlivosti procesů. Začněte úspěšně spolupracovat se společností HYDAC. Kontaktujte nás ještě dnes.
Naše produktová řešení pro bezpečnost strojů ve vašich systémech
Elektrohydraulický bezpečnostní řídicí systém HYDAC
Snadno udržovatelný, spolehlivý a modulární – náš kompaktní elektrohydraulický bezpečnostní řídicí systém splňuje požadavky DIN EN 61511 a DIN EN 61508. Maximální bezpečnost je umožněna díky vhodnosti pro úroveň integrity bezpečnosti SIL 3.
Ovládací blok lisu HYDAC PSB/PSBH/ZSB
Dosáhněte úrovně vlastností PLe s naším ovládacím blokem lisu a dalšími řídicími komponenty souvisejícími s bezpečností. Podporujeme funkčně bezpečný provoz vašeho lisu pomocí HYDAC PSB/PSBH/ZSB, navrženého v souladu s DIN EN ISO 16092-3. Kontaktujte nás ještě dnes!
Pojistný ventil lisu HYDAC PSV10/PSV16
Naše pojistné ventily lisu jsou ideální volbou pro regulaci hydraulicky ovládaných kombinací spojky a brzdy (CBC) nebo brzdových systémů pro servolisy. Už žádné neočekávané chyby posuvu – díky bezpečnému vypnutí stroje v souladu s DIN EN ISO 16092-2.
Funkčně bezpečné převodníky tlaku HYDAC
Maximální účinnost a bezpečnost s redundancí! Měřicí články, výstupní signály a elektronika ve dvojím provedení: nahraďte dvě kompletní měřicí sekce dvěma senzory HDA 4700. Certifikace TÜV funkční bezpečnosti senzoru v souladu s ISO 13849 (PLd) a IEC 61508 (SIL 2).
Monitorovací zařízení HYDAC pro pístové akumulátory
Ať už se jedná o laserový systém měření lineární polohy nebo magnetostrikční systém měření lineární polohy – společnost HYDAC nabízí široký sortiment produktů pro monitorování polohy pístu v pístových akumulátorech. Nabízíme například spínač UP, který je možné dodatečně osadit bez nutnosti úprav. Zjistěte více o našich produktech.
HYDAC p₀-Guard pro hydraulické akumulátory
Stop ztrátám produktivity v důsledku nesprávného předplňovacího tlaku – s naším p0-Guard můžete nepřetržitě sledovat předplňovací tlak svého akumulátoru. To vám umožní trvale udržovat bezpečnostní funkci. Optimalizujte současně životnost své aplikace a využití energie.
Směrové ventily HYDAC s monitorováním polohy spínače
Objevte naši širokou škálu směrových ventilů a sendvičových desek s elektronickými senzory pro monitorování polohy spínače. Naše spolehlivá řešení pro zpracování signálů v bezpečnostních řídicích systémech zvyšují funkční bezpečnost vašich strojů a systémů. Vždy vám rádi poradíme!
Digitální chytrý senzor HYDAC
Zvyšte provozuschopnost svého stroje pomocí inteligentního monitorování stavu s naším chytrým HPT 1446S. Kompaktní senzor, který umí víc než jen měřit: využijte cenné podrobné informace, jako jsou situace přetížení, statistiky procesních hodnot, teplotní profily, provozní hodiny a mnoho dalších.
Řešení pro každé odvětvíS HYDAC jste vždy v dobrých rukou
Pomáháme vám používat vaše stroje bezpečně v souladu s platnými směrnicemi a normami. Naši odborníci mají znalosti v široké škále odvětví. Správný specialista pro každou výzvu – informujte se o našem komplexním přístupu v oblasti technologie kapalin ještě dnesTechnologie kapalin