Proporcionální tlakové regulační ventily pro uzávěrky diferenciálu

Zvyšte efektivitu použitím kompaktních, pilotně ovládaných proporcionálních tlakových regulačních ventilů

Společnost HYDAC má řešení optimalizované proti netěsnostem pro kloubové sklápěče – zjistěte více ještě dnes!

Vyšší účinnost s kompaktními, pilotně ovládanými proporcionálními tlakovými regulačními ventilyŘešení HYDAC optimalizované proti netěsnostem pro kloubové sklápěče

Dokonalé řešení pro váš mobilní stroj: HYDAC nabízí řešení ventilů, která trvale zvyšují efektivitu vašeho stroje. Spolupracujeme s vámi na vývoji účinných komponentů a systémů, přizpůsobených vašim požadavkům. Zjistěte více o naší odbornosti jako inovativního řešitele problémů na příkladu zákaznického projektu týkajícího se proporcionálních tlakových regulačních ventilů v kloubových sklápěčích.

Řešení pro větší komfort, méně emisí a nižší spotřebu energieNároky na řídicí techniku u mobilních strojů se zvyšují!

Mobilní stroje musí pracovat efektivně za jakýchkoli podmínek. Trvalý důraz je zde kladen na nízkou spotřebu energie – od zavedení přísnějších směrnic musí výrobci strojů také minimalizovat emise výfukových plynů. Na druhou stranu z pohledu obsluhy musí mít mobilní stroj mimo jiné co nejnižší emise hluku pro zvýšení komfortu. V důsledku toho čelí řídicí technika ​velkým výzvám.

Rozhodujícím faktorem jsou zde ale často nízké provozní náklady. Ti, kteří sníží energetické nároky svého mobilního stroje, trvale sníží náklady provozovatelů. V rámci toho je obzvláště důležité nadále rozvíjet funkce a komponenty stroje. Při pohledu na kloubové sklápěče je zřejmé, že běžné proporcionální tlakové regulační ventily pro uzávěrky diferenciálu vedou k velmi častému nabíjení akumulátoru. Je to způsobeno vysokou mírou netěsností v neaktivním stavu. Důsledkem tohoto nabíjení je, že v dalším kroku je třeba aktivovat velké pracovní čerpadlo. To vyžaduje hodně energie – což snižuje účinnost.
HYDAC nabízí řešení, která trvale zvyšují efektivitu. Na příkladu jednoho z našich zákazníků budeme demonstrovat naši odbornost jako inovativního řešitele problémů.

HYDAC – Váš řešitel problémů s aplikačními znalostmiOptimalizovaná ventilová technika pro uzávěrky diferenciálu v kloubových sklápěčích

Když jsou proporcionální tlakové regulační ventily pro uzávěrky diferenciálu v kloubových sklápěčích od výrobců stavebních strojů neaktivní, vykazují velmi vysokou míru netěsnosti. Jelikož jsou ventily napájeny pracovní hydraulikou pomocí okruhu nabíjení akumulátoru, vedlo to k častému používání pracovního čerpadla. Následkem toho nebyl jen hluk a ztráty výkonu. Vedlo to také k vysokému opotřebení čerpadla.

Z tohoto důvodu a kvůli změnám specifikací emisí výfukových plynů se OEM rozhodl hledat někoho s know-how a rozsáhlými aplikačními znalostmi, kdo by problém vyřešil. Tyto požadavky společnost HYDAC splňovala – a tak naši odborníci vyvinuli inovativní řešení založené na technologiích a zdrojích nově získaného zákazníka.

Naše řešení: Proporcionální tlakový regulační ventil optimalizovaný proti netěsnostem HYDAC PDMC12S30P-15Pro vyšší účinnost a nižší energetické nároky na velmi malém instalačním prostoru

Ve spolupráci s naším zákazníkem analyzovali specialisté na technologii kapalin ze společnosti HYDAC příčinu vysoké spotřeby energie uzávěrky diferenciálu v kloubovém sklápěči. Na základě toho vyvinuli něco, co je v naprostém protikladu k běžným produktům vyžadujícím velký instalační prostor a trpícím trvalou netěsností – nové, na potřebách založené a především podstatně účinnější řešení.

Východiskem se staly kompaktní pilotně ovládané ventily optimalizované proti netěsnostem pro vysoké průtoky – již ty si připsaly podíl na zvýšení účinnosti a snížení hmotnosti. Na základě toho naši odborníci vyvinuli inovativní doplňkovou funkci, která představovala ideální řešení požadavků našeho zákazníka: pilotně ovládaný proporcionální tlakový regulační ventil PDMC12S30P-15. V zákazníkovi zanechalo dojem patentované odlučování pilotního oleje. Inovace, která 20násobně snížila netěsnosti v neaktivním stavu. Zároveň výrobce stavebních strojů mohl těžit z našeho bezkonkurenčního kompaktního provedení pro vysoké průtoky až 100 l/min.

Proporcionální tlakový regulační ventil HYDAC PDMC12S30P-15

Schéma zapojení – Proporcionální tlakový regulační ventil HYDAC PDMC12S30P-15

Výkonný, proporcionální tlakový regulační ventil HYDAC PDMC12S30P-15

Výsledek

Díky výraznému snížení netěsností vedlo řešení HYDAC k výrazně delším dobám vybíjení akumulátoru u uzávěrky diferenciálu v mobilních strojích zákazníka. Zákazníkovi to ušetřilo nejen energii – minimalizované doby nabíjení totiž přinášejí další skutečné výhody. Kromě snížení hlučnosti, a tedy vyššího komfortu pro obsluhu, mohl výrobce sklápěčů těžit také z minimalizovaného opotřebení čerpadla. Důvodem je to, že nižší opotřebení znamená cennou úsporu zdrojů: nákladovou výhodu, která jej skutečně odlišuje od zbytku trhu. Výhody našeho zákazníka přesvědčily – naše řešení lze v jejich produktech dodnes nalézt jako sériové řešení.

Jak řekl odborník ze společnosti HYDAC:

„Při vývoji nových, inovativních řešení se zaměřujeme na transparentní komunikaci s našimi zákazníky. Naslouchání a pokládání správných otázek vytváří základ optimální analýzy příčin a funkční analýzy. Tímto způsobem jsme identifikovali požadavky našeho zákazníka v daném případě a přetvořili je do dokonale přizpůsobeného řešení ventilů.“

Vaše výhody s řešeními na míru od odborníků na technologii kapalin ze společnosti HYDAC

Snižte spotřebu energie a ušetřete peníze díky monitorování stavu a prediktivní údržbě.

Energetická účinnost

díky výrazně nižším netěsnostem, a tím i delším dobám vybíjení akumulátoru.

Kompaktní

Optimalizace instalačního prostoru

díky bezkonkurenčně kompaktnímu provedení komponentů v uzávěrce diferenciálu.

Snížení hluku

Vyšší komfort

Méně nabíjecích cyklů vede k nižším emisím hluku.

Šetření zdrojů

Šetření zdrojů

díky nižšímu opotřebení čerpadla.

StáhnoutPříběh úspěchu zákazníka: Vyšší účinnost s kompaktními, pilotně ovládanými proporcionálními tlakovými regulačními ventily

Stáhněte si nyní tento příběh úspěchu ve formátu PDF!

Chtěli byste se dozvědět více o našem řešení?

Kontaktujte naše odborníky ještě dnes.

Odeslat e-mail!