Proporcionální škrticí ventily od HYDAC pro gravitační spouštění

Váš partner s odbornými poznatky v oblasti ventilové techniky pro elektrické pohony

Chytré energetické úspory: s rostoucím trendem elektrických pohonů v mobilních strojích rostou i nároky na hydraulické komponenty. K dosažení dlouhé doby vybíjení s malou baterií musí mít všechny spotřebiče co nejvyšší úroveň účinnosti. Společnost HYDAC využívá nepropustné proporcionální škrticí ventily, které umožňují energeticky účinné gravitační spouštění. Naše ventily mají stabilní funkce a šetří energii při spouštění zátěže. Zjistěte ještě dnes, jak z tohoto chytrého řešení můžete těžit i vy.

Pokročilé proporcionální škrticí ventily od HYDAC

Udělejte z gravitace svého přítele! Kontaktujte naše odborníky a najděte ještě dnes tu správnou ventilovou techniku pro funkci gravitačního spouštění u vašeho vysokozdvižného vozíku, zvedací pracovní plošiny nebo teleskopického manipulátoru. Dokážeme vám poskytnout cenné informace ohledně specifikací pro vaši aplikaci.
 
Kontaktujte naše odborníky ještě dnes

Zvýšení energetické účinnosti díky elektrifikaciVyužijte odborných znalostí společnosti HYDAC ke zvýšení účinnosti elektrických pohonů s funkcí gravitačního spouštění.

Buďte vždy o krok napřed před konkurencí a optimalizujte své hydraulické komponenty pomocí správné ventilové techniky! Přestože elektrifikace vede k pokroku, znamená také vysoké náklady na baterie. S dokonale sladěnými hydraulickými komponenty, které splňují nejvyšší požadavky na účinnost, můžete s malou baterií dosáhnout dlouhé doby vybíjení. Výzvou je zajištění vysokých rychlostí manipulace s malými rozměry čerpadel a minimalizace ztrát škrticí klapky v potrubích a ventilech. S našimi řešeními ventilů pro systémy gravitačního spouštění (GLS) můžete eliminovat nevýhody vyvažovacích ventilů náchylných ke ztrátám.

Ventilová technika HYDAC je přizpůsobena vašim požadavkůmVyužijte při elektrifikaci gravitaci – ušetřete cennou energii gravitačním spouštěním!

Ať už se jedná o vysokozdvižné vozíky, zvedací pracovní plošiny nebo teleskopické manipulátory – se správnými proporcionálními škrtícími ventily od HYDAC můžete ušetřit cennou energii tím, že již nebudete potřebovat hydraulickou energii při spouštění nákladu. Tradiční spouštěcí brzdové systémy vyžadují, aby ovládací tlak pro ventily pro udržení zátěže byl aplikován na přívodní stranu válce. To má zásadní nevýhodu: při spouštění zátěže je potřeba relativně vyšší příkon u čerpadla. Tomu se však lze vyhnout s pomocí gravitace a systému gravitačního spouštění (GLS), který šetří cennou energii. Využijte gravitaci cíleně pro své aplikace a objevte naši spolehlivou, přesnou a účinnou ventilovou techniku, která je vhodná i pro systémy s elektrickými pohony – naši odborníci vám rádi pomohou s nalezením správného řešení a specifikace.

Řešení HYDAC: proporcionální škrticí ventily pro systémy s funkcí gravitačního spouštěníPilotně ovládané nepropustné proporcionální škrticí ventily řady PWS08Z až PWS16Z

Pokud hledáte spolehlivou, přesnou a účinnou ventilovou techniku, pak jsou proporcionální škrticí ventily PWS08Z až PWS16Z z řady PWS ideální volbou. Díky doplňkové možnosti jemného posunu lze ventily použít nejen jako proporcionální škrticí ventily, ale také jako funkci jemného zapínání/vypínání, bez nutnosti složitého proporcionálního ovládání. Naše nepropustné proporcionální škrticí ventily umožňují provoz bez kompenzátoru tlaku díky své stabilní funkci i při vysokých diferenčních tlacích. S jmenovitými velikostmi 8, 10, 12 a 16 a působivými průtoky až 200 l/min jsou tyto ventily velmi univerzální. Ať už je to pro šetrné připojování a odpojování spotřebičů nebo přesnou regulaci, škrticí ventily PWS08Z až PWS16Z zaujmou svými překrývajícími se a jemnými regulačními rozsahy na talíři a také volitelným tlumicím otvorem v kotvě solenoidu.

Důvěřujte osvědčené technologii a spolehněte se na proporcionální škrticí ventily z řady PWS08Z až PWS16Z! Tyto ventily poskytují maximální účinnost a přesnost pro elektrické pohony a další.

Další řešení ventilů od HYDAC pro funkce gravitačního spouštění

V případě potřeby najdete níže uvedená další řešení ventilů, která jsou vhodná také pro aplikace s funkcí gravitačního spouštění a další:

  • Nepropustné pilotně ovládané proporcionální přetlakové ventily
  • Tepelné omezení tlaku pomocí DB3E
  • Tepelné omezení tlaku v kombinaci se směrovými sedlovými ventily WS08ZRT
  • Tepelné omezení tlaku v kombinaci s proporcionálními směrovými sedlovými ventily PWS08ZRT nebo PWS10ZRT

Hledáte další řešení ventilů pro funkci gravitačního spouštění u vašich elektrických pohonů? Neztrácejte drahocenný čas. Kontaktujte naše odborníky ještě dnes – rádi vám poradíme!
 
Kontaktujte naše odborníky ještě dnes

 

Přehled výhod, které vám přináší S proporcionálními škrtícími ventily od HYDAC

Rozsáhlé odborné poznatky v oblasti ventilů a aplikační znalosti

Rozsáhlé odborné poznatky v oblasti ventilů

HYDAC je vaším partnerem s odbornými poznatky v oblasti řešení ventilů na míru díky dlouholetým zkušenostem s používáním proporcionálních škrticích ventilů.

Snížení nároků na instalační prostor díky optimalizovanému provedení

Optimalizované provedení

Velký důraz klademe na snadnost integrace, uvedení do provozu a minimalizaci instalačního prostoru – proporcionální škrticí ventily od HYDAC se vyznačují mimořádně kompaktním provedením a vysokou hustotou výkonu.

Integrace funkcí na míru

Dokonalá shoda

V sortimentu produktů společnosti HYDAC vždy najdete ideální ventilovou techniku pro bezpočet funkcí a požadavků na ně.

Naši odborníci se těší na vaše dotazy

Proporcionální škrticí ventily od HYDAC – vašeho partnera s odbornými poznatky v oblasti ventilové techniky pro elektrické pohony

Dohodnout konzultaci

Další články z časopisů

Customer Success Story
| 3 min.

Společnost HYDAC má řešení optimalizované proti netěsnostem pro kloubové sklápěče – zjistěte více ještě dnes!