Procesní filtry AutoFilt® v balastní vodě

Filtrujte a upravujte vodu v námořním průmyslu pomocí automatických filtrů řady AutoFilt® se zpětným proplachem od společnosti HYDAC – pro vyšší účinnost a udržitelný provoz strojů

Špičková filtrace díky účinné a spolehlivé úpravě vody pomocí automatických filtrů řady AutoFilt® se zpětným proplachem od společnosti HYDAC.

Pokročilá filtrační technologie vhodná pro vaši aplikaci Osvědčená kvalita a nepřetržitý vývoj produktu

Technologie pro úpravu vody v námořních aplikacích se musí neustále zdokonalovat. Jako specialista s dlouholetými zkušenostmi v oblasti automatické předfiltrace společnost HYDAC neúnavně investuje do dalšího vývoje a pracuje na něm, aby těmto požadavkům dostála. Spolupracujeme s vámi při hledání řešení pro vaše požadavky.

Flexibilita Řešení na míru pro vaši aplikaci

Požadavky na filtraci jsou různé. Abyste vyhověli požadavkům vaší aplikace, můžete si vybrat mezi dvěma typy vyměnitelných prvků v jednom filtračním krytu. HYDAC je jediným výrobcem filtrů na trhu odpadních vod, který vám umožňuje flexibilně používat různé typy filtračních košů ve stejném filtračním krytu při dodržení předpisů pro zadržování částic předepsaných IMO a USCG. Nabízíme také 11 velikostí filtrů, což nám umožňuje nabídnout vám na míru vyrobené a přizpůsobitelné provedení.

Dovybavení Se systémem HYDAC AutoFilt® to není problém

Naše výrobky jsou ideální pro dovybavení a díky nastavitelným přírubovým spojům jsou vysoce flexibilní.

Jedno z naší široké nabídky řešení: Automatické filtry se zpětným proplachováním AutoFilt® od společnosti HYDAC HYDAC AutoFilt® RF14 - rychlý, robustní a spolehlivý

Poprvé u filtrů HYDAC je filtrační technologie zpětného proplachování v koši použita u modelu AutoFilt® RF14 jako doplněk sortimentu automatických filtrů. Vyberte si mezi košem s obyčejným sítem a košem se síťovinou Δ, který bude vyhovovat potřebám vašeho použití. Nabízíme spolehlivé čištění, a to i v extrémních podmínkách se znečištěním >1000 mg/l.

Další informace o automatických filtrech HYDAC AutoFilt® se zpětným proplachem

 

Přehled výhod filtru HYDAC AutoFilt® RF14 se zpětným proplachem

Robustní a odolný

Odolné a robustní

Náš HYDAC AutoFilt® nabízí ochranu všech vašich součástí, jako jsou například trysky, chladiče a membrány.

Nápad

Rozsáhlé know-how

Díky dlouholetým zkušenostem s aplikací procesních filtrů je společnost HYDAC vaším partnerem pro odborné znalosti v oblasti filtračních řešení navržených na míru. Disponujeme také velkou škálou certifikací. Ve spolupráci s vámi navrhneme filtrační proces, který požadujete.

Zvýšení provozuschopnosti systému

Účinné a rychlé čištění

Čištění v jediném kroku díky vysokorychlostnímu odsávání přímo u koše filtru. Při použití našich výrobků budete mít také méně práce s údržbou a snížíte ztráty vody při proplachování.

Řešení na míru

Vyrobené na míru a přizpůsobitelné

Portfolio produktů HYDAC vám nabízí na míru vyrobené a přizpůsobitelné provedení na základě vašich požadavků díky dvěma typům vyměnitelných prvků v rámci jednoho krytu filtru. Vstupní a výstupní příruby a linku zpětného proplachu lze připravit v různých vzájemných polohách, takže filtr lze snadno integrovat do uspořádání vašeho systému.

Velmi jemná filtrace

se stupni filtrace 20-80 µm

Vždy rádi poradíme!

Kontaktujte náš tým odborníků ze společnosti HYDAC a domluvte si konzultaci!

Zaslat e-mail