ADSteer – elektrohydraulické přídavné řízení

Nový typ elektrohydraulického přídavného řízení

Zvyšte flexibilitu svého vozového parku s ADSteer Profi - autonomním subsystémem pro elektrohydraulické přídavné řízení, který bezdotykově vypočítává cílový úhel os řízení. Poznejte naše jedinečné řešení již nyní!

Přívěsy a tažené pracovní stroje čelí velkým výzvám

Zvlášní obratnost, malá opotřebovanost, přesnost a šetrnost k půdě - zemědělské stroje musí splňovat vysoké nároky. To je faktor, kvůli kterému elektrohydraulické systémy řízení čelí velkým výzvám u tažených a návěsných přívěsů a pracovních strojů.

To je zřejmé zejména při spojení se systémem snímačů pro zjišťování úhlu natočení tažného vozidla a přívěsu. Obvykle to vyžaduje spojovací tyč mezi snímačem přívěsu namontovaným na oji a definovaným bodem připojení na tažném vozidle. Tato mechanika je nejen náchylná k poruchám, ale také definuje tažné zařízení tažného vozidla. Alternativně je k dispozici snímač integrovaný do tažného oka, který však vyžaduje speciální protějšek na tažném vozidle. Pokud není tažné vozidlo vybaveno příslušným předdefinovaným tažným zařízením, nelze vozidla flexibilně kombinovat. Změna tažných vozidel obecně ovlivňuje kvalitu výpočtu nastaveného úhlu, protože vzdálenost mezi pevnou nápravou a bodem připojení se může u jednotlivých strojů lišit.

Naším cílem ve společnosti HYDAC bylo vyvinout subsystém, který by fungoval bez těchto omezení.

AdSteer - optimální řešení pro váš strojový park

ADSteer Profi je elektrohydraulické nucené řízení, které řídí kolem pevné nápravy bez smykových sil. Tím se snižuje opotřebení pneumatik, snižují se síly působící na nápravy a zvyšuje se ovladatelnost.

To dělá ten rozdíl.

Naše inovativní technologie snímačů vypočítává nominální úhel natočení řídicích náprav bezdotykově a bez opotřebení. Základní geometrické údaje o podvozku byly zredukovány na vzdálenost pevné nápravy od řídicích náprav. To znamená, že je eliminován vliv vzdálenosti mezi bodem otáčení a bodem připojení, a to jak od samotného tažného vozidla, tak od samotného přívěsu. Systém ADSteer Profi zde funguje nezávisle na tažném vozidle. Z tažného vozidla je přiváděno pouze hydraulické a elektrické napájení. Neexistují tedy žádná omezení, pokud jde o tažné zařízení nebo připojení systému snímačů. Tato koncepce nesnižuje úhel řízení, světlou výšku ani vůli vývodového hřídele.

ADSteer Profi samozřejmě nabízí také požadovanou úroveň výkonu podle EN ISO 13849 a AgPLd podle ISO 25119, aby byly splněny zákonné požadavky pro danou aplikaci.

Snímač náklonu Cat3 pro redundantní záznam míry odklonu k výpočtu nominálního úhlu lze připevnit na libovolné místo na rámu vozidla. To umožňuje bezpečné umístění a zajištění proti vnějším silám. Zároveň není snímač mechanicky spojen s tažným vozidlem.

Vše, co potřebujete vědět o ADSteer Profi!ADSteer Profi je dokonalou souhrou efektivity a flexibility. Více se dozvíte v naší brožuře o tomto systému.

Vyžádejte si podrobnosti

Naše komponenty HYDAC ADSteer Pro modulární flexibilitu

Modulární ventil řízení HYDAC

Ventil řízení HYDAC z naší elektrohydraulické sady řízení splňuje specifické požadavky na aplikaci. Kombinace vstupní desky určené pro standardní hydraulické napájení v zemědělské technice a jednoduchých nebo dvojitých modulů řízení/uvolňování zajišťuje požadované hydraulické funkce. Samozřejmostí je i integrace omezení tlaku při detekci zátěže, rázových ventiů jako ochrany proti přetížení vnějšími silami a snímače tlaku pro monitorování systému.

Snímač náklonu HYDAC HIT pro měření rychlosti stáčení

Cílový úhel řízení se standardně vypočítává pomocí detekce rychlosti stáčení. Lze použít pouze snímač náklonu HYDAC HIT 1500 Cat3 s bezpečnostním rozhraním CANopen. Softwarová a hardwarová verze snímače HIT 1500 se kontroluje softwarem. Jako alternativu k detekci cílového úhlu řízení pomocí detekce rychlosti stáčení lze použít snímače úhlů nebo polohy na oji.

Ovladač řízení TTC32s HYDAC s uživatelským rozhraním

Mozek našeho systému: ovladač řízení HYDAC TTC32S s aplikačním softwarem ADS lze kombinovat s různými řídicími jednotkami. Spolupracuje se 7" displejem eVision2 od společnosti HYDAC, volitelně dostupnou bránou ISOBUS pro ovládání přes displej ISOBUS tažného stroje nebo proprietárně přes ovladač stroje a obslužný terminál výrobce stroje. Kromě standardních provozních funkcí a zobrazení stavu jsou všechny varianty vybaveny rozsáhlým servisním a diagnostickým menu.

Vaše výhody s ADSteer Profi v kostce

Robustní a odolný

Robustní a méně náchylné k poruchám

Váš spolehlivý partner pro použití v terénu: bez externího zařízení náchylného k poruchám a zbytečného systému táhel je ADSteer Profi váš robustní subsystém pro použití na silnici a zejména v terénu v náročných podmínkách.

Větší flexibilita

ADSteer to umožňuje - spojte svůj pracovní stroj nebo přívěs s jakýmkoli tažným vozidlem, nezávisle na vidlici, tažném zařízení, kouli tažného zařízení nebo nastavitelné oji. Pro váš rozmanitý strojový park!

Šetření zdrojů

Šetrný k životnímu prostředí

Pomocí systému ADSteer lze maximalizovat úhel řízení, světlou výšku a vůli vývodového hřídele. Naše sofistikované přídavné řízení HYDAC tak umožňuje optimální ovladatelnost při co nejšetrnějším zacházení s pneumatikami. 

Funkční bezpečnost

Vysoká funkční bezpečnost

Náš rozsáhlý software přesně řídí, čímž vám zaručuje maximálně spolehlivé řízení a zároveň splňuje bezpečnostní požadavky až do PL d podle EN ISO 13849 a AgPLd podle ISO 25119.

Vždy vám rádi poradíme!

Kontaktujte náš tým odborníků ze společnosti HYDAC a domluvte si již dnes konzultaci!

Domluvit konzultaci