Převodové ventily HYDAC
Váš odborný partner na technologie ventilů specifické pro dané použití
Zvyšte účinně svůj výkon: Nabízíme vám řešení specifických problémů s ventilovou technikou, které vznikají při využívání převodů. Stáhněte si naši brožuru a najděte si svůj ventil na míru pro regulaci široké řady převodových funkcí.
Pokročilá ventilová technika HYDAC pro vaše převodové funkce
Najděte snadno ten pravý převodový ventil pro vaše použití. Získejte podrobné informace o řízení své převodovky:
Optimalizace instalačního prostoru a snadná integrace Kompaktní ventilová technika pro snadnou integraci
Zvýšená složitost – menší prostor: zvýšené požadavky kladené na mobilní stroje vedou především k omezením v oblasti instalačního prostoru a hmotnosti. Kromě toho, že zabírají zbytečně prostor, komplikují rozměrné součásti také montážní procesy. Proto je kompaktní ventilová technika, která nabízí snadnou integraci, stále důležitější.
Odolnost proti znečištění Optimální výkon, a to i při vysokých třídách ISO
Požadavky kladené na ventily jsou vysoké – zvlášť z hlediska jejich výkonu: odstávky systému a krátké intervaly mezi servisními zásahy stojí čas a peníze. Proto musí součásti nabízet dlouhou životnost s vysokým výkonem, bez ohledu na zatížení. Jen tak si můžete udržet konkurenceschopnost.
Spolehlivost Robustní součástí pro nejlepší možný výkon
Ať už jste v lese, ve městě nebo v důlní a povrchové těžbě, drsné podmínky prostředí, jako jsou změny teploty, vlhkost a otřesy, často způsobují problémy u subsystémů. To znamená, že stoupá poptávka po robustních a spolehlivých součástech a subsystémech, které poskytují vysoký výkon i v náročných oblastech využití.
Naše řešení: Ventilová technika HYDAC – na míru vašim požadavkůmPro přesné a dynamické řazení při ovládání spojky
Díky ventilovým řešením na míru od společnosti HYDAC pro převodovky s řazením při zatížení a dvouspojkové převodovky budete moci efektivně zlepšit svůj výkon. Máme za sebou mnoho let zkušeností, proto vám dokážeme nabídnout široké portfolio produktů proporcionálních a hydromechanických ventilů pro celou řadu různých převodových účelů.
Spolehlivé, opakovatelné, dynamické a přesné
Máme skladem ty správné ventily pro každou dílčí funkci. Díky tomu můžete kontrolovatelně, přesně a dynamicky řadit při ovládání spojky nebo brždění převodovky. Intenzivní testování zajišťuje neustálou optimalizaci. U převodových ventilů společnosti HYDAC je náchylnost oleje na znečištění kontaminaci a pravděpodobnost úniků minimální. Naše ventily jsou optimalizovány také pro studený start.
Využijte výhod našeho kompaktního designu a vysokého výkonuAť už se jedná o dobu řazení, tlakovou ztrátu, hysterezi, snadnost integrace, uvádění do provozu nebo optimalizaci instalačního prostoru
Vedle klíčových funkčních kritérií, jako je doba řazení, tlaková ztráta a hystereze, se zaměřujeme také na snadnost integrace, uvedení do provozu a minimalizaci potřebného instalačního prostoru. Naše kompaktní a zároveň robustní konstrukce s vysokým výkonem pokořují všechny tyto výzvy. Pro usnadnění uvedení do provozu nabízíme také možnost získání údajů o měření jednotlivých ventilů prostřednictvím QR kódu.
Zjistěte si více podrobností o převodových ventilech HYDAC: stáhněte si informace
Náš produktový sortiment HYDAC pro ovládání převodovek s řazením při zatížení nebo převodovek s dvojitou spojkou Objevte naše robustní komponenty
Navzdory standardní řídicí logice musí používané ventily splňovat velmi odlišné požadavky v závislosti na typu či funkci převodovky. Nabízíme chytrá řešení na míru pro náročné požadavky vašich převodů.
Proporcionální tlakové regulační ventily HYDAC pro vysoký požadovaný průtok
Velké průřezy ventilů HYDAC zajišťují jen minimální ztráty tlaku při zapojení/rozpojení spojky. HYDAC nabízí různý ovládací tlak pro zlepšení pomalého posuvu a konstantní řazení. Náš cíl: pilotní a přímo řízené ventily s extrémní nízkou netěsností v bezkonkurenčním kompaktním provedení.
Proporcionální tlakové regulační ventily HYDAC pro řazení stupňů při zatížení
Použití menších přímo ovládaných ventilů zajišťuje řízené plnění spojky díky regulaci průtoku. Lineární, mírně klesající charakteristika regulace tlaku umožňuje plynulé použití spojkových kotoučů a v důsledku toho i parametrizované charakteristiky řazení.
Proporcionální tlakové regulační ventily HYDAC s inverzní křivkou výkonu
Inverzní křivka výkonu zajišťuje zachování maximálního tlaku ve spojce v případě poruchy, např. poškození kabelu. Nabízíme pilotní řešení pro vysoké průtoky i přímo ovládané řešení pro nižší průtoky. Při maximální rychlosti proudu je možné tlak snížit na nulu.
3/2 směrové ventily HYDAC pro spínání spojky
Kompaktní 3/2 směrové ventily HYDAC s vysokým výkonem lze použít jako alternativu k proporcionálnímu redukčnímu ventilu ve stejném instalačním prostoru. Výhoda: můžete využít výrazně jednodušší funkce řazení.
Systémové tlakové ventily HYDAC – mechanické a elektrické
Systémové tlakové ventily HYDAC zajišťují stálý tlak v systému v celém rozsahu průtoku. K dispozici jsou hydromechanické i proporcionální verze. Všechny ventily mají samostatný odlehčovací otvor, díky kterému je možné tlakovat hydrauliku převodovky, aniž by docházelo k ovlivňování protitlakem.
Který ventil je vhodný pro vaši aplikaci? Získejte další informace a objevte své řešení na míru!