Platforma pro optimalizaci nádrží

Ušetřete místo. Ušetřete hmotnost. Ušetřete náklady.

Šetřete náklady a energii s HYDAC – s inovativním řešením HYDAC pro optimalizaci nádrží a prostoru pro mobilní stroje a různé průmyslové aplikace.

Technologie HYDAC Air-X – řešení pro úsporu místa a snížení emisí CO2Jak ušetřit náklady a energii s HYDAC

V každém stávajícím systému nádrží vidíme potenciál pro optimalizaci a zmenšení velikosti nádrží.

  • Optimalizace velikosti nádrže o 30-40 %
  • Snížení nákladů díky snížení komplexnosti systému a spotřebě materiálu
  • CO2 redukce
  • Spolehlivější provozuschopnost stroje
  • Původní kvalita výrobků HYDAC

Využijte našich rozsáhlých odborných znalostí a profesionálních nástrojů, jako jsou na míru vyvinutá zkušební zařízení a simulace v HYDAC FluidCareCenter® nebo při měření v terénu u vás.

Příklady použití u mobilních strojů

Rypadla

Množství: 20 000

Původní velikost nádrže: 150 litrů


 u jednoho strojeCELKEM
Olej50 litrů1 000 000 litrů
Ocel14 kg280 tuny
Náklady* (olej + ocel)€59,80€1 196 000
CO2 (olej + ocel)214.4 kg CO24 828 tun CO2


*) €1/l oleje; €0.7/kg oceli

Kolové nakladače

Množství: 5 000

Původní velikost nádrže: 104 litrů


 u jednoho strojeCELKEM
Olej24 litrů120 000 litrů
Ocel7.5 kg37,5 tuny
Náklady* (olej + ocel)€29.25€146 000
CO2 (olej + ocel)117.1 kg CO2585 tun CO2


*) €1/l oleje; €0.7/kg oceli

Příklady použití u stacionárních systémů

Hydraulický lis

Množství: 1

Původní velikost nádrže: 8 600 litrů


 CELKEM
Olej5 000 litrů
Ocel389 kg
Náklady* (olej + ocel)€7 780
CO2 (olej + ocel)22.8 tun CO2


*) €1.5/l oleje; €0.7/kg oceli

Vstřikovací stroj na zpracování plastů

Množství: 10

Původní velikost nádrže: 720 litrů


 u jednoho strojeCELKEM
Olej480 litrů4 800 litrů
Ocel400 kg4 tuny
Náklady* (olej + ocel)€1 720€17 720
CO2 (olej + ocel)2.8 tun CO228 tun CO2


*) €3/l oleje; €0.7/kg oceli

Technologie HYDAC Air-X umožňuje výrazné zmenšení nádrže

Aby se zmenšila velikost nádrže, systém musí umět dokonale oddělovat vzduch. Toho lze dosáhnout pouze propojením nádrže s optimalizovanou filtrační strategií. Naše inovativní technologie Air-X nabízí řadu funkcí, které zajišťují maximální oddělení vzduchu v systému:

  • Nízká rychlost vypouštění
  • Snížení turbulence oleje v nádrži
  • Rovnoměrná směs oleje v nádrži
  • Pro vstup proudění zespodu je možný výstup nad hladinou oleje
  • Splynutí (koalescence) vzduchových bublin v integrovaných odplyňovacích oknech a díky tomu rychlejší separace

Pouze použití technologie Air-X umožňuje zkonstruovat nádrž s kompaktnějšími rozměry – v kombinaci s lepší separací vzduchu – jak ukazuje následující video:

Výhody použití technologie Air-X:

Menší instalační prostor

Další prostor

díky menším nádržím

Nižší náklady

Nižší náklady pro originálního výrobce zařízení

díky menšímu množství oleje a oceli, a tím i menšímu objemu potrubí a šroubových spojů

Nižší hmotnost

Nižší náklady pro koncové zákazníky

díky menší spotřebě oleje a delším intervalům výměny oleje

Šetření zdrojů

Lepší uhlíková stopa a využití zdrojů,

protože se při výrobě používá méně oleje a oceli

Stroj

Vyšší spolehlivost stroje

díky maximálnímu odloučení vzduchu a zamezení problémů, které může vzduch v oleji způsobit, 
jako např. korozi, zrychlenou degradaci oleje a kavitaci

HYDAC disponuje širokou nabídkou služeb a zákaznickým servisem Kromě inovativní technologie Air-X nabízíme rozsáhlé poradenství a služby:

Simulace

Poskytujeme různé simulace pro počítačovou optimalizaci systémů. To zahrnuje simulace:

  • Průtok
  • Odplyňování
  • Promývání

Laboratorní a provozní testy

Provádíme také experimentální zkoušky systémů nádrží v laboratoři nebo přímo u stroje v provozu. Máme k dispozici unikátní, speciálně vyvinutý senzor složení vzduchu, který můžeme k tomuto účelu použít.

Individuální konzultace

V našem vývojovém centru HYDAC FluidCareCenter® spojujeme naše odborné znalosti v oblasti filtrů a aplikací s rozsáhlými zkušenostmi v tématu „vzduch v oleji“. Rádi vám poskytneme odborné individuální konzultace na téma optimalizace nádrží.

Ke stažení

Chcete si sjednat individuální konzultaci?

Sjednat konzultaci