Optimalizujte účinnost svého elektrifikovaného stroje pomocí inteligentních kompaktních pohonných jednotek HYDAC

Při debatách o úspěšné elektrifikaci mobilních strojů se často zapomíná na jeden důležitý faktor: optimalizovanou elektrohydraulickou dodávku energie pro pracovní hydrauliku. Společnost HYDAC vyvinula HYDAC EcoPack – modulární systém pro kompaktní pohonné jednotky – speciálně pro tyto požadavky. Umožňuje vám optimalizovat účinnost vašeho elektrického stroje a využívat nové možnosti, které poskytují proměnné otáčky, k dodávání energie do hydrauliky podle potřeby. Čtěte dále a zjistěte, jak i vy můžete rychle a snadno zažít výhody našich předem vyvinutých zákaznických řešení a přizpůsobených hydraulických pohonných jednotek.

Všestranný balíček pro bezstarostnou elektrifikaci: hydraulické pohonné jednotky HYDAC s aplikačním softwarem

Každý, kdo využívá účinnou a optimalizovanou elektrohydraulickou dodávku energie pro pracovní hydrauliku u bezemisních strojů, šetří energii, snižuje rušivý hluk a zkracuje doby vývoje. V podobě kompaktní pohonné jednotky s proměnnými otáčkami HYDAC EcoPack vám nabízíme samostatné řešení, které účinně zásobuje váš hydraulický systém. Stáhněte si všechny informace o HYDAC EcoPack ještě dnes.

Stáhněte si informace nyní

Energetická účinnost Maximální provozní časy stroje díky sladěným komponentům

Do roku 2030 má být v EU výrazně snížena emisní stopa CO2, což zvýší poptávku po bezemisních strojích. K pohonu různých hlavních a pomocných hydraulických funkcí s vysokou hustotou energie, i bez spalovacího motoru, jsou však nutné elektrohydraulické pohonné jednotky. Při návrhu těchto pohonných jednotek se klade důraz na energetickou účinnost. Od technologie účinných synchronních motorů až po optimalizaci hydrauliky – např. se strategiemi chytrých čerpadel – se lze vyhnout ztrátám z omezování a dá se ušetřit energie.

 

Vysoká modularita Zakázková systémová řešení se sladěnými komponenty

Systém HYDAC EcoPack vypadá pokaždé jinak. Protože přesně odpovídá tomu, co vyžaduje konkrétní aplikace u vašeho stroje. Od různých úrovní napětí, technologií motoru a vodního nebo vzduchového chlazení až po různé konstrukce čerpadel a kompaktní funkční řídicí bloky. Spolehněte se na dlouholeté zkušenosti společnosti HYDAC: naše kompaktní pohonné jednotky z produktové řady EcoPack vám poskytují zakázkové systémové řešení založené na sladěných komponentech.

Naše řešení: Kompaktní elektrohydraulické agregáty HYDACKompaktní pohonné jednotky HYDAC pro ovládání hlavních a pomocných hydraulických funkcí

Kompaktní pohonné jednotky HYDAC ovládají různé hlavní a pomocné funkce elektrifikovaných komunálních strojů, jako zametání nebo řízení. Díky proměnným otáčkám lze zařízení efektivně dodávat potřebný výkon v souladu s provozním stavem a potřebou energie. To neznamená jen úsporu energie. Dodává to vašemu stroji navíc delší životnost a umožňuje též použití menší baterie.

Objevte standardní modulární pohonnou jednotku HYDAC EcoPack

Naše kompaktní pohonné jednotky z řady EcoPack vycházejí z širokého sortimentu produktů HYDAC, který je škálovatelný co do velikosti a má modulární konstrukci díky standardizovaným rozhraním. Naši experti vás podporují od fáze plánování až po integraci. I vy tak můžete najít správné řešení pro váš konkrétní projekt elektrifikace, při němž se uplatní následující technologie:

  • Účinná technologie synchronního motoru s odpovídajícím invertorem pro řízení motoru vzduchovým chlazením nebo volitelným vodním chlazením
  • Rozsahy nízkého napětí 48–96 V a rozsahy vysokého napětí do 420 V, jiná napětí na vyžádání
  • Jmenovitý výkon až 31 kW a špičkový výkon až těsně nad 50 kW
  • Čerpadla s optimalizovanou hlučností v provedení s jedním, dvojitým nebo trojitým čerpadlem
  • Hydraulické ovládání flexibilně integrované do řídicích bloků ve spojení s pravým čerpadlem nebo decentralizovaným řídicím blokem
     

EcoPack+: upgrade pro regulaci průtoku s proměnnými otáčkami na základě požadavku s aplikačním softwaremNáš aplikační software HYDAC VSPC – řízení čerpadel s proměnlivými otáčkami – je dokonalým doplňkem našich kompaktních pohonných jednotek řady EcoPack

Jako uživatel se již nemusíte starat o provozní strategii. Zatímco dříve se čerpadlo s proměnným objemem používalo pro hydraulické napájení na základě požadavku v aplikacích se spalovacími motory, proměnné otáčky nabízejí nové možnosti. Využijte novou svobodu, kterou poskytuje regulace průtoku s proměnnými otáčkami na základě požadavku, k co nejúčinnějšímu zásobování hydraulického systému. Další výhodou jsou snížené emise hluku, protože provozní strategie kombinuje rychlost pohonu s požadavky spotřebiče na průtok.

Zvládnutí složitosti a omezení práce při vývojiS předběžně validovanými systémy plug-and-play můžete dosáhnout zprovoznění v několika málo krocích

EcoPack+ od vás nepotřebuje nic víc než uvolňovací signál! Nejsou potřeba žádné znalosti programování. Využijte naše předběžně validované funkční moduly, abyste mohli těžit z rozsáhlých funkcí aplikačního softwaru, které jsou nezbytné pro provoz pohonné jednotky. Nemusíte se starat ani o účinnost provozu nebo o řízení v otevřené a uzavřené smyčce vaší hydraulické pohonné jednotky HYDAC. Kromě regulace průtoku v uzavřené smyčce na základě požadavku vám aplikační software nabízí další funkce, například funkci pozvolného rozběhu a pozvolného zastavení a integrované řízení výkonu a chyb.

EcoSwitch: alternativa pro stroje bez možnosti proměnlivých otáček
Jak zvýšit účinnost stroje nezávisle na pohonu

U mnoha mobilních strojů je možnost regulace otáček pohonů omezená nebo jsou otáčky spojeny s jiným pohonem, např. trakčním pohonem – v těchto případech není často neomezená regulace otáček čerpadla možná a použití čerpadla s proměnným objemem není ekonomické.

Přesně pro tyto aplikace nabízí HYDAC EcoSwitch inovativní řešení. Místo neustálého přizpůsobování otáček čerpadla měnícím se požadavkům optimalizuje EcoSwitch provoz hydraulického čerpadla prostřednictvím inteligentního přepínání. Naše řešení využívá dvojité čerpadlo – když klesne požadavek na hydraulický průtok, přepne EcoSwitch jeden stupeň čerpadla na podtlakový oběh. Pokud se požadavek na průtok opět zvýší, stupeň čerpadla se přepne zpět do systému. Tím se zamezí zbytečným ztrátám energie a zvýší se účinnost celého systému.

Zjistěte více o našem spínači HYDAC EcoSwitch: stáhněte si náš technický článek.

Stáhněte si technický článek ještě dnes

Přehled výhod kompaktních pohonných jednotek HYDAC pro elektrifikované stroje

HYDAC nabízí energetickou účinnost pro mobilní stroje

Energetická účinnost

Motory s proměnnými otáčkami jsou klíčem ke zvýšení energetické účinnosti. Naše kompaktní hydraulické jednotky HYDAC poskytují hydraulickou energii podle potřeby.

Uhlíková stopa

Bez emisí rychleji 

Díky předběžně validovaným, modulárním systémovým řešením s aplikačním softwarem můžete ve svých projektech elektrifikace zkrátit doby vývoje i omezit náklady. 
 

Kompaktní pohonné jednotky HYDAC zaručují nízkou hladinu hluku.

Snížení hluku

Optimalizovaná čerpadla zajišťují nízkou hladinu hluku a pomáhají vám výrazně snížit emise hluku.

Časté dotazy

Jaký stupeň krytí IP má EcoPack?

Jeho krytí IP je IP65 podle DIN EN 60529 nebo IP6K9K podle ISO 20653.

Jaké možnosti komunikace BUS existují?

Standardní CANopen (SAE J1939 na vyžádání)

Jakou hladinu hluku má EcoPack?

V závislosti na vaší aplikaci nabízíme široké portfolio čerpadel s optimalizovanou hlučností. V závislosti na úrovni tlaku a otáčkách dokážeme snížit měření hladiny akustického tlaku až o 20 %. To odpovídá snížení vnímaného zvuku až o 75 %.

Kdy se mám rozhodnout pro EcoPack a kdy si mám vybrat EcoPack+?

HYDAC EcoPack vám poskytuje plnou flexibilitu, pokud jde o implementaci vaší provozní strategie (např. nastavení pevných otáček v závislosti na funkci, rozdělení úrovní tlaku pomocí více řešení čerpadel ve spojení s klientsky specifickými řídicími bloky). V případě EcoPack+ dále rozvíjíme náš princip snadného používání, včetně provozní strategie pro regulaci otáček, a nezapomínáme ani na správu napájení a správu chyb.

Co znamená „+“ v EcoPack+?

Hardware (invertor, motor a čerpadla) pochází ze sortimentu produktů EcoPack a obsahuje přidanou řídicí jednotku s aplikačním softwarem pro regulaci otáček. Znaménko „+“ znamená aplikační software, který nabízí doplňkové funkce – jako je regulace průtoku s proměnnými otáčkami na základě požadavku.

Jaké zvýšení účinnosti EcoPack+ přináší?

Úspory energie dosahované díky regulaci průtoku s proměnnými otáčkami podle potřeby závisí na mnoha faktorech, počínaje strojem a konče příslušným spektrem zatížení. V rámci testování upraveného zkušebního stroje – traktoru (s výkonem cca 55 kW a hmotností cca 3,75 t), kde byl hydrostatický systém řízení dodán s EcoPack+, byly naměřeny úspory hydraulické energie až 80 % ve srovnání s čerpadlem s pevným objemem poháněným dieselovým motorem.

Jaká je účinnost EcoPack+ ve srovnání s jednotkou osazenou čerpadlem s proměnným objemem a detekcí zatížení?

Obecně platí, že EcoPack+ dosahuje vyšší účinnosti, zejména v pohotovostním režimu a v rozsahu středního průtoku. V aplikacích vyžadujících vysoký průtok jsou systémy na stejné úrovni. Účinnost však závisí na mnoha faktorech, například rychlosti pohonu.

Jaká je hladina hluku EcoPack+?

Obecně platí, že EcoPack+ má velmi nízkou hladinu hluku, protože otáčky jsou spojeny s požadavkem na objemový průtok hydraulického systému, tj. se zvyšujícím se požadavkem na objemový průtok se zvyšují otáčky a také hladina hluku. Pokud je klíčovým faktorem hluk, lze navrhnout čerpadlo SuperSilent.

Jaké napájecí napětí EcoPack+ potřebuje?

Jelikož hardware pochází z EcoPack, dokáže pokrýt širší rozsah 48–96 V a ve vysokonapěťových rozsazích až do jmenovitého napětí 420 V. Řídicí jednotka pro aplikační software je napájena přes palubní elektrický systém 12 nebo 24 V.

Jakou komunikaci EcoPack+ používá?

Pro komunikaci CAN mezi řídicí jednotkou vozidla a EcoPack+ se používá protokol SAE J1939.

K čemu je komunikace CAN potřeba?

EcoPack+ primárně přijímá uvolňovací signál prostřednictvím komunikace CAN. Kromě toho EcoPack+ odesílá stavové zprávy o provozním režimu a také provozní údaje (např. otáčky) do řídicího systému vozidla. Je zde také možnost dynamicky upravovat proudové limity pohonné jednotky za provozu – např. pokud systém řízení baterie (BMS) omezuje odběrový proud. Dynamické proudové limity jsou rovněž odesílány do EcoPack+ prostřednictvím CAN.

Je komunikace CAN povinná?

Ne, komunikace CAN není povinná. Uvolňovací signál lze také odeslat prostřednictvím analogového signálu.

Jaké signály EcoPack+ potřebuje?

EcoPack+ v podstatě potřebuje pouze uvolňovací signál, který je do EcoPack+ zaslán buď prostřednictvím CAN komunikace, nebo alternativně prostřednictvím analogového signálu. V případě potřeby může zákazník dynamicky upravovat proudové limity.

K čemu slouží aplikační software EcoPack+?

Hlavním úkolem aplikačního softwaru je řídit otáčky jednotky v uzavřeném okruhu. Regulace průtoku podle potřeby a s proměnnými otáčkami je založena na signálu detekce zatížení hydrauliky. Stejně jako čerpadlo s proměnným objemem upravuje EcoPack+ dopravovaný průtok tak, aby vyhovoval potřebám hydraulického systému, dosahuje toho ale změnou rychlosti otáčení, nikoli změnou výtlačného objemu (jako u čerpadla s proměnným objemem). Kromě toho, aplikační software pomáhá s řízením spotřeby stroje tím, že umožňuje upravovat proudové limity podle situace. Aplikační software se také používá k řízení uvolnění a správě chyb.

Jak se reguluje rychlost EcoPack+?

Rychlost EcoPack+ není řízena zadáním nastavené rychlosti. V praxi je rychlost regulována v uzavřené regulační smyčce v závislosti na požadavku na průtok dle situace. Požadavek se potvrdí prostřednictvím signálu detekce zatížení hydrauliky. Výhodou toho je, že v hydraulickém systému nejsou potřeba žádné další senzory.

Soubory ke stažení

Promluvte si s našimi experty na energeticky účinnou pracovní hydrauliku!

Rádi vám o našich kompaktních pohonných jednotkách zašleme více informací. Kontaktujte nás ještě dnes.
 

Kontaktujte nás ještě dnes