Optimalizace využití energie užitkových vozidel pomocí robustních koaxiálních ventilů

HYDAC – Váš partner pro zakázkové ventily CX

Optimalizace využití energie užitkových vozidel pomocí robustních koaxiálních ventilůZajištění správné funkce a úspory času při provozu sklápěcích přívěsů se skříňovými sklápěči

Společnost HYDAC nabízí robustní řešení ventilů, která trvale zvyšují bezpečnost a produktivitu vašich mobilních strojů. Spolupracujeme s vámi na vývoji optimálních komponentů a systémů – na míru vašim požadavkům. Zjistěte více o naší odbornosti jako inovativního řešitele problémů při výrobě užitkových vozidel, což je ilustrováno na následujícím příkladu jednoho z našich zákazníků.

Optimalizace řídicí techniky v užitkových vozidlech je nejvyšší prioritou!

Efektivita a bezpečnost mobilních strojů musí být zajištěna za všech podmínek – důraz je kladen na funkci a parametry.
Od zavedení přísnějších směrnic pro CO2musí výrobci strojů také minimalizovat emise výfukových plynů. Provozovatele na druhou stranu zajímá především maximální funkční spolehlivost. Zde často rozhodují provozní náklady. Ti, kteří optimalizují funkčnost svého stroje z hlediska spolehlivosti, rychlosti a energetických požadavků, pomáhají trvale snižovat náklady a zvyšovat produktivitu provozovatelů. Je obzvláště důležité nadále vyvíjet a optimalizovat technologii pro klíčové komponenty hlavní funkce.
Při pohledu na sklápěcí přívěsy se skříňovými sklápěči je okamžitě jasné, že konvenční ventilová technika často vede k technickým potížím, protože není dimenzována na vyšší tlakové zatížení a dodatečné namáhání v důsledku znečištění. Výsledné řízení tlakové sekvence může vést k souběhu několika funkcí, což může mít za následek různé poruchy.
Společnost HYDAC nabízí robustní řešení ventilů, která u sklápěčů udržitelně optimalizují funkci sklápění – následující příběh úspěchu demonstruje naši odbornost jako inovativního řešitele problémů.

HYDAC – Váš řešitel problémů s aplikačními znalostmiOptimální technologie koaxiálních ventilů pro funkci sklápění u sklápěcích přívěsů se skříňovými sklápěči

Náš zákazník, německý výrobce přívěsů a skříňových nástaveb pro užitková vozidla, viděl potenciál pro optimalizaci svých sklápěcích ventilů u sklápěcích přívěsů se skříňovými sklápěči.
Stávající řešení ventilů vedlo k opakujícím se poruchám kvůli souběhu několika funkcí v důsledku řízení tlakové sekvence. Tlaková ztráta a ∆p u stávajícího řešení ventilů neodpovídaly specifikacím zákazníka. Původní ventily byly také náchylné ke znečištění a nebyly dostatečně robustní pro danou aplikaci. To vše mělo za následek opakující se poruchy a déle trvající funkce sklápění.
Z toho důvodu výrobce hledal někoho s know-how a rozsáhlými aplikačními znalostmi, kdo by problém vyřešil. Všechny tyto požadavky společnost HYDAC splňovala – a tak naši odborníci vyvinuli inovativní řešení založené na stávajících a osvědčených řešeních ventilů CX s doplňkovými funkcemi na míru.

Naše řešení: Směrový koaxiální ventil HYDAC 2/2Pro rychlejší funkci sklápění a s kompaktním a robustním provedením

Specialisté ze společnosti HYDAC ve spolupráci s naším zákazníkem analyzovali problém a přišli s různými možnostmi řešení. Na základě toho dále upravili stávající řadu ventilů CX na nové, robustní a především podstatně spolehlivější zakázkové řešení. Nabídli jsme různé velikosti ventilů CX. Rozhodujícím kritériem zde byla tlaková ztráta, protože ventil musel odolat tlaku 250 barů – materiálové a kvalitativní vlastnosti našich ventilů CX se osvědčily i ve zde požadovaném tlakovém rozsahu z hlediska nepropustnosti pro kapaliny. Výrobce, ale především provozovatelé, zároveň těží z úspory času díky rychlejšímu spouštění korby nákladního vozidla. Díky kompaktnímu provedení ušetřil ventil CX po integraci do systému místo.

Výsledek

Tlaková ztráta u řešení ventilů CX splnila specifikace zákazníka. Ventily zaujmou svým kompaktním a robustním provedením, nízkou ∆p a odolností proti znečištění. Naše ventily CX snížily počet poruch u koncových zákazníků.
Optimalizace rychlosti funkce přináší provozovatelům výhody, protože jim umožňuje každý den podniknout více cest. Ušetří čas při vyklápění, což automaticky snižuje jejich provozní náklady – vozidla jsou využívána efektivněji.
Výhoda nižších nákladů, která nás skutečně odlišuje od zbytku trhu. Výhody našeho zákazníka přesvědčily – naše řešení lze v jejich produktech dodnes nalézt jako sériové řešení.

Jak řekl odborník ze společnosti HYDAC:
„Náš úspěch je založen na skutečnosti, že tento produkt splňuje příslušné požadavky zákazníka, a díky lepším pracovním podmínkám obsluhy výrazně usnadňujeme každodenní život koncového zákazníka.“

 

Vaše výhody s řešeními koaxiálních ventilů HYDAC na míru

Nižší náklady

Optimalizované provozní náklady

díky kratším dobám spouštění sklápěče a rychlejšímu obnovení pohybu.

Vyšší produktivita

Zvýšení produktivity

díky možnosti většího počtu jízd v důsledku úspory času při spouštění sklápěče a rychlejšího vykládání.

 

Rychlá doba návratnosti

Rychlejší návratnost

Zkrácením provozních časů se zkracuje doba návratnosti investice.

 

Porucha strojů

Snížení počtu poruch strojů

Snížily se odstávky kvůli sklápěcímu ventilu a související náklady.

 

Přizpůsobení

Na míru individuálním požadavkům

díky flexibilním možnostem připojení pro další zakázkové připojovací bloky.

 

Spolehlivost

Vyššíkvalita

díky zajištění správné funkce a nízké tlakové ztráty (∆p) použitím robustních ventilů odolných proti znečištění.

 

Kompaktní

Optimalizace instalačního prostoru

díky prostorově úspornému a kompaktnímu provedení.

 

StáhnoutPříběh úspěchu: Optimalizace užitkových vozidel pomocí robustních koaxiálních ventilů

Stáhněte si nyní tento příběh úspěchu ve formátu PDF!

Vždy vám rádi poradíme!

Kontaktujte tým odborníků ze společnosti HYDAC a sjednejte si konzultační schůzku ještě dnes!

Odeslat e-mail