Filtrační systémy

FluidMonitoring Software FluMoS light

FluidMonitoring Software FluMoS Light je software pro načítání, zobrazování a editaci dat kapalinových senzorů společnosti HYDAC. Umožňuje připojení 3 senzorů současně.

FluMoS Light je možné použít ve spojení s nejnovější generací senzorů s rozhraním HSI (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) i senzorů bez tohoto rozhraní (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).

Software FluMoS Light se používá k:

  • Online zobrazení naměřených hodnot v počítači v tabulkovém a grafickém formátu
  • Ukládání protokolů na pevný disk
  • Zobrazení souborů protokolu z pevného disku / diskety a zálohování do grafického souboru
  • Zpracování uložených souborů protokolu, např. pomocí aplikace Microsoft Excel

 Možnosti použití:

  • Dálkové monitorování naměřených hodnot senzoru
  • Údržba podle stavu 

Stáhnout FluMoS light

FluidMonitoring Software FluMoS mobile

HYDAC FluMoS Mobile pro systém Android – váš přístup k jednotkám FluidControl společnosti HYDAC

Mějte data z měření stavu kapalin přímo ve svém zařízení se systémem Android!
FluMoS Mobile je nástroj pro zobrazování a stahování naměřených dat z jednotky FluidControl FCU 1000 a jednotky SensorMonitoring SMU 1200 do zařízení se systémem Android.

Funkce softwaru FluMoS Mobile

  • Zobrazuje aktuální naměřené hodnoty (znečištění pevnými částicemi, nasycení vodou a teplotu) jednotkou FluidControl FCU 1000 ve formátu tabulky.
  • Zobrazuje průběh naměřených hodnot (znečištění pevnými částicemi, nasycení vodou a teploty) jednotky FluidControl FCU 1000 v grafickém formátu (jeden graf pro každý měřicí kanál).
  • Selektivní stahování souborů protokolu ve formátu .dat z interní paměti FCU 1000 nebo SMU 1200 do vašeho zařízení se systémem Android.
  • Online ukládání naměřených dat do zařízení se systémem Android (možné v následné verzi)

Soubory .dat můžete snadno přeposlat e-mailem do jiných zařízení, například do počítače.
Soubory pak můžete zpracovávat v programu FluMoS.

Stáhnout FluMoS mobile

Funkční moduly a programovací pomůcka ContaminationSensor CS 1000

Nabízíme níže uvedenou programovací pomůcku, která umožňuje integraci senzoru kontaminace CS 1000 do řídicích systémů Siemens S7-300/S7-400. Je k dispozici zdarma ke stažení.

Skládá se z funkčních modulů a programovacích pokynů.


Funktionsbausteine CS1000 Siemens S7-300-400 DE

Function modules CS1000 Siemens S7-300-400 EN

Technologie kapalin

Integrovaný konfigurátor desek

Grafický softwarový nástroj Integrovaný konfigurátor desek umožňuje uživatelům komunikovat se zabudovanou elektronikou (OBE) proporcionálních ventilů HYDAC a nastavovat jejich parametry.

V reálném čase je možné sledovat různé hodnoty, prohlížet si a měnit vnitřní parametry.

Kromě toho software umožňuje ukládat a importovat parametry pro rychlou výměnu a zkrácení doby spuštění systému.

Stáhnout

Přejít na proporcionální ventily HYDAC

Systémové technologie

Software pro parametrizaci řídicího modulu EHCD

Náš software pro parametrizaci je možné použít pro jednoduchou a rychlou parametrizaci našich digitálních řídicích modulů.

Hlavní funkce ve zkratce:

  • Tabulkové zadávání parametrů
  • Ukládání a načítání sad parametrů
  • Monitor pro zobrazení procesních dat
  • Funkce čtyřkanálového osciloskopu s ukládáním dat
  • Funkce ovládání na dálku
  • Univerzálně použitelné pro všechny naše digitální řídicí moduly EHCD

Dostupné parametry se načtou při identifikaci připojeného modulu a zobrazí se v tabulce parametrů.

Pomocí funkce exportu je možné exportovat sady parametrů z počítače do modulu.

Offline režim umožňuje uživateli upravovat sady parametrů v počítači a ukládat je, i když není připojen žádný modul.

Funkce monitoru umožňuje zobrazení procesních veličin a digitálních vstupů a výstupů v závislosti na připojeném modulu.

Díky integrované funkci ovládání na dálku je možné ovladač ovládat přímo a převodovku řídit bez nutnosti ovládání na vyšší úrovni.

Software pro parametrizaci je možné spustit v podstatě na všech počítačích se systémem Windows 2000/XP/7/10.

Stáhnout

KineSys

Frekvenční měnič HYDAC – montáž do skříně HFI-CM

Výkonný počítačový software HFI-CM-Startup (frekvenční měnič HYDAC – montovaný do skříně) nabízí mnoho způsobů rychlého spuštění a optimalizace pohonných systémů KineSys.

Dialogově řízené první spuštění s grafickou podporou pohonů výrazně zjednodušuje konfiguraci elektromechanického nebo hydraulického systému. Motor se parametrizuje pomocí elektronického štítku.

K sériovému spuštění je možné použít soubor pro uvedení do provozu. To výrazně šetří čas, pokud máte řadu projektů. Software je doplněn praktickými a intuitivními diagnostickými nástroji.

Stáhnout HFI-CM-Startup

HFICM CANopen.EDS

HFICM EtherCAT.xml

HFICM Profibus.GSD

HFICM Profinet.xml

Frekvenční měnič HYDAC – montáž na motoru HFI-MM

Počítačový software HMM Start-Up (c) je díky svému intuitivnímu uživatelskému rozhraní velmi přívětivý pro uživatele a představuje dokonalé rozhraní pro váš pohonný systém HYDAC KineSys.

Software umožňuje rychle a jednoduše parametrizovat elektromechanický nebo hydraulický systém. Integrovanou funkci osciloskopu je možné použít pro vizualizaci provozních a měřicích dat a kontrolu nastavení.
Automatická identifikace motoru, výchozí nastavení parametrů a vlastní zobrazení skutečných hodnot automatizují a urychlují počáteční spuštění aplikace.

Stáhnout HMM-Start-Up

HFIMM CANopen.eds

HFIMM EtherCAT.xml

HFIMM Profibus.gsd

HFIMM Profinet.xml

Elektronika

Počítačový software HMG 2500 / 30x0

Tento software je praktický a jednoduchý balík pro analýzu a archivaci křivek a záznamů, které byly zaznamenány pomocí HMG 2500 / 30x0 , nebo pro export dat a jejich případnou integraci do jiných počítačových programů. 

Kromě toho je také možné ovládat HMG 2500 / 30x0 přímo z počítače. Je možné provést základní nastavení, měření je možné spustit online a zobrazit si ho přímo na obrazovce počítače v reálném čase jako průběh křivky měření.

Stáhnout software HMGWin V03

HMGWIN3000 Handbuch DE

Uživatelská příručka HMGWIN3000 EN

HMGWIN3000 Note d'utilisation FR

Počítačový software CMWIN

Tento software byl vyvinut speciálně pro monitorování stavu. 

Kromě funkcí HMGWIN 3000 umožňuje načtení, nakonfigurování a parametrizaci

  • senzorů monitorování stavu (HLB 1300, AS 1000, AS 3000, CS 1000) a
  • zařízení pro monitorování stavu (CMU 1000, CSI-F-10)

.

Kromě toho je možné snadno a pohodlně vytvářet, začleňovat a testovat uživatelské aplikační programy pro CMU 1000 a CSI-F-10 (v souladu s IEC 61131).

Firmware CMU 1000 je k dispozici v různých verzích. CMU V01.xx je možné aktualizovat pouze pomocí verze V01.xx a CMU V02.xx pouze pomocí verze V02.xx.

Stáhnout software CMWIN V03

CMWIN Handbuch DE

Uživatelská příručka CMWIN EN

CMWIN Note d'utilisation FR

USB ovladač HMG/CMU

Pokud je měřicí přístroj HYDAC připojen k počítači poprvé, je nutné nejprve nainstalovat požadovaný USB ovladač.
Ovladač je také k dispozici na disku CD-ROM, který je součástí dodávky. 


HE Virtual Comport Driver

HMG 3000

CP210x VCP Win2K

HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000

CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10

HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2)/Vista/7/10

Aktualizace měřicího přístroje pro použití s rozhraním USB 3.0

Pokud při připojení měřicího zařízení HYDAC (HMG 510, HMG 3000, CMU 1000) k USB 3.0 dojde k problému, je nutné provést aktualizaci ovladače.


Stáhnout USB3 update

USB 3.0 Update Anleitung DE

Pokyny k aktualizaci USB 3.0 EN

PC software ZBE P1-WIN

Pro programování a parametrizaci tlakových spínačů HYDAC a senzorů HYDAC IO-Link.

PC software ZBE P1-WIN lze používat pouze s programovacím adaptérem HYDAC ZBE P1.

Stáhnout PC software ZBE P1-WIN