Nástroj pro výběr EHCD Najděte elektrohydraulické řídicí zařízení, které odpovídá vašim potřebám!
EHCD (neboli elektrohydraulické řídicí zařízení) je elektronické řídicí zařízení, které slouží k různým účelům –může fungovat jako regulátor tlaku, zesilovač výkonu, regulátor polohy nebo synchronizační regulátor. Náš nástroj pro výběr EHCD vám pomůže najít vhodné elektrohydraulické ovládací zařízení pro vaši aplikaci.
Jak najít elektrohydraulické řídicí zařízení (EHCD), které odpovídá vašim potřebám:
- Vyberte, jakým způsobem budete modul EHCD používat. Může posloužit jako zesilovač výkonu, regulátor tlaku, regulátor polohy nebo synchronizační regulátor.
- Odpovězte na konkrétní otázky ohledně kritérií, která by mělo vaše elektrohydraulické řídicí zařízení splňovat.
- Po výběru doporučeného modulu EHCD (případně s příslušenstvím) vás nástroj přesměruje přímo na příslušný produkt z naší nabídky.
- Potřebujete poradit s elektrohydraulickým řídicím zařízením na míru? Obraťte se na naše odborníky prostřednictvím tohoto jednoduchého kontaktního formuláře.
Způsoby použití našich elektrohydraulických řídicích zařízení
Zesilovače výkonu
Zesilovače výkonu řídí proporcionální ventily tak, že regulují mechanické energie cívky ventilu v souladu s řídicím signálem. Tímto způsobem zajišťují požadovanou funkci v hydraulickém obvodu. Kombinují elektrické řízení s hydraulickým přenosem síly, což umožňuje jednoduché a účinné řízení pohybů a sil. Zesilovače výkonu najdou uplatnění tam, kde jsou zapotřebí proporcionální ventily, např. v průmyslu, strojírenství nebo automatizační technice. Díky integraci senzorů do řídicích systémů lze zesilovače výkonu použít také v komplexních systémech.
Regulátory tlaku
Regulátory tlaku automaticky řídí tlak v hydraulickém systému. Díky kombinaci elektrického řízení s hydraulickou technologií se starají o přesné udržování tlaku na požadované hodnotě. Regulátor přijímá informace o aktuálním tlaku v systému ze snímače tlaku a na jejich základě upravuje polohu ventilu, čímž brání kolísání a zajišťuje udržení tlaku na požadované úrovni. To je důležité zejména v aplikacích, které se neobejde bez přesně nastavené hodnoty tlaku, například ve výrobě, strojírenství nebo hydraulických pohonných systémech. Regulátory tlaku jsou díky senzorům a elektrohydraulickým pohonům zárukou vysoké přesnosti a rychlosti odezvy, což se pozitivně projevuje na účinnosti celého systému.
Regulátor polohy
Regulátory polohy přesně řídí polohu hydraulického válce. Díky kombinaci elektrického řízení s technologií hydraulického pohonu se starají o přesné řízení pohybu objektu či stroje. Regulátor polohy přijímá informace o aktuální poloze válce, obvykle ze senzorů, jako jsou snímače nebo potenciometry, a srovnává je s požadovanou cílovou polohou. Na základě této zpětné vazby pak upraví ovládání ventilu tak, aby reguloval pohyb a dosáhl požadované polohy rychle a s přesností. Tato technologie se často používá v aplikacích, které vyžadují přesné pohyby, například v automatizační technice, robotice, strojírenství a výrobě. Regulátory polohy jsou zárukou vysoké přesnosti, flexibility a účinnosti hydraulických systémů.
Synchronizační regulátory
Synchronizační regulátory se používají v řídicí technice k synchronizaci pohybů či poloh několika hydraulických válců nezávisle na externím zásahu. V praxi tyto typy regulátorů nachází často uplatnění v aplikacích, které vyžadují současné ovládání několika hydraulických válců nebo motorů k zajištění jejich jednotné a synchronizované práce. To je důležité zejména ve strojírenství, automatizační technice a leteckém průmyslu, což jsou oblasti, které se bez synchronizovaných pohybů zkrátka neobejdou.