ASPlight
Určete pomocí pouhých několika kliknutí klíčové parametry pro výběr optimálního hydraulického akumulátoru pro vaši oblast použití. Náš online nástroj ASPlight vypočítá požadované proměnné, jako je objem akumulátoru, poměr tlaku a maximální a minimální provozní tlak, a zohlední přitom skutečné chování plynu.
S nástrojem ASPlight naleznete pomocí pouhých několika kroků rychle a spolehlivě ten správný hydraulický akumulátor. Pomocí několika snadných kroků můžete získat všechny informace, které potřebujete pro interpretaci (požadovaný objem plynu, vyměněný objem kapaliny a horní a dolní provozní tlak).
- Vyberte vhodné přednastavení a zadejte obecné podmínky pro výpočet.
- Klikněte na výstupní hodnotu, kterou chcete vypočítat.
- Zadejte svoje hodnoty – pomocí zadávacího pole nebo posuvníku.
- Na kartě „referenční hodnoty“ si můžete nechat automaticky vypočítat p0 nebo hodnotu zadat ručně. Referenční hodnota pro teplotu je T0 = 20 °C.
- V závislosti na vašem výběru bude výsledná hodnota objem akumulátoru / vyměněný objem nebo horní a dolní provozní tlak.
Obdržíte také informace o poměru objemu, poměru tlaku a tlaku před naplněním při Tmin a Tmax.
Na základě těchto hodnot můžete určit, zda je pro vaši oblast použití správným hydraulickým akumulátorem vakový, pístový nebo membránový akumulátor.
Upozornění: Pro výpočet hodnot je nutná základní znalost provozních vlastností hydraulických akumulátorů.
Máte ohledně nástroje nějaké dotazy nebo připomínky? Pak nás laskavě kontaktujte!