Olej v mycí lázni – se společností HYDAC je to minulost Olej v mycí lázni? – Se společností HYDAC je to minulost!

Zvyšte kvalitu a prodlužte životnost díky účinnější separaci oleje se společností HYDAC – vaším partnerem pro efektivní řešení v oblasti úpravy a zpracování různých kapalin. Zvyšte kvalitu a prodlužte životnost díky účinnější separaci oleje se společností HYDAC – vaším partnerem pro efektivní řešení v oblasti úpravy a zpracování různých kapalin.

Olej v mycí lázni? – Se společností HYDAC je to minulost!Zvyšte kvalitu a prodlužte životnost díky účinnější separaci oleje

Odpovědné a udržitelné využívání zdrojů umožňují efektivnější provoz systému. Delší životnost kapalin a spotřebního materiálu nevyhnutelně vede k úsporám v oblasti provozních nákladů a zvyšuje produktivitu, což má zejména význam v případě průmyslových myček dílů. Pokud jsou použity nesprávné produkty, může to často vést k vyšší spotřebě zdrojů. Výsledkem je dlouhodobé velké finanční zatížení a potenciální ztráty kvality. Společnost HYDAC je dlouholetým odborníkem v oblasti úpravy a zpracování různých kapalin, na kterého se můžete bez obav obrátit.

Vaše průmyslová myčka dílů – optimalizovaná společně!Snižte pracovní zátěž efektivně díky produktovým řešením společnosti HYDAC

Zákazník se obrátil na společnost HYDAC, výrobce hydraulických produktů a produktů technologie kapalin, abychom společně našli řešení zákazníkova problému. Ve výrobě zákazníka se bloky ventilů obrábí na dvou brousících strojích U navazující průmyslové myčky dílů se vyskytly tyto komplikace:

  • Časté vnikání cizího oleje do mycí lázně z dílů, ve kterých se zachycují kapaliny
  • Bylo nutné zavést dodatečné čištění stlačeným vzduchem a další mycí cyklus, protože na dílech ulpíval zbytkový olej. Důvodem bylo vysoké zatížení olejem, které původně použitý deskový odlučovač nezvládal.
  • Výměna mycí lázně každý týden kvůli nižšímu mycímu účinku média, který mělo na svědomí vázání kapiček oleje s tenzidy.

Tyto podmínky znamenaly nejen značnou spotřebu zdrojů, mycích médií, filtrační techniky a vysoké finanční náklady, ale také narušení navazujících procesů. Kvůli nespokojenosti se stávající situací začala společnost uvažovat o pořízení nové, nákladné průmyslové myčky dílů, ale s řešením od společnosti HYDAC to již nebylo nutné.

Naše produktová řešení: separátor oleje HYDAC, řada OLSW

Místo nákupu nové myčky bylo rozhodnuto o provedení menších úprav. Počínaje používáním separátoru oleje HYDAC, řady OLSW. Ten slouží k separaci volného oleje z kapalin na bázi vody a jde o nákladově efektivní jednotku pro odmašťování. Při použití spolehlivě snižuje obsah cizorodého oleje na <0,2 % obj. po celou dobu životnosti kapaliny. Tím se eliminovala nutnost odstavit mycí lázeň kvůli odmaštění. Rovněž se výrazně snížila přilnavost zbytkových médií k dílům – již nebylo zapotřebí ofukování stlačeným vzduchem a následné čištění.

Separátor oleje HYDAC, řada OLSW 30

Separátor oleje HYDAC, řada OLSW 100

Naše produktové řešení: filtrační vložka HYDAC Wombat

Zákazníkovi jsme také doporučili optimalizaci filtrační techniky výměnou dříve instalovaného konvenčního tkaninového filtru. Do hry se dostala vysoce kvalitní filtrační vložka HYDAC Wombat, kterou je možné pomocí sady adaptérů instalovat do téměř jakékoli běžné nádoby tkaninového filtru. Vysoká schopnost zadržovat nečistoty zaručuje maximální čistotu kapaliny. Značně také prodlužuje životnost. Optimalizace, která se našemu zákazníkovi bezpochyb vyplatila: v kombinaci se separátorem oleje HYDAC zvýšila filtrační vložka Wombat životnost mycí lázně osmkrát.

Filtrační vložka HYDAC Wombat

Výsledek

Díky intenzivní koordinaci s naším zákazníkem a individuálnímu zhodnocení jeho specifických problémů jsme prokazatelně ušetřili provozní kapaliny. Došlo k prodloužení životnosti a optimalizace využití zdrojů trvale prospěla i životnímu prostředí. Díky nové separaci oleje a kvalitnějším filtračním vložkám také odpadla nutnost dalšího ručního přepracování. Díky tomu všemu mohla být průmyslová myčka dílů provozována s menšími nároky na údržbu. Vzhledem k tomu, že v současnosti je možné umýt za rok více dílů, zvýšila se produktivita celého procesu „broušení, mytí, balení“.

Díky použití našich produktů bylo možné:

  • Osmkrát zvýšit životnost mycí lázně
  • Separovat zhruba 70 l oleje během jednoho měsíce
  • Eliminovat další kroky procesu
  • Snížit doby zahřívání mycích lázní
  • Ušetřit více než 85 % nákladů na vodu a čisticí prostředky

Zároveň došlo ke snížení nákladů o 80 % ve srovnání s průmyslovou myčkou dílů. Naše spolupráce přinesla zákazníkovi prospěch za méně než 12 měsíců, protože investice do produktů společnosti HYDAC se již vrátila. Kromě snížení nákladů díky nižší spotřebě zdrojů zajistily naše optimalizace spolehlivost procesu, a to po celou dobu životnosti kapaliny. Dlouhodobě se nám tak podařilo zajistit stálou kvalitu z hlediska technické čistoty a snížit znečištění vyráběných dílů částicemi a olejovým filmem.

Před: Mycí lázeň bez separátoru oleje HYDAC, řada OLSW

Před: Mycí lázeň se separátorem oleje HYDAC, řada OLSW

Jak řekl odborník ze společnosti HYDAC:

„Je pro nás důležité spolupracovat s naším zákazníkem na hledání řešení jeho potřeb, které pro něj bude nejlepší z dlouhodobého hlediska. Těší nás, že použití našich produktů zvýšilo produktivitu systému až o 10 % a podpoří udržitelné snižování spotřeby zdrojů v dalších letech.“

Výhody, které vám přináší produktové řešení společnosti HYDAC:

Šetření zdrojů

Šetření zdrojů

Šetřete čisticí kapalinu a čisticí prvky udržitelným způsobem díky delší životnosti.

Snížení nákladů

Optimalizace nákladů

Snižte své dlouhodobé náklady díky efektivnímu využívání zdrojů.

Dostupnost systémů

Dostupnost systémů

Minimalizujte údržbu díky delší životnosti a vysoce kvalitním filtračním systémům.

Rychlá doba amortizace

Rychlá amortizace

Nenechte si ujít rychlou amortizaci svých výdajů při optimalizaci průmyslové myčky dílů.

Spolehlivost

Spolehlivost procesů

Splňte požadavky na konzistentní, definovanou čistotu mycího média.

Stáhnout Reference: Olej v mycí lázni? – Se společností HYDAC je to minulost!

Stáhněte si referenci ve formátu PDF

Vždy rádi poradíme!

Kontaktujte náš tým odborníků a domluvte si konzultační schůzku ještě dnes!

Sjednat konzultaci

Prohlédněte si další články z časopisů

Jaký můžete mít dlouhodobý přínos z investic do technické čistoty

Spolehlivost procesů a dostupnost systémů pro dodavatele automobilového průmyslu

Přechody: najděte tu správnou filtrační vložku HYDAC