Nástroj pro mobilní dálkovou údržbu pro dálkové ovládání strojů

Omezte cestovní náklady a odstávky díky dálkovému monitorování

Znáte tu situaci: s ovládáním stroje nastanou nepředvídané problémy a potřebujete radu odborníka na místě. Příjezd odborníka často trvá déle, než bylo plánováno, kvůli nemoci, nedostatku personálu a vstupním nařízením. V nejhorším případě je stroj do té doby nečinný. Kromě cestovních nákladů dochází v důsledku poklesu produktivity i k finančním ztrátám. Společnost HYDAC proto vyvinula řešení mobilní dálkové údržby v různých verzích, které vám šetří čas i peníze. Přečtěte si více.

Mějte své specialisty vždy po ruce: HYDAC Remote Service Case (plus)Dálkové servisní nástroje pro dálkové monitorování

Spolehněte se na naše nástroje pro dálkovou údržbu strojů pro dálkové monitorování a dálkovou diagnostiku, které zahrnují opravy, údržbu a optimalizaci. Výhoda: když je vám zaslán nástroj pro dálkovou údržbu HYDAC (RSC / RSC+) pro dálkovou údržbu strojů, na místě již není zapotřebí specialista. Váš řídicí systém stroje lze okamžitě analyzovat pomocí dálkového ovládání tak, jako by byl na místě servisní technik. V případě HYDAC RSC+ je dokonce možné připojit se přímo k senzorům

Je čas na efektivní servis a méně odstávekRychlá pomoc s údržbou a servisní zásahy prostřednictvím dálkového monitorování a dálkové diagnostiky

Aktualizace softwaru, analýzy chyb, dlouhodobé diagnostiky a opravy a údržba strojů často vyžadují pomoc specialisty. Často není snadné některou z těchto schůzek zařídit kvůli nedostatku dovedností. Velké fyzické vzdálenosti navíc znesnadňují rychlý zásah. Zatímco se snažíte domluvit schůzku, stroj pracuje s nižší produktivitou, což vede ke značným ztrátám výkonu, a přicházíte tak o peníze.

Jde o náklady, kterým se lze vyhnout, protože s nástrojem pro dálkovou údržbu stroje HYDAC může váš dedikovaný specialista přistupovat k řídicímu systému stroje prostřednictvím dálkového ovládání, ať je kdekoli, aniž by musel naskočit do letadla.

Namísto toho je odeslán náš nástroj pro dálkovou údržbu. Jeho spuštění je snadné a lze je provést v pouhých sedmi krocích. Výsledkem jsou krátké doby odezvy, minimální cestovní náklady a vyšší provozuschopnost systému.

Nástroj pro mobilní dálkovou údržbu typu Plug & PlayRobustní provedení a předprogramovaný pro přímé použití

Už žádné čekání na osobní návštěvu odborníka. S naším robustním nástrojem pro dálkovou údržbu získají specialisté přímý přístup k řídicímu systému vašeho stroje prostřednictvím dálkového ovládání a mohou vám rychle a snadno pomoci. Nezbytnou kybernetickou bezpečnost zajišťuje šifrované připojení VPN certifikované podle ISO 27001 mezi specialisty a řídicím systémem vašeho stroje. Náš nástroj pro dálkovou údržbu je také připraven k použití i bez funkčního napájecího zdroje díky volitelné sadě baterií. Profesionální dálkové diagnostice a dálkové údržbě tak již nic nestojí v cestě.

Naše modulární řešení dálkové údržby je k dispozici v různých verzích. Zvolte si model, který nejlépe vyhovuje vaší individuální situaci. Ať už je s USB, ethernetem nebo přímým připojením k senzorům, rádi vám poradíme.

HYDAC Remote Service Case

Technické údaje

  • Napájecí napětí: 12 … 24 V DC +/- 20 %
  • Spotřeba energie: cca 30 W
  • Okolní teplota: -20 … 70 °C
  • Vlhkost vzduchu: 10 … 95 %, nekondenzující
  • Třída ochrany (otevřená): IP 20
  • Třída ochrany (uzavřená): IP 65
  • Hmotnost: 10 kg

HYDAC Remote Service Case plus

Technické údaje

  • Napájecí napětí: 12 … 24 V DC +/- 20 %
  • Spotřeba energie: cca 68 W
  • Okolní teplota: -20 … 70 °C
  • Vlhkost vzduchu: 10 … 95 %, nekondenzující
  • Třída ochrany (otevřená a uzavřená): IP 65
  • Hmotnost: 10,5 kg
  • Připojení:
    • Senzory: Kanál A … H (M12x1); Kanál I … J (M12x1)
    • Řídicí jednotky / moduly: až 2 USB zásuvky, typ A; až 2 zásuvky RJ45

Vaše výhody Dálková údržba stroje je s HYDAC snadná

Ušetřete cestovní výdaje a náklady na odstávky díky dálkovému servisu od společnosti HYDAC

Snížení nákladů

Úspora cestovních nákladů a nákladů na odstávky zajišťuje, že investice do nástroje pro dálkovou údržbu od HYDAC se po několika použitích zaplatí.

Rychlá údržba a servisní práce díky eliminaci dlouhých dojezdových časů

Úspora času

Eliminace dlouhých dojezdových časů zajistí, že s vaším dedikovaným specialistou se spojíte dříve, a služba dálkového monitorování umožní rychlé vyřešení problémů.

Rychlý a cílený zásah díky dálkové údržbě

Provozuschopnost systému

HYDAC RSC / RSC+ umožňuje rychlý a cílený zásah a dálkovou diagnostiku, což snižuje odstávky a zvyšuje produktivitu.

Kdekoli a kdykoli – úplná transparentnost dat pro vaše specialisty díky HYDAC RSC / RSC+

Transparentnost dat

S Remote Service Case plus získají odborníci přístup ke všem datům řídicí jednotky, včetně všech dat ze senzorů, která lze snadno přenést do cloudu HYDAC.

Zakázková provedení pro vaše konkrétní požadavky

Flexibilita

Modulární provedení znamená, že náš nástroj pro dálkovou údržbu lze přizpůsobit tak, aby vyhovoval vašim potřebám. USB, ethernet nebo přímé připojení k senzorům, vše je jen na vás.

Časté dotazy

Jaký je rozdíl mezi HYDAC RSC a RSC+?

Remote Service Case přistupuje k řídicí jednotce přes ethernet a k měřicímu přístroji přes USB. Remote Service Case plus nabízí stejné výhody jako naše standardní verze. S touto verzí lze také přenést až deset hodnot senzorů do cloudové platformy HYDAC CMX, kde je naši specialisté mohou analyzovat.

Jaké komponenty tvoří HYDAC RSC?

Jaké komponenty tvoří HYDAC RSC+?

Je snadné HYDAC RSC / RSC+ spustit?

Uvedení do provozu je rychlé a snadné – náš nástroj je připraven pro dálkovou údržbu v pouhýchsedmi krocích:
 

  1. Otevřete pouzdro
  2. Připojte anténu
  3. Připojte napájecí zdroj
  4. Připojte ethernet nebo USB
  5. Umístěte anténu tak, abyste získali co nejlepší příjem
  6. Počkejte, dokud se nerozsvítí LED
  7. Zavolejte svému systémovému nebo softwarovému specialistovi. Vaši specialisté získají přístup k zařízení a pomohou vám, jako by byli přímo na místě.

Mohu si HYDAC RSC / RSC+ pronajmout?

Náš nástroj pro dálkovou údržbu můžete samozřejmě získat také z půjčovny zařízení – pro tento účel máme zařízení vždy k dispozici. Kontaktujte nás a získejte rychle a snadno svůj Remote Service Case nebo Remote Service Case plus.

Je přenos dat bezpečný?

VPN připojení přes mobilní telefonii (4G LTE), šifrované a certifikované podle ISO 27001, k servisnímu portálu Talk2M poskytuje chráněný přenos dat mezi řídicí jednotkou a PC servisního technika. Přístup do sítě zákazníka není vyžadován. Můžete tak eliminovat všechny obavy o bezpečnost.

Stáhněte si produktové brožury Seznamte se podrobně s našimi nástroji pro dálkovou údržbu a prohlédněte si naše podrobné brožury.

Kontaktujte společnost HYDAC

Kontaktujte přímo naše odborníky se svými dotazy ohledně nástrojů pro mobilní dálkovou údržbu Plug & Play – těšíme se, až se nám ozvete.

Kontaktujte nás ještě dnes