Montážní technika HYDAC – doma prakticky v každém odvětví
Váš výrobce stahovacích pásků, držáků potrubí, držáků hadic a kabelů
Je veškerá montážní technika vytvářena stejně? Ne vždy: HYDAC nabízí více než jen prvotřídní kvalitu. Využíváme plně automatizovanou výrobu ve vlastní režii. Pro nás to znamená příslib „Made in Germany“. Vaše výhody jsou jasně patrné. Dodáváme rychle a prosazujeme zakázkový vývoj v nejkratším možném čase. S naším inovativním týmem R&D vyvíjíme řešení na míru, která lze také přizpůsobit vašim individuálním výzvám. Nebo byste preferovali naše standardní řešení optimalizované pro instalaci? Seznamte se s našimi systémy ještě dnes a vyzkoušejte nás!
Řešení, které splňuje, co slibuje: Montážní technika HYDAC
Supermoderní technologie a rychlá komunikace mezi odděleními vývoje a prodeje: spolehněte se na HYDAC pro bezpečnou montáž vašich komponentů.
Standardizovaná a na míru přizpůsobená montážní technika vyráběná ve vlastní režiiOd cívek až po pásky. Od granulátu až po kompletní svorku.
Potřebujete úspornou, odolnou montážní techniku se snadnou instalací? HYDAC nabízí vše, co potřebujete – v nejvyšší kvalitě. Od samého začátku úzce spolupracujeme s odděleními vývoje, výroby a zákazníky. Od výroby prvního vzorku až po plně automatizovanou sériovou výrobu. Naše stahovací pásky upevňují velkoobjemové kontejnery libovolného tvaru. A naše svorky zajistí jakoukoliv linku. Doplňkové produkty s nimi spojené doplňují naši nabídku. Šetří prostor, tlumí vibrace a absorbuje nárazy – můžete se spolehnout na naši spolehlivou montáž potrubí, hadic a kabelů.
Co nás odlišujeVaši odborníci na stahovací pásky, držáky potrubí, držáky hadic a držáky kabelů
- Prokázaná bezpečnost: rozumíme specifickým požadavkům zákazníků a s nadšením vytváříme účinná řešení. Svědčí o tom i naše certifikace. Ověřujeme si specifické požadavky ve vašem oboru.
- Flexibilita: pokud jde o „rychlé vytváření prototypů“, díky naší plně automatizované výrobě ve vlastní režii realizujeme zakázková řešení v nejkratším možném čase. Náš interdisciplinární tým vám v tom pomůže inteligentními řešeními a moderními nástroji.
- Snadná instalace: ušetříte čas při nastavování – s kloubovými rychloupínacími systémy, které zjednodušují montáž. Plánujete dovybavení? Pak můžete využít výhod našich montážních řešení se snadnou instalací.
Hlavní produkty a odvětví Stahovací pásky HYDAC na míru, jakož i držáky kabelů, hadic a trubek – pro váš průmysl
Vodík
Naše montážní sada HY-ROS H2 obsahuje řadu komponentů pro bezpečnou montáž vodíkových nádrží na vozidla. Sada HYDAC s kompenzační vrstvou nebo pružinovým systémem a s integrovaným snímačem TPRD nebo typem montáže na hrdlo pokrývá všechny standardní průměry zásobníků typu IV, což znamená, že ji lze dokonale přizpůsobit vašim požadavkům.
Náš inovativní, na senzorech založený pásek HY-ROS H2 Mount Smart umožňuje také spolehlivě monitorovat držák nádrže v reálném čase. Preventivní přístup, srovnatelný se systémem monitorování tlaku v pneumatikách, poskytuje nepřetržité údaje o stavu a integritě montážního řešení, což umožňuje včas odhalit případné odchylky a zavést vhodná opatření.
Železniční technologie
Zásobníky stlačeného vzduchu, monitorovací kamery, kabely, hasicí přístroje, přívodní a pneumatická vedení. U vlaků existuje řada aplikací vyžadujících profesionální montáž. Společnost HYDAC nabízí jedno řešení pro všechny z nich:
- Materiály splňující mezinárodní normy požární ochrany DIN EN 45545 nebo NFPA 130
- Optimalizace z hlediska hmotnosti, snadná instalace a absorbování vibrací a hluku
- Široká škála variant a možností kombinací
- Dodatečná bezpečnost u standardních svorek v souladu s DIN3015 díky použití ražených svařovacích desek
Automobilový průmysl
Jsme úspěšně certifikováni podle IATF 16949 a jsme vaším spolehlivým partnerem pro montážní techniku v automobilovém průmyslu. Díky 20 letům zkušeností dodavatele úrovně 1 a plně automatizované výrobě můžete využít výhod našeho velkého výběru montážních řešení HY-ROS:
- Zásobníky stlačeného vzduchu (brzdy)
- Vodíkové nádrže (typ I–IV)
- Plynové nádrže (CNG)
- Válce a akumulátory
- Nádrže na naftu, LPG, vodu a AdBlue
- Držáky na předměty, jako jsou baterie, hasicí přístroje a spoustu dalších předmětů
- Výfukové systémy pro filtry pevných částic, SCR a katalyzátory
- Držáky pro tepelné štíty a ochranu proti odletujícím kamínkům
Elektrifikovaná vozidla
Systémy HYDAC organizérů kabelů nabízejí bezpečné a účinné řešení pro zajištění vysokonapěťových kabelů v elektrifikovaných vozidlech. Flexibilní držáky jsou vhodné pro kabely různých průměrů a díky jednoduché instalaci zajišťují stabilní proces instalace.
Přesně udržují vzdálenosti v kabelových lávkách a zároveň poskytují ochranu proti vlhkosti a zkratu. Umožňují také optimální vyrovnání tolerance, což přispívá k prodloužení životnosti kabelu. Pro zvýšení bezpečnosti jsou systémy k dispozici také v oranžové signální barvě, která jasně identifikuje vysokonapěťové zásobníky.
Výškové budovy, větrná energie, satelitní technologie
Ať už se jedná o výškové budovy, větrné turbíny nebo satelity – kabely je třeba profesionálně upevnit kdekoli a HY-Roflex je pro to ideálním řešením. Díky našemu modulárnímu systému a široké nabídce montážních prvků můžeme v krátké době realizovat řešení na míru. Všechny komponenty lze kombinovat a upravovat podle vašich požadavků.
Výhody účinného uchycení velkých kabelů
- Kabely lze velmi rychle vyměnit
- Rychlá a snadná instalace díky přehlednému vedení kabelů
- Flexibilní pro silové kabely
- Ochrana izolace kabelu a odolnost proti zkratu, snížené riziko požáru
- Rychlé uvedení zakázkových řešení na trh