Monitorování stavu kapalin: nutnost pro vaše řízení kapalin

Společnost HYDAC má klíč k preventivní údržbě systému

Čisté kapaliny jsou základem spolehlivého provozu systému. Mnoho společností to ví a klade důraz na úpravu kapalin, analýzu kapalin a plnění čistým olejem. Kdy je však kapalina považována za skutečně „čistou“? Jaké jsou požadavky na čistotu? Údržba založená na stavu a systémové komponenty, které fungují bezchybně a jsou základními kameny vysoké produktivity. Díky monitorování kapalin můžete včas zjistit poškození a vyhnout se odstávkám systému. Zjistěte více ještě dnes!

Spolehlivé, efektivní, digitální: chytré monitorování stavu s HYDAC

Jak funguje monitorování stavu: Spustit video nyní

Znečištěné kapaliny, drahé následkyProč by se znečištění nemělo ignorovat

Ohrožuje váš hydraulický systém a systém mazání! Znečištění v kapalinách vede k ničivému poškození komponentů a neplánovaným odstávkám systému. Nedostatečné mazání zvyšuje opotřebení komponentů systému a má za následek vysoké náklady.

Ale buďte opatrní: existují dva typy kontaminace, které musíte sledovat. V případě kontaminace částicemi způsobují částice v kapalině poškození komponentů a ucpávají filtrační vložky. Když se v oleji shromažďuje voda, označuje se to jako kontaminace vodou. Ta vede ke zvýšené oxidaci, která způsobuje korozi čerpadel, ventilů a pohonů. Ale nemějte obavy: máme pro vás řešení.

Řešení: monitorování stavu kapalin s HYDACČisté kapaliny chrání váš stroj před selháním

Kontaminace je normální jev, kterému nelze zcela zabránit. Důležité je, jak rychle je odhalena, abyste mohli včas provést potřebná opatření a zabránili dalším škodám. Řešení je nasnadě: s tímto může pomoci nepřetržité monitorování stavu – většinou v podobě chytrých senzorů. Ale systémová řešení, jako jsou ta pro mobilní použití, jsou také součástí sortimentu HYDAC. Chtěli byste mít kombinaci monitorování a čištění v jediném systému? Žádný problém – máme komplexní řešení pro obtokový průtok.

S těmito inteligentními řešeními je kontaminace detekována okamžitě. Máte tak možnost podniknout kroky k vyřešení problému – pomocí prediktivní údržby a plánování servisních prací. Objevte náš sortiment produktů pro kapaliny, které dosahují nejvyšší třídy čistoty.

Senzory HYDAC pro monitorování stavu kapalin

HYDAC ContaminationSensor 1000

Náš senzor kapalin CS 1000 monitoruje kontaminaci velmi jemnými částicemi v oleji. Objeví se automatické upozornění, které vás proaktivně informuje o překročení stanovených limitních hodnot. Dokonale navržený pro spolehlivé monitorování stavu vašich systémů.

Další informace o HYDAC CS 1000

HYDAC MetallicContaminationSensor 1000

Chtěli byste včas rozpoznat opotřebení převodovek a hnacích ústrojí? Máme řešení: MCS 1000 používá indukční měření k počítání kovových částic v kapalinách. Je zvláště vhodný pro velké průmyslové převodovky, čerpadla a ložiskové systémy.

Další informace o HYDAC MCS 1000

HYDAC AquaSensor 1000

Přesně, trvale, online – náš AquaSensor 1000 je ideální volbou pro online detekci vody v olejích. Měří úroveň nasycení a teplotu, takže můžete včas řešit problémy v souvislosti s vodou.

HYDACLAB® HLB 1400

Senzor „vše v jednom“: HYDACLAB® monitoruje standardní oleje a bio oleje z hlediska jejich teploty, nasycení vodou, elektrické vodivosti a dielektrické konstanty. Díky tomu představuje chytré komplexní řešení pro mnoho různých aplikací.

Další informace o HYDACLAB® HLB 1400

HYDAC FluidMonitoring Module

Váš stroj byl nakonfigurován, ale stále vám chybí modul pro monitorování stavu? Náš blok FMM dodáváme s pasivním chlazením kapalin připraveným k připojení. To znamená, že vám dokážeme nabídnout snadno integrovatelné řešení pro vaše stávající systémy.

Další informace o HYDAC FMM

 

HYDAC ConditionSensorInterface CSI-C-11

CSI-C-11 je rozhraní pro vaše senzory. Spolehlivě přenáší údaje ze senzorů přes WLAN, Ethernet a fieldbus (Modbus®) a zasílá vám e-mailová upozornění. Vaše data jsou na CSI-C-11 vždy bezpečně uložena. Pro senzory kapalin si můžete nastavit vlastní limity výstrah – abyste měli dokonalý přehled o svých strojích.

Další informace o HYDAC CSI-C-11

Systémová řešení HYDAC pro monitorování stavu kapalin

Modul senzoru kontaminace HYDAC

Jakákoli kombinace, volba je na vás – náš online systém monitorování stavu je plně přizpůsoben vašim požadavkům. Vy rozhodnete, které senzory skutečně potřebujete. To znamená, že CSM-E lze nainstalovat jako cenově výhodné kompaktní řešení monitorování stavu s aktivní úpravou kapaliny.

Další informace o HYDAC CSM-E

HYDAC FluidControl Unit 1000

Hledáte mobilní řešení? Pak se podívejte na náš FCU 1000 – přenosný servisní přístroj pro dočasné měření kontaminace pevnými částicemi a obsahu vody. Data lze analyzovat na PC pomocí našeho softwaru FluidMonitoring.

Další informace o HYDAC FCU 1000

 

HYDAC ConditionMonitoring Package 4000

Naše řešení pro vaše kompletní monitorování kapalin. Řešení CMP je vybaveno senzory, které dokážou měřit kontaminaci částicemi, částice kovů a nasycení vodou. Integrovaná síťová rozhraní a dataloggery umožňují jednoduchou instalaci do stávajících systémů.

Další informace o HYDAC CMP4000

Kombinované řešení HYDAC pro monitorování a čištění vašich kapalin

HYDAC MobileFiltrationUnit 10 Premium

Plnění, proplachování, čištění: to jsou hlavní úkoly naší přenosné servisní jednotky. Naše MFU 10 se postará o vaše hydraulické systémy – dokonce i v obtokovém průtoku. V kombinaci s integrovaným senzorem CS 1000 lze bez jakéhokoli zásahu monitorovat i kontaminaci pevnými částicemi ve vašich kapalinách.

Další informace o HYDAC MFU-10P

HYDAC OffLineFilter 5 CM

Naše řada OLF 5 se stará o jemnou filtraci hydraulických olejů v obtokovém průtoku. Líbí se vám zvuk našeho modelu monitorování stavu? Určuje třídy čistoty a trvale vám dodává čistý olej v souladu s cílovou čistotou. Vyberte si model, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Další informace o HYDAC OLF-5-CM

HYDAC OffLine Filter 15-60 CM

Naše obtokové filtry řady OLF 15/30/45/60, které jsou navrženy pro stacionární použití v hydraulických systémech a systémech mazání, zvládají velké objemy oleje. Umožňují energeticky optimalizované čištění až do stanovené cílové čistoty. Lze je také vylepšit pomocí senzorů dle vašeho výběru.

Další informace o HYDAC OLF-15-60-CM

Aplikace pro monitorování stavu kapalin HYDAC je váš odborník na energii kapalin

Technologie zkušebních stanic a proplachovacích souprav

Cílem je vysoká kvalita dílů – a k dosažení tohoto cíle musí váš systém fungovat čistě a efektivně. Kromě našeho inteligentního monitorování systému nabízíme kompletní servis pro vaše zkušební stanice v souladu s ISO 4406. Postaráme se o proplach vašich ventilů, čerpadel a převodovek a monitorování proplachovacích souprav. Čistota se měří v souladu s ISO 18413. Klíčovými výhodami spolupráce se společností HYDAC jsou řízení kvality a validace návrhu.

Další informace o technologii zkušebních stanic

Hydraulické systémy a systémy mazání

Hydraulické systémy a systémy mazání se používají ve všech mobilních a průmyslových aplikacích. O to důležitější je proto trvalá provozuschopnost systému. S našimi snadno integrovatelnými senzory a řešeními mohou vaše systémy dosáhnout maximální účinnosti. Další výhodou je, že můžete snížit své provozní náklady díky včasné detekci poškození s monitorováním stavu. Ať už je to na ropných plošinách, ve větrných turbínách nebo na staveništi, díky dálkovému monitorování můžete mít vše trvale pod kontrolou.

Další informace o systémové technologii

Vaše výhody S monitorováním stavu kapalin

Zabraňte odstávkám systému a snižte spotřebu materiálu pomocí monitorování stavu.

Vyšší produktivita

Předchází se odstávkám systému, snižuje se spotřeba materiálu a vaše náklady.

Prodlužte životnost kapalin díky nepřetržitému monitorování jejich stavu.

Prodloužená životnost kapaliny

Vzhledem k vysoké čistotě oleje postačí kapaliny měnit méně často, což vám šetří peníze i čas.

Včasná detekce znečištění kapaliny zajišťuje plánovatelné procesy a prvotřídní kvalitu.

Vysoká spolehlivost procesu

Spolehlivé monitorování umožňuje včasnou detekci znečištění kapalin. Výsledek: procesy mohou probíhat hladce a je zajištěna bezchybná kvalita.

Efektivní používání materiálů a kapalin umožňuje udržitelnější výrobu.

Udržitelná výroba

Efektivní používání materiálů a kapalin umožňuje udržitelnější výrobu.

Plánování preventivního servisu a údržby Naše systémy umožňují prediktivní údržbu. Dejte sbohem vysokým nákladům na servis a údržbu.

Plánování preventivního servisu a údržby

Naše systémy umožňují prediktivní údržbu. Dejte sbohem vysokým nákladům na servis a údržbu.

Pečlivé monitorování stavu umožňuje dlouhou životnost a vysokou kvalitu komponentů.

Dlouhá životnost a vysoká kvalita komponentů

Znečištěné kapaliny vedou k vyššímu opotřebení a poruchám. Díky přesnému monitorování to bude již brzy minulostí.

Časté dotazy

Jaké parametry kapalin lze monitorovat?

Senzory a systémy HYDAC monitorují následující parametry kapalin:

  • Znečištění
  • Stav oleje
  • Obsah vody
  • Teplota
  • Elektrická vodivost
  • Kovový oděr
  • Dielektrická konstanta

 

Co znamená prediktivní údržba?

Prediktivní údržba je plánování údržby podle stavu vašeho systému. Monitorováním parametrů souvisejících se stavem můžete přesně plánovat údržbu stroje, takže náhlé odstávky se stávají minulostí.

Mohu naměřená data odeslat do svého PC nebo mobilního zařízení?

Veškerá naměřená data můžete prostřednictvím různých rozhraní snadno odeslat do svého PC nebo chytrého telefonu. Společnost HYDAC vám umožňuje výběr z širokého sortimentu. Je zde i možnost integrace do vašeho vlastního cloudu nebo odpovídajícího cloudu HYDAC.

Vaše brožura pro monitorování kapalin a jejich stavu Vše přehledně – zde najdete přehled našich senzorů a monitorovacích systémů.

Naši odborníci na monitorování stavu kapalin se těší na vaše dotazy

Inteligentní monitorování stavu vašich kapalin s HYDAC

Kontaktujte nás ještě dnes

Další články na toto téma

Topics & Products
| 3 min.

Čisté kapaliny jsou základem spolehlivého provozu systému. Mnoho firem to ví a klade důraz na čistě doplněný olej, úpravu kapalin a jejich analýzu. Kdy je však kapalina považována za skutečně „čistou“? Jaké jsou požadavky na čistotu kapaliny? Naši odborníci pro vás vytvoří strategii na míru, která sníží vaše náklady. Zjistěte více!