Modulární řešení pro ochranu plodin: přesné zemědělství se systémy HYDAC

Předpokladem dobré sklizně a bezpečných výnosů v zemědělství je úspěšná ochrana plodin. Ústřední roli zde hrají zemědělské stroje, jako jsou polní postřikovače a plečky. Jejich hydraulické funkce musí být možné přesně ovládat, aby byla zajištěna dobrá kvalita práce. S HYDAC Implement Control a HYDAC Ground Control vám nabízíme správné systémové řešení pro každou funkci stroje. Zjistěte více zde.

Optimalizujte svůj zemědělský stroj pomocí našich všestranných modulárních systémů

Pro polní postřikovače, secí stroje nebo plečky – využijte systémy HYDAC k implementaci chytrých pracovních funkcí. Kontaktujte naše odborníky přímo ohledně vašeho projektu.

Kontaktujte nás ještě dnes

Zvýšení efektivity ochrany plodinŠetřete zdroje a optimalizujte výnosy pomocí inovativních systémů

Pokud jde o ochranu plodin, zemědělci mohou volit mezi dvěma způsoby, mechanickou a chemickou ochranou plodin. Oba mají své výhody a jsou zastoupeny na trhu. S našimi systémovými řešeními HYDAC pro zemědělskou techniku ​​posouváme tyto procesy na další úroveň – s přesností, dynamickým výkonem a flexibilitou.

Abychom vám pomohli zkrátit doby vývoje, nabízíme vám řešení připravená k použití, která jsou standardizovaná, ale přesto se dají individuálně přizpůsobit požadavkům různých strojů. Zjistěte více o HYDAC Implement Control, našem hydraulickém řešení na míru pro mechanické hubení plevele, a HYDAC Ground Control, inovativním systému pro automatické navádění ramen u polních postřikovačů.

Tillmann Gaub, aplikační inženýr pro zemědělské stroje, HYDAC Mobilhydraulik

V zemědělství se do budoucna nevyhneme mechanickému hubení plevele a přesnější a intenzivnější přípravě půdy. Chtěli bychom tento přechod podporovat a utvářet pomocí zemědělské techniky. Hydraulic Implement Control je modulární systém, který představuje to správné řešení, od pleček až po secí stroje. Je navržen jako modulární systém a lze jej flexibilně konfigurovat, přičemž je k dispozici v nesčetných variantách vybavení, aby dokonale vyhovoval pro vaši aplikaci.

Hydraulic Implement Control od HYDAC – základ našich elektrohydraulických systémůPřesné a dynamické ovládání: položte základ pro vyšší ochranu plodin a optimalizované mechanické hubení plevele

Modulární hydraulický ovládací blok

V závislosti na stroji a přídavném zařízení existují různé funkce, které je třeba ovládat s přesností a vysoce dynamickým výkonem. To vyžaduje konstantní přívod tlaku. Lze jej dosáhnout pomocí akumulátoru nebo přímo pomocí čerpadla s pevným nebo proměnným objemem. Proporcionální tlakový regulační ventil v základním modulu se používá ke generování virtuálního signálu detekce zatížení, což v přeneseném smyslu nabíjí akumulátor nebo reguluje průtok a tlak čerpadla. Dá se také použít jako kompletní elektronický systém detekce zatížení.

Obecně se hydraulický ovládací blok skládá z kompletního systému se vstupním modulem nebo základním modulem, uzamykací deskou a libovolnými požadovanými funkčními moduly, jako jsou:

  • Modul řízení
  • Modul nabíjení akumulátoru
  • 4/3 směrový modul
  • Modul válce
  • Modul regulace tlaku
  • Proporcionální modul

Tyto funkční moduly lze pomocí příruby namontovat na základní modul hydraulického ovládacího bloku. Pořadí modulů závisí na úloze řízení, stejně jako použití směrových sedlových ventilů, zpětných ventilů, proporcionálních ventilů, tlakových regulačních ventilů a kompenzátorů tlaku na modulu. Systém je také možné doplnit o akumulátory a filtry s (vizuálním, elektronickým) indikátorem nebo bez něj.
 

S chytrým systémem připojení

Každý modulový kotouč na hydraulickém ovládacím bloku je samostatně přišroubován čtyřmi šrouby s válcovou hlavou M8. Šrouby na následujících modulových kotoučích jsou namontovány pomocí závitových pouzder. Tento systém poskytuje rozhodující výhody:

  • Pro celý systém jsou zapotřebí pouze tři délky šroubů
  • Žádné problémy s délkou upnutí
  • Jednoduché spojení hliníku a oceli
  • Šrouby jsou zajištěny proti povolení

Stáhněte si brožuru ještě dnes

HYDAC Ground Control – systém automatického navádění ramen pro polní postřikovače

Pro cílenou distribuci hnojiv a přípravků na ochranu plodin musí být rameno polního postřikovače vedeno v optimální výšce nad plodinou. A to není vše – pokud se chyby neopraví, zvyšuje se mechanické namáhání komponentů a snižuje se jejich životnost. Z tohoto důvodu je vyžadován aktivní systém automatického navádění ramen, který chytře kompenzuje pohyb vozidla a terénní podmínky.

Jak funguje HYDAC Ground Control ve vašem polním postřikovači

Běžná řešení

Běžná řešení jsou založena na řízení polohy pomocí ovládání plynu. Nevýhoda: Tuhá hydraulická spojka tažného vozidla a ramena, přes kterou se přenáší náklon tažného vozidla na rameno. Oprava se provede až po zjištění odchylky polohy. To má za následek nepřesnou aplikaci.

Řešení HYDAC

Aby se zabránilo této ztrátě polohy, naši odborníci vyvinuli inovativní řešení: HYDAC Ground Control odděluje rameno od tažného vozidla. Tlakový regulační ventil reguluje svou polohu v kombinaci s doplňkovými informacemi ze senzoru. Díky těmto faktorům je možná výrazná stabilizace s aktivním systémem automatického navádění ramen HYDAC – náklon tažného vozidla je okamžitě kompenzován a nedochází k žádné odchylce od nastavené hodnoty. To znamená, že není nutná žádná korekce. Ve výsledku je HYDAC Ground Control vysoce dynamický i při změnách terénu.

Odzkoušený hydraulický systém v kombinaci s inteligentní řídicí technikou

Minimalizace počtu použitých komponentů v systému automatického navádění ramen HYDAC Ground Control umožňuje maximální výkon s výraznou úsporou instalačního prostoru. Díky účinnému ovládání se také vyhnete kolísání vzdálenosti mezi ramenem a plodinou. To zvyšuje přesnost práce a chrání životní prostředí. Hydraulické oddělení přináší i další výhodu – omezením nebo vyloučením přenosu pohybu na rameno výrazně zvýšíte pracovní rychlost. Odzkoušený hydraulický systém v kombinaci s inteligentní řídicí technikou: HYDAC Ground Control, sestávající z hydrauliky, elektroniky a softwaru, vám poskytuje účinný systém, který snižuje vaše náklady na vývoj a zkracuje dobu uvedení na trh.

Hledáte řešení, ale vaše aplikace nebyla uvedena?Spolupracujte s námi na nalezení správného systému pro vaše požadavky

Přehled výhod, které vám přináší

S Hydraulic Implement Control od HYDAC si můžete nakonfigurovat svůj vlastní ventilový systém.

Vysoká flexibilita

Pomocí různých modulů našeho modulárního systému nakonfigurujte svůj vlastní ventilový systém – přizpůsobený požadavkům vašeho stroje.

Hydraulic Implement Control poskytuje potenciál pro optimalizaci různých mobilních aplikací.

Široká škála funkcí

Hydraulic Implement Control poskytuje potenciál pro optimalizaci různých mobilních aplikací.
 

S odzkoušenými moduly ušetříte cenný čas na vývoj.

Zkrácené doby vývoje

Jednotlivé moduly jsou odzkoušené. To vám ušetří cenný čas a náklady na vývoj.

Soubory ke stažení

Optimalizujte své zemědělské stroje s odborníky ze společnosti HYDAC

Najděte řešení ochrany plodin na míru. Kontaktujte nás ještě dnes.

Kontaktujte nás ještě dnes