Požadavky kladené manipulační stroje Při vývoji našich systémů klademe důraz na tyto faktory
Optimalizace instalačního prostoru
Provoz v omezeném prostředí a stísněných prostorech je pro zdvihací a manipulační stroje jednou z největších výzev. Klíčem ke zvýšení účinnosti a bezpečnosti je proto optimalizace potřebného instalačního prostoru. Jedině tak dokážete zvýšit manévrovací schopnosti a rozšířit pracovní plochu. Optimalizovaná a kompaktní konstrukce přispívá nejen k efektivnějšímu provozu a vyšší bezpečnosti, ale také k menšímu opotřebení, lepší ergonomii a vyšší nosnosti.
Přesnost a citlivé ovládání
Ať už se jedná o umisťování těžkých břemen s milimetrovou přesností nebo šetrnou manipulaci se křehkými předměty, přesné řízení je rozhodujícím faktorem pro bezpečnost, efektivitu a kvalitu. Přesné pohyby umožňují přesné umístění břemene, minimalizují riziko poškození a vedou k vysoké kvalitě pracovních výsledků. Ovládací prvky, se kterými lze pracovat s přesností, zajišťují intuitivní ovládání a rozšiřují možnosti použití o citlivé aplikace vyžadující maximální přesnost.
Funkční bezpečnost
Po celém světě platí přísné bezpečnostní předpisy pro pracovní plošiny a manipulační stroje. Dodržování těchto předpisů není jen zákonnou povinností. Je také zásadní pro ochranu lidí a strojů. V zájmu zajištění bezpečnosti všech zúčastněných musí manipulační stroje splňovat nejpřísnější bezpečnostní standardy. Funkční bezpečnostní systémy zároveň zaručují bezpečné a efektivní přemisťování břemen.
Široká nabídka řešení pro zdvihací a manipulační techniku, která je šitá na míru vašim požadavkům.Z pozice partnera pro vývoj známe vaše problémy a dokážeme vám nabídnout vhodná řešení
Systémová řešení s optimálním výkonem, který obstojí zkoušce času: z pozice odborníka na zdvihání a manipulaci s materiálem vám dokážeme pomoct s vývojem nejmodernější techniky pro manipulaci s materiálem, která splní všechny vaše požadavky. Přečtěte si více o našich klíčových tématech a objevte další inovativní řešení, která HYDAC nabízí například v těchto oblastech:
Kompaktní pohonné jednotky
Optimalizujte svou pracovní plošinu s HYDAC: naše kompaktní pohonné jednotky nabízejí mnohem více funkcí než jen zvedání a spouštění. Integrované bezpečnostní funkce, jako je například monitorování teploty, totiž pomáhají zvyšovat spolehlivost vašeho manipulačního stroje. Jednoduchá údržba a intuitivní ovládání díky snadno přístupným komponentům jsou zárukou také maximální produktivity. Inovativní technologie ventilů s redundantními ventily umožňuje přesné pohyby, maximální bezpečnost a pohodlný ovládání.
Hlavní regulační ventil
Hlavní regulační ventil je mozkem manipulačního stroje. Koordinuje totiž všechny pohyby a funkce, ať už se jedná o lokomoci, zvedání a spouštění či komplexní pracovní funkce. Naše inovativní hlavní regulační ventily nabízejí flexibilitu, bez které se při specifické práci se zdvihací a manipulační technikou neobejdete. Díky modulární konstrukci dokážeme systém přizpůsobit přesně vašim požadavkům a zajistit tak optimální výkon a efektivitu. Řešení má také integrované diagnostické funkce a funkce vypnutí, které splňují všechny příslušné bezpečnostní požadavky. Naši odborníci vám rádi pomohou optimalizovat specifické funkce.
Zátěžové ventily
Bezpečnost na prvním místě: ve světě zdvihací a manipulační techniky nejsou nepředvídané události nijak výjimečné. Důvěřujte našim spolehlivým bezpečnostním ventilům, které ochrání vaše zaměstnance i stroje. Ať už se jedná o zátěžový ventil, brzdový ventil pro spouštění nebo ventil pro ochranu hadice v případě roztržení, naše kompaktní komponenty zajišťují maximální bezpečnost a stabilitu při manipulaci s těžkými náklady. Chraňte své investice a minimalizujte riziko nehod.
Zajistěte soulad s nejpřísnějšími bezpečnostními normami. Číst dál
Gravitační spouštění
Využijte při elektrifikaci sílu gravitace a ušetřete cennou energii díky gravitačním spouštění: s proporcionálními škrticími ventily HYDAC už při spuštění břemen nepotřebujete hydraulickou energii. Zatímco běžné brzdové ventily pro spouštění vyžadují dodání velkého množství energie do čerpadla, gravitační systémy cíleně využívají gravitaci. Naše proporcionální škrticí ventily řady PWS jsou zárukou maximální flexibility. Díky integrované funkci plynulého přepínání můžete ventily používat jak pro přesnou regulaci průtoku, tak pro plynulé přepínání. Komplexní proporcionální ovládání není nutné.
Flexibilní, robustní, efektivní: objevte naše řešení ventilů
Optimalizace nádrže
Pro zajištění vysokého výkonu a efektivity manipulačních strojů je nezbytná zejména kompaktní architektura systému, kterou je potřeba optimalizovat pro instalační prostor. V ten moment přicházíme na scénu my: díky rozsáhlým zkušenostem se simulacemi a více než 800 úspěšně realizovaným projektům pracujeme s virtuálním návrhem nádrže, který nám pomáhá určit potenciální zmenšení vaší hydraulické nádrže. Výsledkem je často zmenšení velikosti nádrže až o 80 %. To vám dává podstatně větší svobodu při designování vašeho stroje a nabízí nižší spotřebu materiálu, menší objem oleje a pohodlný přístup při servisu.
Technická podpora: vaše vize, naše odbornost - spojením sil k úspěchu
Pomůžeme vám překonat specifické výzvy v oblasti zdvihací a manipulační techniky. Seznamte se s naší komplexní nabídkou simulačních a technických služeb.