Požadavky na lesnické a zemědělské stroje použitelné i v budoucnosti Společnost HYDAC vám nabízí systémy dokonale přizpůsobené vašim požadavkům
Šetření zdrojů
Ať už jde o změnu klimatu, nedostatek zdrojů nebo inflaci – šetření zdrojů stojí u zemědělské i lesnické techniky v popředí. Protože z hlediska opatření v oblasti ochrany životního prostředí nejde jen o dodržení směrnic a předpisů. Jde také o snižování nákladů. Ať už se jedná o agilní systémy řízení, robustní ovládání připojených prvků nebo přesné ovládání stroje – spolehněte se na naše chytrá řešení HYDAC a šetřete své zdroje.
Přesné zemědělství
Zemědělství 4.0: sofistikované provozní funkce zvyšují výnosy a zajišťují střídmé používání pesticidů. V tomto ohledu se můžete spolehnout na naše inovace v oblasti senzorů, řídicí techniky s otevřenou a uzavřenou smyčkou a softwaru. Naše systémová řešení umožňují cílené hospodaření na polích a zemědělské půdě podle potřeby.
Energetická účinnost
Světová populace roste a s ní také poptávka po zdrojích. Protože zatímco výnosy musí růst, emise musí klesat – nerozhodujte se mezi udržitelností a produktivitou: objevte spolu se společností HYDAC svůj potenciál v oblasti energetické účinnosti. Nabízíme vám inovativní komponenty a systémy, které snižují emise CO2 bez nutnosti kompromisu v oblasti výkonnosti. Dejte si ještě dnes poradit našimi odborníky.
Široká škála řešení přizpůsobených vašim požadavkůmJako partner v oblasti vývoje se zaměřujeme na vaše výzvy
Systémová řešení, která obstojí ve zkoušce časem: jako specialisté na zemědělské a lesnické stroje jsme schopni vám pomoci s vývojem špičkových strojů přizpůsobených místním požadavkům.
Elektrohydraulické subsystémy
Ať v dešti, sněhu nebo na nerovném terénu, pouze s inteligentní řídicí technikou lze zemědělské a lesnické stroje dobře ovládat, a to i v nejméně příznivých podmínkách, bez poškození půdy. Díky našim znalostem v oblasti architektury mobilních strojů jsme schopni pomoci vám vyvinout efektivní, ekonomický, komfortní a přesný stroj. Díky naší kombinaci chytrých simulačních modelů a intenzivního testování vašeho stroje získáte dokonale sladěné systémové komponenty.
Dosáhněte rychlejšího uvedení na trh díky předem vyvinutým subsystémům: objevte ještě dnes náš sortiment systémů
Řízení ramene Ground Control od HYDAC
Šetřete hnojivy a pesticidy: HYDAC dodává dokonalé řešení, které vám umožní používat pouze tolik pesticidů, kolik je nutné. Náš subsystém pro aktivní řízení ramene, HYDAC Ground Control, navádí rameno do optimální výšky a náklonu nad plodinu – a to i v nejnáročnějších podmínkách prostředí. Chcete zvýšit svoji provozní rychlost a dosáhnout přesnější aplikace? Kontaktujte ještě dnes naše odborníky v oblasti mobilní hydrauliky.
Více informací o HYDAC Ground Control
Regulace otáček HYDAC Rotary Drive Control
Osvědčený hydraulický systém a inteligentní řídicí technika: zvýšená ochrana životního prostředí a nové směrnice vyžadují vyšší přesnost elektrohydraulických systémů. Požadavek, který splňuje HYDAC Rotary Drive Control – protože kdykoli potřebujete funkce regulace otáček v kombinaci s vysokou energetickou účinností, nabízí inteligentní systém HYDAC optimální řešení. Díky elektronické regulaci otáček funguje Rotary Drive Control vysoce přesně s vynikajícím dynamickým chováním.
Elektronická detekce zatížení HYDAC
Používejte flexibilně zemědělské stroje a přídavná zařízení a současně získejte přístup k plnému hydraulickému výkonu: všude tam, kde různé funkce vyžadují různé tlaky a průtoky oleje, se naše řešení v oblasti elektronické detekce zatížení optimálně přizpůsobí vašim požadavkům. Pomocí elektronického systému nezávislého na provozním tlaku můžete u svého stroje zvýšit účinnost i uživatelské pohodlí.
Odpružení
S rostoucími požadavky kladenými na lesnické a zemědělské stroje stále stoupá jízdní rychlost, provozní rychlost a přepravní zatížení. Co je v tomto případě zvlášť důležité? Zvýšená bezpečnost a větší pohodlí. Jsme schopni vám nabídnout řešení přesně pro tento účel, přizpůsobené vašim výzvám a požadavkům: nejlepším možným způsobem společně sladíme systémové komponenty a vyvineme vaše zakázkové odpružení. Rádi vám poradíme s tím, jaké máte možnosti pro vaše specifické požadavky, a pomůžeme vám s realizací.
Najděte svůj systém odpružení na míru. Objevte naše inovativní řešení.
Odpružení náprav HYDAC
Optimálního odpružení náprav lze dosáhnout pouze ve vztahu ke konkrétnímu stroji. Protože v závislosti na typu vozidla může být nejlepší volbou přední náprava, zadní náprava nebo úplné odpružení. Více než 50 let zkušeností umožňuje našim odborníkům optimálně přizpůsobit naše systémy vašim provozním podmínkám. S pomocí osvědčených komponent HYDAC jsme schopni realizovat odpružení náprav na míru.
Odpružení kabiny HYDAC
Snižte v dlouhé pracovní dny fyzickou námahu obsluhy stroje a omezte vibrační zatížení v kabině vozidla. Naše kompaktní hydropneumatické odpružení kabiny zvyšuje pohodlí za jízdy a zajišťuje bezpečný provoz stroje. Tlumicí síly lze upravovat nezávisle. Objevte pohodlné řešení.
Odpružení hydraulického ramene HYDAC
Odpružení hydraulického ramene HYDAC vede k vyšší výkonnosti při manipulaci a stabilnějšímu chování při řízení: naše odpružení hydraulického ramene v široké škále velikostí a provedení efektivně snižuje výškové vibrace. Díky dlouholetým zkušenostem jsme schopni vyvinout váš systém na míru, optimálně přizpůsobený vašemu stroji. Snižte ještě dnes opotřebení a odstávky – kontaktujte nás.
Elektrohydraulické přídavné řízení ADSteer
Speciální manévrovatelnost, nízké opotřebení, přesnost a šetrnost k půdě – zemědělské stroje musí splňovat vysoké nároky. To je faktor, který představuje pro elektrohydraulické systémy řízení u přívěsů a strojů velké výzvy. Zvyšte flexibilitu svého vozového parku s ADSteer Profi – autonomním subsystémem pro elektrohydraulické přídavné řízení, který bezdotykově vypočítává nastavený úhel os řízení.
Hlavní regulační ventily
Požadavky na hustotu výkonu u mobilních strojů stoupají spolu s požadavky na použitou hydraulickou regulaci. V tomto směru se můžete spolehnout na sortiment hlavních regulačních ventilů od společnosti HYDAC: díky velkému jemnému regulačnímu rozsahu regulují bez nutnosti kompromisů ve výkonnosti. Když k tomu přidáte nejvyšší stupeň přesnosti a zjednodušené ovládání stroje, naši odborníci nabízejí maximální výsledky. Je to zásluha modulárního provedení naší ventilové technologie, která umožňuje optimalizaci podle funkce.
Řízení převodovky
Zlepšete efektivně svůj výkon pomocí ventilových řešení na míru od společnosti HYDAC pro převodovky pro řazení při zatížení a dvouspojkové převodovky: v závislosti na typu nebo funkci převodovky existují různé požadavky na ventilovou technologii navzdory jednotné logice řízení. Nabízíme chytrá řešení na míru pro náročné funkce vašich převodů. Zjistěte ještě dnes, který ventil je vhodný pro váš zemědělský nebo lesnický stroj.
Zlepšete ještě dnes výkon: více informací o převodových ventilech HYDAC
Optimalizace nádrže
Naši odborníci vyvíjejí filtrační konstrukce, které jsou dokonale přizpůsobeny vašim požadavkům – abyste mohli snížit objem nádrže až o 40 %. S ohledem na udržitelnost dáváme přednost filtračním řešením pro malé nádrže s vyšším odplyňovacím výkonem a optimálním oddělením vzduchu. Ta lze přizpůsobit na míru vašim požadavkům, abyste získali větší volnost při projektování svého stroje. Snižte také využití materiálů – zjistěte ještě dnes více o naší platformě pro optimalizaci nádrží HYDAC.
Sada pro lesnické jeřáby
HYDAC Crane Control – elektrohydraulická sada na klíč pro lesnické jeřáby a přívěsy na přepravu dřeva: díky našemu řešení tvořenému hlavním regulačním ventilem s detekcí zatížení LX-6 Forestry a elektronickým řízením xCrane získáte systém, který je skvěle přizpůsoben požadavkům vašeho lesnického stroje. Díky integrovanému ovládání konce výložníku jeřábu lze rychle a snadno vyřešit i ty nejnáročnější úkoly. Máme něco také pro váš produktový sortiment: objevte ještě dnes jemnou ovladatelnost a přesnost – kontaktujte nás!
Inovativní systémové technologie – už déle než 50 let
Spolehněte se na naše know-how v oblasti simulací a inženýrství: díky dlouholetým zkušenostem jsme schopni vám pomoci s vývojem konkurenceschopných řešení pro vaše lesnické a zemědělské stroje. Objevte naše metody.