Inovativní koncepce filtrace pro vaše mobilní strojeBezpečná a moderní filtrace s prvotřídními filtračními systémy HYDAC

Ať už se jedná o stavebnictví, zemědělství nebo lesnictví – poptávka po udržitelných technologiích za účelem šetření zdrojů a ochrany životního prostředí je vyšší než kdy jindy. Tato potřeba bude v budoucnu narůstat. Mobilní stroje, které kombinují minimální uhlíkovou stopu s maximálními možnostmi, jsou obzvláště aktuální. Chcete-li aplikovat tuto kombinaci, můžete se spolehnout na inovativní koncepty řízení kapalin od společnosti HYDAC. Jako zavedený kontakt pro moderní a bezpečnou filtraci nabízíme prvotřídní filtrační média pro čistý systém. S námi můžete šetřit cenné zdroje, prodloužit životnost svých strojů a optimalizovat využití filtračních prvků. Využijte našich dlouholetých zkušeností s vývojem řešení na míru – vždy v kombinaci s komplexním servisem po celém světě.

Optimalizace prostoru a snížení hmotnosti

Složitost mobilních strojů roste spolu s prostorovými a hmotnostními omezeními. Pokud jde o větší prostorová omezení vašich strojů, HYDAC má dokonalé řešení: koncepce filtrace, která je dokonale přizpůsobena vašim požadavkům, vám umožní snížit objem nádrže až o 30-40%. A nemusíte dělat kompromisy v účinnosti – HYDAC vyvíjí filtrační řešení pro malé nádrže se zvýšeným odplyňovacím výkonem a dokonalým oddělením vzduchu, vše přizpůsobené vašim požadavkům. To vám dává podstatně větší svobodu při konstrukci vašeho stroje a nabízí nižší spotřebu materiálu, menší objem oleje a jednoduchý a pohodlný servisní přístup. Chcete také ušetřit místo, hmotnost a palivo? Obraťte se na naše odborníky na filtraci, úpravu oleje a optimalizaci nádrží.

Energetická účinnost a úspora zdrojů

Přísnější legislativa a globální konkurence dostávají výrobce strojů pod tlak. Klíčem k větší konkurenceschopnosti je vyšší energetická účinnost v kombinaci se snížením nákladů. Využijte výhod optimální filtrace a efektivního řízení kapalin: HYDAC se postará o delší životnost vašeho oleje a strojů díky inteligentním koncepcím filtrace. Naši odborníci také vidí potenciál pro optimalizaci v každém stávajícím systému nádrží – to snižuje vaše náklady díky minimalizaci spotřeby materiálu a objemu oleje. Tímto způsobem můžete dlouhodobě šetřit své zdroje i naše životní prostředí. Obraťte se na nás s žádostí o optimalizovaný systém filtračních nádrží.

Ochrana obchodu s náhradními díly a autopříslušenstvím

Pirátství výrobků a nekvalitní filtrační vložky od třetích stran vedou k drastickým ztrátám v oblasti obchodu s náhradními díly. To stojí peníze – ale to není všechno: zvyšuje se časová náročnost vyšetřování záručních reklamací a horší třídy čistoty a nedostatečná ochrana komponent ohrožují bezpečnost vašich systémů spolu s vaší image. Díky naší sofistikované filtrační technologii vám umožníme vyvinout nové strategie v oblasti náhradních dílů. Etikety značky a ochrana kvality od HYDAC vám pomohou aktivně bojovat proti pirátství výrobků. Naše garantovaná a ověřená kvalita zajišťuje bezpečnost vašeho provozu, delší životnost vašich systémů a kapalin a v konečném důsledku spokojenost a loajalitu vašich zákazníků. Spolupracujte se společností HYDAC a optimalizujte svou strategii v oblasti náhradních dílů – kontaktujte náš tým.

Spolehlivost stroje

Požadavky na mobilní stroje rostou. S narůstající složitostí je největší možná provozuschopnost v centru pozornosti. Kapalinu lze chápat jako otisk prstu stroje, která v něm hraje důležitou roli: moderní koncepce filtrace s prvotřídní separací částic jsou základem spolehlivosti stroje. Předcházejte předčasným poruchám strojů díky našim inovativním řešením pro monitorování stavu a prediktivní údržbu, jakož i aktivní úpravu oleje, dehydrataci kapalin a odlučování vzduchu. Optimalizujte své náklady a zároveň zvyšte jistotu svého plánování. Jako odborníci na řízení kapalin a filtraci vám společnost HYDAC nabízí chytrá řešení pro spolehlivou provozuschopnost strojů i delší životnost oleje a jejich komponent.

Standardizace

Pro celý váš strojový park: mobilní stroje jsou stejně univerzální jako jejich možné použití. Požadavky na jejich komponenty a subsystémy jsou dokonce ještě rozmanitější. HYDAC kombinuje individualitu na trhu se standardy při aktivitách pro vaši společnost. Díky škálovatelným a modulárním koncepcím filtrace jsme schopni pokrýt celý váš vozový park. Vždy hlídáme vaše náklady: náš standardizovaný vývojový a testovací proces vás podporuje při vývoji strojů a šetří váš drahocenný čas při minimalizaci rizika vývoje. Optimalizovaná filtrační řešení na míru vašim potřebám díky dlouholetým zkušenostem v oboru.

Inovativní řešení pro dosažení větší udržitelnosti, menších instalační prostor a optimalizovaných nákladů Seznamte se s naším sortimentem výrobků HYDAC

Technologie Air-X od HYDAC

Naše inovativní technologie HYDAC Air-X umožňuje dosáhnout dokonalého oddělení vzduchu v systému. Kromě nízkých rychlostí vypouštění bude vaše nádrž těžit ze snížené turbulence oleje, rovnoměrného míchání oleje a dalších výhodných vlastností. To snižuje účinky vzduchu v oleji a umožňuje použití výrazně menší hydraulické nádrže. Tímto způsobem můžete ušetřit cenné zdroje, z čehož budete mít prospěch vy i životní prostředí.

Technologie HYDAC Stat-X® Element

Pro hydraulické systémy s nebezpečným potenciálem vzniku elektrostatického náboje v důsledku nízké vodivosti olejů: Díky novým výrobním postupům technologie HYDAC Stat-X® byl výrazně zlepšen účinek filtračního média, které potlačuje vznik elektrostatického náboje. Filtrační vložky Stat-X® prokazatelně snižují elektrostatický náboj a spolehlivě potlačují vznik jisker. To zajišťuje maximální bezpečnost, snižuje množství produktů degradace oleje a umožňuje delší intervaly výměny oleje. Chraňte i vy své hydraulické komponenty a snižte náklady na údržbu – obraťte se na naše odborníky.

Ochrana kvality HYDAC

Důvěřujte originálu a chraňte svůj systém: nekvalitní napodobeniny od třetích stran se v zájmu dosažení nízkých cen spoléhají na levné materiály. To s sebou nese velká rizika: ultrajemná filtrace již často není možná a vzniká výrazně horší kvalita oleje, která způsobuje poruchy nebo nákladné poruchy stroje. S ochranou kvality od HYDAC můžete svou společnost ochránit před pirátstvím výrobků a nahrazováním kvalitních originálních prvků méně kvalitními napodobeninami. Pro použití originálních prvků a zaručenou kvalitu náhradních dílů i na dlouhá léta dopředu! Seznamte se s naším portfoliem produktů.

Inteligentní monitorování s virtuální laboratoří kapalin HYDAC Virtual Fluid Lab

Ušetřete cenné zdroje s HYDAC Virtual Fluid Lab: náš inteligentní koncept stanovuje zbývající životnost jednotlivých filtračních prvků a zásadně přispívá k prediktivní údržbě. V závislosti na aplikaci komunikuje HYDAC VFL s řízením stroje prostřednictvím rozhraní CAN bus nebo IO-Link a ukazuje zbývající životnost jednotlivých filtračních prvků. Využijte výhod snížení nákladů na životní cyklus stroje a zlepšení provozuschopnosti stroje díky jeho používání dle aktuálního stavu. Snižte náklady na životní cyklus s HYDAC VFL.