Požadavky na moderní stavební stroje a důlní vozidla Společnost HYDAC vám nabízí systémy dokonale přizpůsobené vašim požadavkům
Energetická účinnost
Rostoucí ceny pohonných hmot, přísnější předpisy a snaha o udržitelná řešení zvyšují požadavky na stavební stroje a důlní vozidla. Jednoznačný důraz se klade na energetickou účinnost: tu lze optimalizovat pouze pomocí inovativních systémů a integrovaného přístupu k inženýrství. Společnost HYDAC nabízí komplexní řešení, která vám umožní dlouhodobě šetřit provozní náklady.
Udržitelnost
Životní prostředí je zvlášť znečištěné ve městech a městských oblastech. V zájmu ochrany lidí a životního prostředí vyvíjí společnost HYDAC systémy, které jsou navrženy tak, aby splňovaly ty nejpřísnější emisní požadavky. Spoléháme například na elektromobilitu a vodíková řešení. Avšak nikoliv na úkor produktivity: naše řešení ovládání a pohonu zaručují vysoký výkon i energetickou účinnost.
Dostupnost strojů
S rostoucí složitostí a zvyšujícími se nároky na produktivitu mobilních strojů stojí v centru pozornosti zejména jedna věc: maximální provozuschopnost. Důvod je prostý: poruchy a neplánované prostoje jsou drahé. Zvyšte jistotu svého plánování se společností HYDAC. Účinná filtrace paliva a inteligentní sledování úprav vedou ke zvýšení dostupnosti stroje. Jako odborníci na monitorování úprav a prediktivní údržbu dokážeme prodloužit životnost vašich kapalin a komponentů.
Vaše výzvy – naše řešeníJsme vaším partnerem v oblasti vývoje komplexních řešení
Spolupracujeme s vámi na vývoji nové generace vašich stavebních strojů a důlních vozidel: jsme partner v oblasti vývoje, který vám pomůže věci zjednodušit a odlišit se od zbytku trhu. Náš cíl: transformovat výzvy a trendy do vlastních řešení.
Hledáte řešení následujících trendů a výzev? Pak věnujte pozornost hlavním tématům společnosti HYDAC!
Řízení za pomoci pákového ovladače
Přesné řízení za pomoci pákového ovladače díky společnosti HYDAC a hydraulickým poměrovým ventilům. Systém lze používat souběžně s mechanicko-hydraulickým řízením a aktivovat také přepínáním. Díky modulární koncepci lze řízení za pomoci pákového ovladače HYDAC snadno integrovat do nové nebo stávající konstrukce vozidla. Spolehněte se na náš pohodlný a snadno ovladatelný systém řízení – pro použití na staveništích, ve firemních areálech nebo v terénu.
Odpružení
Pohodlí a bezpečnost – to jsou faktory důležité zvlášť pro obsluhu stroje během dlouhých pracovních dnů. Společnost HYDAC vám nabízí řešení této otázky šité na míru: naše systémy odpružení pomáhají vyrovnávat nerovnosti terénu, snižují vibrační zatížení řidiče a zvyšují stabilitu během jízdy. Odborníci naší společnosti najdou to pravé řešení vašich požadavků. Využijte naše odborné systémové znalosti a inženýrské know-how: spolehněte se na společnost HYDAC, která vám nabídne dokonale přizpůsobený systém odpružení.
Optimální systém odpružení, který vyhoví všem požadavkům – objevte sortiment našich výrobků
Odpružení nápravy HYDAC
Optimální odpružení pro každý typ vozidla: díky vysoce integrovaným komponentům HYDAC lze naše řešení připravená k instalaci přesně nakonfigurovat pro váš stroj – nabízíme inteligentní ovládání pomocí šikovných senzorů i softwaru a parametrizaci prostřednictvím displeje. Pro pohodlí za jízdy nezávislé na nákladu.
Odpružení kabiny HYDAC
Minimalizace valivých pohybů a naklánění pro obsluhu stroje: kompaktní hydropneumatické odpružení kabiny HYDAC odděluje kabinu od podvozku vozidla. Inteligentní vzpěra odpružení přizpůsobuje tlumicí sílu jízdní situaci. Tím se zvyšuje pohodlí za jízdy a zajišťuje bezpečný provoz stroje.
Odpružení výložníku HYDAC
Snížení náklonů: společnost HYDAC nabízí v zájmu bezpečné manipulace řešení pro odpružení výložníků všech velikostí a provedení. Naše osvědčené systémy umožňují stabilnější řízení, lepší jízdní vlastnosti a nižší mechanické namáhání. Zkrátka snížíte opotřebení a prostoje a ušetříte cenné zdroje.
Ovládání stroje
U stavebních a důlních vozidel nestačí, aby bezpečně a spolehlivě fungovali ve stísněných pracovních prostorách nebo za měnících se podmínek prostředí. Rozhodující konkurenční výhodu totiž představuje spojení snadné obsluhy s vysokou přesností. Díky společnosti HYDAC získáte prostorově úsporné a energeticky účinné ovládání stroje, a tím i vyšší produktivitu. Naše modulární koncepce umožňuje využívat standardizované modulární systémy přizpůsobené vašim požadavkům na daný stroj. Nabízíme vám všechny prvky řetězce ovládaní, od příslušné elektroniky, jako jsou rozhraní HMI a ovladače, přes elektrický a hydraulický pohon a technologii ovládání až po senzory a software.
Ovládání strojů HYDAC – inovativní systémy pro stavební stroje a důlní vozidla
Hlavní ovládání HYDAC
Různé pohony pracují paralelně, zejména v mobilních aplikacích. S naší širokou nabídkou hlavních regulačních ventilů vám umožníme zjednodušit obsluhu strojů a zároveň zvýšit produktivitu. Díky velkému rozsahu jemné regulace můžete s maximální přesností zároveň ovládat až deset funkcí. Pro efektivní ovládání stroje a dosažení maximálních výsledků lze naši technologii ventilů optimalizovat pro konkrétní funkce.
Pilotní ovládání HYDAC
Inovativní technologie ventilů: naše pilotní ventily HYDAC zaujmou nízkou hysterezí a netěsností a vysokou opakovatelností. Přesné pilotní ovládání HYDAC umožňuje náležitou odezvu chování a v důsledku toho odezvu stroje – i při těch nejmenších změnách signálu. I vy můžete využívat výhody našeho širokého sortimentu. Umožňuje kombinaci s filtrem, akumulátorem a senzory a rozšíření na pilotní ovládací systém.
Ovládání ventilátoru HYDAC
Značná část jmenovitého výkonu hnacího motoru připadá pouze na pohon ventilátoru – o to důležitější je výběr správného chladiče a souvisejícího ovládání ventilátoru. Naši odborníci vám mohou nabídnout palivově úsporné ovládání ventilátorů na míru vašim požadavkům a také komplexní řešení tepelného managementu pro zvýšení účinnosti a snížení emisí.
Hydraulické ovládání pro přídavné okruhy
Přídavná zařízení zvyšují všestrannost a účinnost strojů. Stroje pro zemní práce se stále častěji používají jako nosiče multifunkčního vybavení. Proto musí být stavební stroje vybaveny dalšími přídavnými hydraulickými okruhy a systémy umožňující rychlou výměnu. Se společností HYDAC položíte základ své správy nářadí, od regulačních ventilů pro flexibilní konfigurace přídavných okruhů až po individuální tlakovou ochranu v kombinaci s oddělenou zpětnou nádrží pro řízení rychlovýměnných systémů. Nechte si od našich expertů poradit optimální řešení.
Optimalizace nádrže
Koncepce filtrace, které jsou dokonale přizpůsobeny vašim požadavkům, vám umožní snížit objem nádrže až o 30–40 %. A nemusíte dělat kompromisy v účinnosti – HYDAC vyvíjí filtrační řešení pro malé nádrže se zvýšeným odplyňovacím výkonem a dokonalým oddělením vzduchu, vše přizpůsobené vašim požadavkům. To vám dává podstatně větší svobodu při konstrukci vašeho stroje a nabízí nižší spotřebu materiálu, menší objem oleje a jednoduchý a pohodlný servisní přístup.
Ochrana nafty
V průmyslových odvětvích zaměřených na výrobu, například u důlních vozidel nebo stavebních strojů, hrají zásadní roli faktory jako jsou výkonnost, spolehlivost a nízké provozní náklady. Řešení těchto výzev spočívá v účinné filtraci paliva. Od výroby až po použití – proto vám společnost HYDAC nabízí specifické produkty pro optimální monitorování a úpravu kapalin ve všech krocích procesu. Tím se zajistí nejvyšší kvalita nafty po celé přepravní trase.
Komplexní ochrana od rafinerie po motor. Více informací