Inovativní senzory a systémová elektronikaPro optimální systémovou architekturu pro vaše mobilní stroje
Nezadržitelná celosvětová digitalizace má zásadní vliv na to, jak mobilní stroje komunikují s vnějším světem, a pokládá základy pro nové obchodní modely. Tím se otevírají nové příležitosti pro využití strojů, manipulaci se stroji, rozšířenou funkčnost, větší provozuschopnost a vyšší produktivitu.
Od senzorů, regulátorů a displejů až po rozsáhlé aplikace konektivity a cloudové aplikace – náš široký sortiment produktů pomáhá našim zákazníkům vytvářet dokonalá řešení pro jejich trhy. U téměř všech produktů provádí společnost HYDAC ve vlastní režii velkou část vývoje a výroby. HYDAC je kupříkladu jednou z mála společností, která ve vlastní režii vyvíjí a vyrábí tenkovrstvé senzorové články pro převodníky tlaku, což umožňuje při procesu vývoje článků zohlednit požadavky a speciální okolnosti související s aplikací. Je tak možné vyrábět produkty na míru dané aplikaci s vysokou úrovní kvality měření a mechanické odolnosti.
Systémová architektura
Vaše reakce na nové obchodní modely a rostoucí objemy dat: společnost HYDAC dodává rozsáhlý sortiment produktů zahrnující senzory, regulátory, displeje a brány. S doplňkovým softwarem, simulacemi, testováním a cloudovými aplikacemi máte k dispozici vše, co potřebujete k vytvoření vysoce výkonné architektury. Abychom vyhověli přísným požadavkům na mobilní stroje, najdeme dokonalé řešení pro výzvy, jako je snadný servis, snadné použití a provozuschopnost stroje. Díky našim dlouholetým odborným znalostem vám dokážeme poskytnout podporu od fáze plánování a uvedení série až po poprodejní činnost u produktů, jakož i konzultační a inženýrské služby.
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost mobilních strojů je nezbytnou součástí každého procesu vývoje. Nárůst složitosti strojů a požadavky související s používáním strojů v praxi vedou ke vzniku velkého počtu národních a mezinárodních norem, které musí všichni výrobci strojů dodržovat. Společnost HYDAC dodává rozsáhlý sortiment senzorů, regulátorů, subsystémů a vývojových nástrojů, které vám pomohou splnit povinné požadavky norem. Většina našich komponentů má certifikaci TÜV podle ISO 13849, ISO 25119, ISO 26262 a ISO 19014, což dokládá jejich kvalitu z hlediska bezpečnosti.
Monitorování stavu a prediktivní údržba
Minimalizace odstávek – maximalizace provozuschopnosti: díky novým obchodním modelům a formám pronájmu nabývá monitorování stavu mobilních strojů nového významu. Monitorování stavu a prediktivní údržba umožňují rychlejší odstraňování problémů a lepší řízení servisních činností. Možnost vzdáleného přístupu ke stroji vám také poskytuje cenná data o stroji, která můžete využít například k včasné detekci poruchy nebo k plánování úsporných servisních intervalů. Jste schopni analyzovat chování jednotlivých typů strojů celosvětově a za mnoha různých podmínek prostředí. Naše řešení umožňují efektivní monitorování stavu, takže můžete omezit odstávky a spotřebu zdrojů a zvýšit provozuschopnost vašeho stroje.
Chytré senzory
Mějte přehled o všem: ve světle automatizace, nových obchodních modelů a digitálních sítí dává smysl používat pokročilejší, a v některých případech i doplňkové, senzory. Kromě své základní funkce – měření proměnných – dokážou chytré senzory poskytovat další cenné informace, například doporučené postupy. Společnost HYDAC dodává chytré senzory s množstvím funkcí. Například variantu s doplňkovou funkcí černé skříňky, která umožňuje podle potřeby přístup k historickým datům. Nebo senzor, který doporučuje akci na základě algoritmů. Přidaná hodnota se skutečnými výhodami: odhalujte chyby stroje rychleji a snižte náklady na servis a údržbu stroje.
Detekce polohy
Senzory polohy hrají v kontextu automatizace zvláštní roli. Od složitějších úloh řízení v uzavřené smyčce, jako je inverzní kinematika, až po spolehlivé omezení pracovního rozsahu – v sortimentu produktů HYDAC najdete inovativní a robustní senzory lineární polohy, úhlu a sklonu pro všechny druhy asistenčních funkcí, ovládacích funkcí v uzavřené smyčce a monitorovacích funkcí. To, který senzor je nejvhodnější, je do značné míry určeno konkrétní aplikací, podmínkami prostředí a potenciálem mechanické integrace. Spolehněte se na naše odborníky: díky našim dlouholetým praktickým zkušenostem pro vás najdeme optimální řešení.
Implementujte účinné koncepty snímačů a asistenčních funkcí s HYDAC. Více informací
Systémy pro digitální vylepšení zorného pole
Zpětná zrcátka, boční zrcátka a pracovní zrcátka na mobilních strojích a vozidlech často nepokrývají všechny oblasti stroje – riziko představují zejména slepé úhly. O to důležitější je proto u mobilních strojů použití řešení na míru pro vylepšení zorného pole. Na robustnost a kvalitu obrazu a také na jednoduchou integraci a manipulaci platí přísná měřítka. Vyberte si HYDAC jako svého partnera pro vývoj. Na základě vašich požadavků vyvíjíme systémová řešení na míru, která se osvědčí v současnosti i v budoucnu. Nechte si poradit od našich odborníků na elektroniku ohledně řešení zorného pole na míru. Přečtěte si nyní více.
Systémové architektury připravené na budoucnost: další informace o digitálním vylepšení zorného pole od společnosti HYDAC
Elektromobilita
Výhody elektromobility jsou jasné: eliminace místních emisí výfukových plynů, okamžitý vysoký hnací moment a obzvláště tichý chod s nízkými vibracemi. Společnost HYDAC nabízí široký sortiment produktů v oblasti elektroniky pro vozidla a mobilní stroje na vodíkový a akumulátorový pohon. Díky rozsáhlému know-how uvedla společnost HYDAC na trh například novou řadu vodíkových převodníků tlaku, které se s úspěchem používají ve vozidlech s palivovými články po celém světě. Kompatibilita s vodíkem je zajištěna použitím konkrétních materiálů a zařízení jsou certifikována podle EC79/2009. Náš sortiment však sahá mnohem dál: od výroby vodíku a logistiky až po systémy pro vodíkové čerpací stanice, přičemž v našem portfoliu najdete spolehlivé, inovativní a robustní komponenty – včetně velkého počtu schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu.
Portfolio senzorů a systémové elektroniky HYDAC Objevte náš široký sortiment produktů
Senzory HYDAC
Senzory: oči stroje. Přesnost, robustnost, funkční bezpečnost a schopnost mechanické a elektrické integrace jsou základními kameny spolehlivých aplikačních řešení. HYDAC nabízí v tomto směru rozsáhlý sortiment, který zahrnuje senzory pro měření tlaku, teploty, lineární polohy, úhlu, sklonu, hladiny kapaliny, průtoku a rychlosti otáčení spolu a dále kontaminace částicemi a stavu oleje. Kromě produktů pro standardní aplikace zahrnuje sortiment také produkty pro speciální aplikace, jako jsou prostředí s nebezpečím výbuchu, prostředí s vodíkem, lodě a aplikace se zvýšenou funkční bezpečností.
Měřicí technika HYDAC
Společnost HYDAC nabízí velké množství různých měřicích přístrojů pro provádění jednoduchých měřicích úloh až po rozsáhlé a komplexní měřicí úlohy. Tyto přístroje se liší především svým funkčním rozsahem, například počtem měřicích vstupů, kapacitou pro záznam naměřených dat a praktickou grafickou vizualizací. Také přenosné záznamníky dat se vyznačují intuitivním ovládáním a režimem Plug & Play, který umožňuje automatické rozpoznání a instalaci senzorů, když jsou připojeny.
Řídicí technika HYDAC
S vývojem každé nové generace se zvyšuje složitost mobilních strojů a elektroniky, která je v nich používána. Programovatelné řídicí jednotky od HYDAC představují dokonalou platformu pro všechny druhy požadavků a aplikací – výkonnou, bezpečnou, spolehlivou a flexibilní.
Vizualizace HYDAC
Snadnost použití a poskytování informací o vozidle hrají v případě mobilních strojů již nějakou dobu významnou roli. Displeje musí být snadno čitelné i za špatných světelných podmínek a mít intuitivní ovládání. Pro řízení stále složitějších provozních funkcí je třeba ze stroje a jeho prostředí shromažďovat a předběžně zpracovávat rostoucí objemy dat. Nová generace displeje Vision 3 byla vyvinuta tak, aby ještě efektivněji splňovala náročné požadavky výrobců mobilních strojů.
Konektivita HYDAC
Aby bylo možné poskytovat moderní servisně orientované služby, je nezbytné navázat spojení s vnějším světem. Komunikace mezi vozidly je stejně důležitá jako schopnost výměny informací s řídicím střediskem. Dodáváme výběr bran s odpovídajícími rozhraními pro interní komunikaci strojů a externí komunikaci digitálních dat.
Aplikační software HYDAC
Od aplikací pro ovládání strojů a zobrazování až po řešení na dálku: ve spolupráci s našimi odborníky navrhneme aplikačně specifická řešení, která otestujeme a ověříme z hlediska připravenosti na sériovou výrobu. Zjistěte více o systémech pohonu HYDAC, řídicích systémech a asistenčních systémech, vestavěném softwaru a softwarových nástrojích a našich telematických a cloudových aplikacích.
Subsystémy HYDAC
Náš sortiment produktů zahrnuje softwarová řešení pro elektrohydraulické ovládání strojů a také rozsáhlá řešení pro elektrohydraulické systémy řízení, systémy odpružení a elektrohydraulické nebo elektrické ovládání ventilátorů. Všechna řešení subsystémů jsou dokonale sladěna tak, aby vyhovovala sortimentu produktů HYDAC pro regulátory, senzory a ventilovou techniku, a nabízí rozmanitou škálu funkcí.