Vyšší účinnost s řízením teploty na základě potřebVytvořte si své řešení chlazení na míru s HYDAC
Od jednoduchých chladičů hydraulického oleje a kombinovaných chladičů pro více okruhů až po komplexní chladicí systémy. S rostoucí složitostí mobilních strojů rostou i požadavky, které se vztahují na chlazení na základě potřeb. Společnost HYDAC má dokonalé řešení: naše účinná řešení pro řízení teploty jsou klíčem ke zvýšení produktivity a delší životnosti vašeho vozidla.
Díky vyspělé technologii a naší výrobě ve vlastní režii dokážeme nabídnout komplexní služby a systémy na míru vašim specifickým potřebám – po celém světě. Naše procesy a inovativní vývojové nástroje zaručují produkty a provedení nejvyšší kvality.
Partnerství při vývoji
Od jednotlivých komponentů až po komplexní systémy: vyvíjíme věci, které jsou pro vás důležité. Naši odborníci ze společnosti HYDAC pro vás díky svým dlouholetým zkušenostem s řízením teploty u mobilních strojů dokážou sestavit ideální řešení. V partnerské spolupráci dokážeme identifikovat jakýkoli potenciál pro optimalizaci a tento potenciál využít pomocí kompaktního a účinného chladicího systému. Pomocí CFD a FEM výpočtů dokážeme vyvinout optimalizované nové komponenty a vyrobit je ve vlastní režii. Validace série se provádí pomocí interních zkušebních stanic a prototypových zkoušek, které zaručují spolehlivé systémy s nejvyšší úrovní bezpečnosti. Můžete také těžit z výhod kratších dob vývoje, produktů ověřených předem a minimalizace rizik – kontaktujte naše specialisty ještě dnes.
Elektrifikace
Tak jako inteligentní systémy zlepšují komfort, rozsah a produktivitu, řízení teploty na základě potřeb vytváří základ pro elektrifikované stroje: zkraťte doby nabíjení účinným chlazením baterie nebo prodlužte životnost snížením tepelného namáhání. Díky rozsáhlému systémovému know-how pro vaše vozidlo poskytuje společnost HYDAC komplexní řešení v oblasti řízení teploty pro komponenty elektrických pohonů – na míru vašim individuálním potřebám.
Snížení hluku
HYDAC EHC (elektrohydraulické ovládání) představuje dokonalý subsystém s aplikačním softwarem stroje pro manuální ovládání hydraulických mobilních ventilů s proporcionální nebo spínací funkcí. Pomocí EHC můžete snadno vytvořit systém pro ovládání stroje: Připojte k řídicí jednotce analogové joysticky, funkční tlačítka nebo kolébkové spínače a propojte je s příslušnými pilotními ventily jednotlivých směrových ventilů. Parametrizujte aplikační software a nakonfigurujte funkce podle požadovaného chování systému. Subsystém byl optimalizován pro mobilní ventily a pilotní ventily společnosti HYDAC. Zjistěte více o našem softwaru a všech existujících verzích.
Optimalizace instalačního prostoru
S HYDAC můžete efektivně využít omezený prostor ve vaší mobilní aplikaci. Díky extrémně kompaktním a přizpůsobitelným chladicím systémům můžete ve výsledku ušetřit místo a cenné zdroje. Využijte výhod integrace všech druhů funkcí v jednom systému: naše jednotka chladič-filtr-nádrž HYDAC kombinuje komponenty v harmonizovaném provedení. Předmontovaný chladicí systém je navržen jako zásuvná jednotka pro přímou instalaci do vašeho stroje. Znamená to, že řešení HYDAC šetří co nejvíce místa a zároveň zvyšuje výkon a snižuje hluk. S rozsáhlými výpočty a inovativními vývojovými nástroji vám můžeme poskytnout podporu od fáze návrhu až po sériové řešení.
Řešení proti zanášení
Inovativní řešení pro měnící se podmínky prostředí – zejména v terénních aplikacích zvýšená suchost, prach a špína dávají chladicímu systému skutečně zabrat. Rychlé znečištění má totiž za následek vážnou ztrátu výkonu a v nejhorším případě přehřátí. S naším chladičem HYDAC proti zanášení můžete účinně předcházet selhání: definovaný přenos vzduchu vede chladicí vzduch a částice optimalizovaně systémem, takže přilne mnohem méně částic. To má za následek až o 50 % nižší znečištění a výrazně snižuje tlakovou ztrátu. Naše provedení nenáročné z hlediska servisu zároveň usnadňuje údržbu vašeho chladicího systému. Objevte výhody našich řešení proti zanášení.
Snížení hmotnosti a stabilita
Vyhněte se kompromisům v oblasti stability a výkonu, i když jsou vyžadována řešení se sníženou hmotností. Komplexní výpočty a rozsáhlé testy umožnily našim odborníkům navrhnout nové, lehčí komponenty – upravené tak, aby vyhovovaly vašim potřebám. Ve spolupráci s vámi identifikujeme potenciál a vyvineme chladicí systémy se sníženou hmotností, u nichž zachováme nebo zlepšíme stabilitu a výkon. Tyto systémy pak vyrobíme ve vlastní režii. Tímto způsobem jsme také začali vyvíjet nové, lehčí chladicí prvky. U prvku o velikosti 1 m x 1 m dokážeme snížit hmotnost minimálně o 30 % při zachování stejného výkonu. Jako zkušený partner dokážeme vyvinout vaše zakázkové řešení – kontaktujte nás ještě dnes.
Řešení chlazení HYDAC pro váš mobilní stroj Seznamte se s naším širokým sortimentem produktů ještě dnes
Mobilní vzduchové chladiče HYDAC
Vysoká úroveň výkonu v kombinaci s kompaktní velikostí a jednoduchou instalací – vzduchový chladič HYDAC řady AC-M byl vyvinut speciálně pro mobilní aplikace a jejich různá potenciální použití. Můžete si vybrat ze dvou různých vzduchových lamel, pro vyšší chladicí kapacitu (PC) nebo nižší náchylnost ke znečištění (HB). Naši řadu AC-M lze použít také jako chladič oleje nebo chladicí kapaliny, a to i pro nízkou elektrickou vodivost. Prozkoumejte všechny naše varianty mobilních vzduchových chladičů ještě dnes.
Kombinované chladiče HYDAC
Ať už je potřeba zajistit optimalizaci z hlediska hmotnosti, prostoru, odolnost vůči znečištění nebo použitelnost pro více chladicích okruhů: řada CMS byla vyvinuta speciálně pro splnění náročných požadavků u mobilních aplikací. Společnost HYDAC dodává chladicí systémy přizpůsobené vašim potřebám – dosahují vysoké úrovně výkonu a účinnosti při zachování kompaktních rozměrů.
Mobilní systémy kapalinového chlazení HYDAC
Všude tam, kde jakékoli druhy elektronických součástek způsobují nárůst odpadního tepla, se snižuje životnost zařízení. Aby se zabránilo poškození a selhání, je zvláště důležité účinné chlazení. Naše různé systémy kapalinového chlazení vám dodají chladicí kapalinu se správnou teplotou a tlakem pro efektivní výsledky. Společnost HYDAC dokáže dodat kompletní řešení na klíč pro váš problém týkající se teploty. Objevte naše systémy ještě dnes.
Mobilní chladiče HYDAC
Naši odborníci ve spolupráci s vámi vyvinou to nejlepší řešení pro řízení teploty vaší baterie – energeticky účinné, odolné vůči vibracím a nárazům a přizpůsobené dostupnému prostoru. Aktivní chlazení je koneckonců naprosto nezbytné, má-li se zabránit přehřátí navzdory trvalé zátěži. Mobilní chladicí jednotky HYDAC – označované jako chladiče – zajišťují konstantní úroveň teploty i pod okolní teplotou.