Výkonná komunální vozidla: stěžejní zaměření společnosti HYDAC Objevte naše řešení pro zametací vozy, nosiče zařízení, sněhové frézy a všechny ostatní komunální stroje ještě dnes
Elektrifikace mobilních strojů
Obecní a místní úřady mají některé velmi ambiciózní cíle: čistotu, ticho a především nulové emise. To je jejich vize měst budoucnosti. Jejich snahy se zaměřují zejména na jednu věc: přechod od spalovacích motorů k elektromotorům. Díky inovativním řešením pro e-mobilitu vás společnost HYDAC může doprovázet na vaší cestě ke komunálním vozidlům s nulovými emisemi.
Optimalizace instalačního prostoru
Hbitě a přesně – jediný způsob, jak rychle a efektivně pracovat v městské zástavbě. Z tohoto důvodu systémová řešení pro komunální stroje usilují o stále větší kompaktnost. Koneckonců, stroje samotné jsou čím dál více multifunkční a menší. Společnost HYDAC v tomto směru dodává prostorově optimalizovaná řešení a systémy – kompaktní, ale výkonné.
Komfort a snížení hluku
Větší komfort a méně hluku jsou vyžadovány nejen právními předpisy, jsou také stále více žádané – při dlouhých pracovních dnech umožňují podpůrné a asistenční systémy pro obsluhu vysokou účinnost. Spolehněte se na praktické stroje s chytrými systémy, aniž byste museli slevit z měrného výkonu. Poznejte naše inovační systémová řešení.
Systémy, které se osvědčí dnes i v budoucnuNaše strategie pro váš optimální stroj
Jako odborníci na komunální stroje vyvíjíme systémy připravené na budoucnost, různé přístupy k řešení problémů a účinné synergie. A činíme tak na základě našich sedmi klíčových zásad. To znamená, že i pro vás máme optimální řešení – přizpůsobené na míru vašim potřebám.
Hlavní ovládání
V multifunkčních komunálních vozidlech pracuje paralelně více pohonů. Aby kvůli tomu nedocházelo ke ztrátám účinnosti, použijte pro vaše elektrohydraulické hlavní ovládání naše dokonale sladěné komponenty. Náš inovativní a modulární systém ventilů lze upravit přesně tak, aby vyhovoval vašim potřebám – pro zajištění špičkové produktivity, přesné práce a vyšší energetické účinnosti. Spolupracujte s námi na optimalizaci ovládání vašeho stroje.
Energeticky úsporná pracovní hydraulika
Optimalizujte účinnost vašeho stroje: Jak můžete využít silné stránky robustní a kompaktní hydrauliky a současně zvýšit účinnost hnacího ústroji? Spolehněte se na naše osvědčená řešení pro váš elektrifikovaný komunální stroj – od napájení přes adaptivní hlavní ovládání a pohony až po kompletní systémový pohled. Objevte naše kompaktní hydraulické pohonné jednotky, například s motory s proměnlivými otáčkami umožňujícími vyšší energetickou účinnost, abyste svým strojům mohli dodávat hydraulickou energii podle potřeby.
Pro trvale udržitelný provoz strojů:
Více informací o kompaktních pohonných jednotkách HYDAC
Pomocné řízení
Flexibilita a ovladatelnost: díky našemu elektrohydraulickému pomocnému řízení vám můžeme dodat systém pro jednu nebo dvě nápravy s pomocným řízením. Případně můžete naše řešení kombinovat pro libovolný počet náprav. Využijte náš modulární systém řízení, který zahrnuje hydrauliku, senzory a software, k dosažení dokonalé konfigurace systému – tak, aby váš stroj splňoval všechny vaše požadavky a především zůstal bezpečný. Minimalizujte opotřebení pneumatik a zhutňování půdy – zjistěte více o našem přídavném řízení HYDAC AUXSteer ještě dnes.
Odpružení náprav
Při používání komunálních strojů, jako jsou zametací vozy a nosiče zařízení, je důležité, abyste se při řízení cítili pohodlně. Koneckonců, práce bez únavy v přizpůsobené jízdní výšce je nejen efektivnější. Je také bezpečnější. Co to znamená: inteligentní systémy zvyšují produktivitu a zlepšují stabilitu jízdy. Společnost HYDAC za tím účelem nabízí dokonale sladěné systémové moduly, abyste si mohli vytvořit hydropneumatické odpružení náprav, které vyhovuje vašim potřebám. Od odpružení přední nápravy po odpružení zadní nápravy a plné odpružení – objevte výhody našich odborných znalostí.
Vyšší produktivita a stabilita jízdy: Více informací o systémech odpružení náprav.
Rotary Drive Control
Spolehněte se na náš osvědčený hydraulický systém ve spojení s inovativní řídicí technikou s uzavřenou smyčkou: HYDAC Rotary Drive Control je přesný systém právě pro vás. Když jsou potřeba funkce s regulací otáček a vysokým měrným výkonem, máme optimální řešení. Naše elektronická regulace otáček je extrémně dynamická a dokáže zvýšit výkon vašeho komunálního stroje. Bez ohledu na jakékoli kolísání tlaku.
Optimalizace nádrže
Kompaktní stroje se špičkovým výkonem: v městské zástavbě chybí především jedna věc – dostatek prostoru. Čím kompaktnější je komunální vozidlo, tím více je schopno pracovat přesněji, rychleji a efektivněji. Se stroji HYDAC ušetříte na hmotnosti i na instalačním prostoru, díky čemuž dosáhnete i finančních úspor. Zajímá vás jak? Je to docela jednoduché – s našimi inovativními strategiemi filtrace, které jsou dokonale přizpůsobené vašemu stroji, můžeme snížit objem nádrže až o 40 %. A to bez kompromisů v oblasti účinnosti: naši odborníci vyvíjejí řešení pro co nejmenší nádrže s maximálním odplyňovacím výkonem a optimálním odlučováním vzduchu.
Dokonalý koncept filtrace pro váš komunální stroj. Přečtěte si nyní více
Ovládání ventilátoru
Snížení hluku a úspora paliva díky regulaci otáček: ovládání ventilátoru v uzavřené smyčce generuje výrazně méně hluku než konvenční ventilátory při provozu zapnuto/vypnuto. Nezbytnost pro komunální vozidla jakéhokoli druhu. A to není jediná výhoda – s naším řešením zaměřeným na spotřebu můžete snížit spotřebu paliva. Snížení rychlosti otáček o pouhých 10 % sníží vaši spotřebu energie nejméně o 27 %. Spolehněte se na naše různé velikosti pro konfiguraci ovládání ventilátoru podle vašich potřeb. Kontaktujte naše odborníky, kteří vám poradí ohledně optimálního systému.
Řešení na míru pro vás díky chytrému systémovému inženýrství
Začněte využívat naše inovativní nástroje HYDAC: s nejmodernějšími simulačními a inženýrskými metodami neustále rozšiřujeme naše systémové znalosti. Seznamte se s našimi odborníky společnosti HYDAC a získejte pomoc s návrhem svého konkurenčního systému.