Vaše architektura na míru pro funkční bezpečnostOd analýzy rizik po systém na míru – HYDAC je vaším partnerem s odbornými poznatky v oblasti funkční bezpečnosti

Výrobci strojů čelí velkým výzvám: dynamika trhu vyžaduje stále rychlejší doby vývoje – a navíc jsou zde i vyšší nároky na kontrolu a dokumentaci. Mobilní stroje musí v dnešní době také splňovat četné bezpečnostní normy. To neplatí jen pro jednotlivé komponenty. Vztahuje se to plošně na všechny funkce důležité z hlediska bezpečnosti.

Společnost HYDAC nabízí za tímto účelem široký sortiment produktů a poskytuje rozsáhlou pomoc, pokud jde o vývoj funkčně bezpečného mobilního stroje: spolehněte se na naši službu komplexních konzultací a školení týkajících se aktuálních mezinárodních a národních směrnic. Poskytujeme vám naše odborné znalosti, abyste svou aplikaci mohli implementovat rychle, levně a především bezpečně. Můžete se spolehnout na naše know-how.


Kontaktujte nás ještě dnes
 

Směrnice a normy

Myslíme na vaši bezpečnost: všichni výrobci mobilních strojů to znají – směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES definuje veškeré normy funkční bezpečnosti v celé Evropě. Je však pro vás těžké, abyste se ve velkém množství směrnic vyznali? HYDAC je váš průvodce: od AgPL pro zemědělské stroje (ISO 25119), MPL pro zařízení pro zemní práce (ISO 19014) a ASIL pro osobní vozidla, nákladní auta a autobusy (ISO 26262) až po SIL a PL (IEC 61508 / EN ISO 13849), pomůžeme vám splnit všechny normy A, B a C, i když může být nutná analýza rizik. Nechte si ještě dnes poradit našimi odborníky ohledně směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES a všech dalších směrnic.

Věděli jste? Směrnice o strojních zařízeních se mění na nařízení o strojních zařízeních.
HYDAC vám může pomoci s přípravou. Kontaktujte nás ještě dnes
 

Bezpečné komponenty

Ty správné komponenty pro bezpečnou architekturu vašeho stroje: hledáte spolehlivý přírůstek do vašeho systému? Tak to jste na správném místě. Ať už se jedná o bezpečné akční členy, senzory, regulátory nebo software – HYDAC vám nabízí rozsáhlý sortiment komponentů s vyšší úrovní funkční bezpečnosti. A naši odborníci vám poskytnou komplexní podporu na cestě k nalezení vašeho řešení na míru – od analýzy rizik a definování všech bezpečnostních funkcí až po integraci a určení požadované úrovně vlastností. Takto vám pomůžeme zvýšit spolehlivost a bezpečnost vašeho stroje. Kontaktujte nás ještě dnes, abyste našli ideální komponenty pro váš systém.

Bezpečný software a vývoj softwaru

Bezpečný systém vyžaduje kromě správného výběru komponentů a návrhu stroje také odpovídající softwarová opatření. Protože každá použitá knihovna, každý plugin a každá implementace musí splňovat příslušné požadavky. Zde můžete využít našich odborných znalostí: pomůžeme vám na cestě k vytvoření funkčně bezpečného stroje – od koncepce a návrhu až po validaci a bezpečnou parametrizaci. Ať už se jedná o komplexní projektový balíček pro váš bezpečný software, implementaci konkrétních funkcí stroje nebo zajištění vývojového prostředí.

Konzultace, školení a vzdělávání

Díky našim dlouholetým zkušenostem vás spolehlivě provedeme změtí norem a směrnic, abychom zajistili funkční bezpečnost vašich mobilních strojů a subsystémů. Získejte podporu od specialistů společnosti HYDAC při plánování vašich projektů, od analýzy rizik až po programování vašeho aplikačního softwaru. Nebo se sami staňte odborníkem: zkušení školitelé dokážou na četných seminářích a školeních vaše zaměstnance proškolit na vše, co je v rámci tématu funkční bezpečnosti třeba znát. Od porozumění všem současným normám až po praktické aplikační dovednosti. Kontaktujte nás ještě dnes a nechte si poradit ohledně vašeho semináře na míru.

Sortiment produktů HYDAC pro funkční bezpečnost Objevte naše bezpečné komponenty a systémy ještě dnes

Senzory HYDAC

Tlakové senzory, senzory lineární polohy, senzory úhlu nebo senzory sklonu: díky našim dlouholetým odborným znalostem vám dokážeme nabídnout velký výběr různých senzorů se zvýšenou funkční bezpečností. Většina našich komponentů má certifikaci TÜV na základě nezávislého ověření. U všech senzorů poskytujeme také hodnoty MTTFd a DC. Nechte si poradit ohledně zakázkového řešení senzoru ještě dnes.

Řídicí technika HYDAC

HYDAC a TTControl poskytují širokou škálu bezpečnostně certifikovaných řídicích jednotek a I/O modulů pro vaše mobilní stroje. Naše nejnovější generace řídicích jednotek je navržena tak, aby se kód související s bezpečností a kód nesouvisející s bezpečností při provozu na stejném CPU AurixTM vzájemně neovlivňovaly. To výrazně snižuje vývojovou a testovací práci, a umožňuje vám tak zkrátit dobu uvedení na trh – zjistěte více.

Softwarová sada MATCH společnosti HYDAC

Naše softwarová sada s certifikací TÜV pro vývoj a údržbu řídicího softwaru pro mobilní stroje: HYDAC MATCH nabízí dokonale sladěná řešení po celou dobu životního cyklu stroje a umožňuje rychlou implementaci bezpečnostních funkcí. A co je hlavní: s MATCH můžete zahrnout aspekty funkční bezpečnosti do vývoje svých řídicích systémů již od samého počátku.

Funkční moduly HYDAC

Chtěli byste si vyvinout vlastní software a zároveň ušetřit čas na vývoj? Pak se spolehněte na odborné znalosti společnosti HYDAC. Naše osvědčené, certifikované a zdokumentované knihovny zjednodušují vývoj vašeho softwaru. To vám ušetří testy jednotek, dokumentaci a časově náročnou certifikaci jednotlivých modulů – zvolte si z našich integrovaných sad nástrojů pro funkce vašeho stroje: ať už se jedná o obecné sady nástrojů, funkční sady nástrojů pro vaše subsystémy nebo protokolové sady nástrojů pro jednoduché přidání funkcí protokolů.

Subsystémy HYDAC

Vaše řešení „plug and work“ pro běžné funkce stroje: poskytujeme vám prefabrikované subsystémy přizpůsobené našemu portfoliu produktů. Za tímto účelem kombinujeme hardware HYDAC s naším softwarem HYDAC MATCH – vyvinutým podle V-modelu a rozsáhle testovaným ve všech dostupných konfiguracích a funkčních rozsazích. Náš volitelný doplněk: pomocí konfiguračního nástroje subsystému HYDAC SCT můžete svůj nový subsystém nakonfigurovat rychle a snadno – na míru architektuře vašeho stroje.

HYDAC Academy

Staňte se i vy odborníkem na bezpečnost: od seznámení se s funkční bezpečností pro vývojáře softwaru až po získání osvědčení Certifikovaný bezpečnostní inženýr. Zaregistrujte se ještě dnes na naše základní a pokročilá certifikovaná školení, kde se dozvíte vše o směrnicích, analýze rizik a stanovení a realizaci úrovní vlastností, stejně jako o dalších kompetencích souvisejících s bezpečností. Veškeré informace o termínech a cenách jsou k dispozici na vyžádání – kontaktujte nás ještě dnes.