Váš vývojový partner pro řízení funkcí vašeho stroje s otevřenou a uzavřenou smyčkouSpolupracujte se společností HYDAC na vývoji architektury vašeho stroje

Naším posláním je poskytnout vám cenné možnosti pro odlišení se na vysoce konkurenčním trhu. Jako zkušený vývojový partner vás podpoříme naší širokou škálou funkčních řešení a osvědčených komponent pro řízení funkcí stroje s otevřenou a uzavřenou smyčkou. Od definice požadavků projektu až po vaše sériové řešení. Díky našim rozsáhlým znalostem v oblasti architektury mobilních strojů jsme schopni pomoci vám vyvinout efektivní, ekonomický, komfortní a přesný stroj, který zajistí vysokou produktivitu a zároveň bude splňovat nejvyšší bezpečnostní standardy. Náš hardware a software je vyráběn ve vlastní režii, ať už se jedná o komponenty nebo kompletní řešení. Díky naší kombinaci chytrých simulačních modelů a intenzivního testování získáte dokonale sladěné systémové komponenty pro vývoj špičkových vozidel.

Hydraulické hybridní systémy

Staňte se součástí budoucnosti energetické účinnosti se společností HYDAC. Naše inovativní hybridní technologie kombinuje úspornost s vysokým výkonem. Takto můžete ušetřit náklady na pohonné hmoty a energii a zároveň optimalizovat kapacitu instalovaných baterií. Jako přední výrobce klíčových komponent hydraulických akumulátorů zaručujeme robustní, osvědčené a standardizované komponenty, které jsou cenově dostupné a vyznačují se vysokou hustotu energie.

Elektrohydraulické pilotní ovládání

V rámci stupňující se automatizace mobilních strojů je věnována stále větší pozornost alternativním elektrohydraulickým řešením. Společnost HYDAC nabízí dynamickou a přesnou konverzi elektronických signálů na hydraulické. Naše extrémně precizní regulace v kombinaci s vysokou těsností ventilů umožňuje přesnou odezvu stroje – i při nejmenších změnách signálu. Ani extrémní podmínky nepředstavují pro naše osvědčené ventily problém.

Optimalizujte své systémy pilotního řízení nyní

Hlavní elektrohydraulické ovládání

Naše dokonale sladěné komponenty s vysokou energetickou účinností nám umožňují nabídnout vám elektrohydraulické hlavní ovládání na míru. Inovativní modulární ventilový systém lze snadno přizpůsobit požadavkům vašeho stroje a umožňuje přesnou a precizní práci. Nemusíte dělat žádné kompromisy, pokud se jedná o energetickou účinnost – kompaktní konstrukce zajišťuje extrémně nízké tlakové ztráty.

Zjistěte nyní více o našem precizním hlavním ovládání

Systémy pro elektrohydraulické řízení vozidel

Optimální řízení vozidla je nezbytné pro nejvyšší komfort a maximální produktivitu a udržitelnost mobilních strojů. S našimi inovativními systémy řízení zaručujeme vysokou stabilitu a ovladatelnost, stejně jako zvýšení výkonu a efektivity – to vše při nejvyšší úrovni bezpečnosti. Díky naší modulární architektuře můžeme naše řešení pro pomocné a přídavné řízení přizpůsobit vašemu stroji.

Dosáhněte nyní plného potenciálu vašeho stroje

Odpružení a tlumení vibrací

Jízdní komfort, snadná manipulace a bezpečnost jsou klíčovými faktory pro efektivní práci. Z tohoto důvodu je obzvláště důležité usnadnit řidiči práci v případě zvýšení její náročnosti. Naše systémy odpružení a systémy tlumení vibrací výrazně usnadňují práci a zajišťují bezpečnost při jízdě, jakož i stabilitu stroje. Díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti odpružení náprav, odpružení kabiny a odpružení hydraulického ramene jsme schopni sestavit pro vás všestranný balíček – individuálně přizpůsobený vašemu vozidlu a podpořený našimi osvědčenými komponentami.

S větším komfortem pro nejlepší možný výkon. Zjistěte více.

Aktivní řízení ramene HYDAC Ground Control

Přísnější směrnice na ochranu životního prostředí a ochranu spotřebitelů vyžadují šetrné používání hnojiv a pesticidů. Jedním z důležitých faktorů je v tomto ohledu vedení postřikovacího ramene v optimální výšce nad plodinou, aby se produkt cíleně distribuoval. Proto naši odborníci vyvinuli inovativní řešení pro mobilní stroje: HYDAC Ground Control odděluje postřikovací rameno od tažného vozidla. Díky tomu je rameno vedeno v optimální výšce a náklonu nad plodinou. Toto systémové řešení je vysoce dynamické, a to i při změnách terénu.

Pro zajištění optimální stability vašeho mobilního stroje: Více informací o Ground Control

Rotary Drive Control

Osvědčený hydraulický systém ve spojení s inteligentní řídící technikou s uzavřenou smyčkou – Rotary Drive Control je chytrý typ regulace otáček pro váš mobilní stroj. Důvodem je, že elektrohydraulické systémy vyžadují vysokou přesnost, zejména v případě zvýšené ochrany životního prostředí nebo v případě nových předpisů. Všude tam, kde jsou potřeba funkce s regulací otáček, pracuje Rotary Drive Control s extrémní přesností a dynamickým výkonem díky elektronickému řídícímu systému s uzavřenou smyčkou. Pro nejlepší výkon vašeho mobilního stroje – i v případě kolísání tlaku.

Vysoce dynamický a přesný – zjistěte více o systému HYDAC Rotary Drive Control

Hydraulický generátor

Inovativní technologie a inteligentní elektrifikované produkty vyžadují spolehlivý zdroj energie. Z tohoto důvodu se mnoho lidí zajímá o vytvoření samostatné napájecí soustavy pro svůj stroj, která mu umožní fungovat nezávisle na tažném vozidle a jeho zdroji napětí. Díky našemu hydraulickému generátoru můžeme vaši hydraulickou energii efektivně využít.

Efektivní využití hydraulické energie – zjistěte více!

Řízení převodovky

Navzdory standardní řídicí logice musí používané ventily splňovat velmi odlišné požadavky v závislosti na typu či funkci převodovky. Ať už jde o výkon v nejnáročnějších podmínkách, řízené řazení pod zatížením nebo zvýšenou odolnost proti znečištění: Společnost HYDAC vám nabízí chytrá řešení pro náročné funkce vaší převodovky, která jsou dokonale přizpůsobena vašim požadavkům.

Poznejte nyní naše ventilová řešení na míru

Elektronická detekce zatížení

Inteligentní propojení: jestliže chcete flexibilně využívat mobilní stroje a přídavná zařízení při plném využití hydraulického výkonu, neměla by vám chybět inovativní technologie detekce zatížení od společnosti HYDAC. Tam, kde různé funkce vyžadují široký rozsah tlaků a průtoků oleje, umožňuje naše řešení elektronické detekce zatížení optimální přizpůsobení vašim potřebám. Elektronický systém nezávislý na provozním tlaku zatížení zvyšuje účinnost a zajišťuje pohodlný provoz stroje.