Modulární systém HYDAC pro asistenční systémy v mobilních strojíchVíc než jen nástroje: Váš stroj se stává inteligentním pomocníkem
Pomocí řešení pro elektrohydraulické a asistenční systémy jsme schopni vám nabídnout optimální platformu pro vaše stroje. Ušetřete drahocenný čas při vývoji – modulární systém HYDAC vám umožní parametrizovat předem vyvinuté systémy, aby na vašem stroji fungovaly podle vašich požadavků. Výhoda: modulární řešení se snadno integrují a jsou nákladově efektivní. Kontaktujte nás ještě dnes kvůli vašemu projektu v oblasti automatizace!
Inteligentní regulace otáček: Rotary Drive Control od HYDAC
Inteligentní typ regulace rychlosti pro váš mobilní stroj: to je náš Rotary Drive Control. Asistenční systém HYDAC kombinuje osvědčené hydraulické systémy s chytrou technologií řízení. Díky tomu získáte nejvyšší úroveň přesnosti a dynamického výkonu – a to i v případě kolísání tlaku. Naše řešení Rotary Drive je navrženo tak, aby se bez problémů začlenilo do stávajících konstrukcí pohonů. To pro vás znamená, že máte všechna systémově důležitá data k dispozici na první pohled. Náš systém Machine Service Tool poskytuje kooperativní uživatelské rozhraní pro úpravu parametrů a zobrazení měřených hodnot.
Vysoce dynamický a přesný – zjistěte více o systému HYDAC Rotary Drive Control
Elektrohydraulické řízení: ADSteer od HYDAC
Komfort, produktivita a udržitelnost jsou důležité zejména při každodenním provozu a dlouhých pracovních dnech. Naše inovativní systémy řízení zvyšují vaši výkonnost a poskytují nejvyšší úroveň stability a ovladatelnosti při řízení, aniž by musely dělat kompromisy s ohledem na bezpečnost. Díky našemu modulárnímu systému jsme schopni vyvinout pro vás řešení na míru – takové, které bude dokonale přizpůsobeno vašemu mobilnímu zařízení. Naše chytré asistenční funkce se postarají o to, že řízení bude maximálně bezpečné, abyste se mohli těšit z vyšší produktivity.
Dosáhněte plného potenciálu řízení vašich strojů Více informací
Ovladač stroje s aplikačním softwarem HYDAC EHC
Naše ovládání stroje HYDAC EHC vám nabízí perfektní subsystém s aplikačním softwarem stroje pro manuální ovládání hydraulických mobilních ventilů s proporcionální nebo spínací funkcí. S EHC je sestavení systému pro ovládání stroje snadné: připojte k řídicí jednotce analogové joysticky, funkční tlačítka nebo sedadlové spínače a jednoduše připojte pilotní ventily os mobilních ventilů. Parametrizujte aplikační software a nakonfigurujte funkce podle požadovaného chování systému. Zjistěte více o našem softwaru a všech verzích, které aktuálně nabízíme.
Jak můžete ke svému stroji rychle přidat elektrohydraulické ovládání: Přečtěte si více
Aktivní řízení ramene HYDAC Ground Control
Dodržujte stále přísnější směrnice v oblasti ochrany životního prostředí a šetřete zdroje: se subsystémem HYDAC Ground Control pro aktivní řízení ramen můžete úsporným způsobem používat hnojiva a přípravky na ochranu rostlin. Náš inovativní systém dokáže navádět rameno do optimální výšky a náklonu nad plodinami dokonce i v nejnáročnějších podmínkách prostředí. Tím se zvyšuje pracovní rychlost a zajistí se přesnější aplikace.
Pro přesné vedení postřikovacích ramen. Přečtěte si další informace
Implementace asistenčních funkcí: Senzory polohy od HYDAC
Snímače polohy jsou pro automatizaci mobilních strojů nezbytné, jelikož poskytují přesnou zpětnou vazbu k orientaci v prostředí. O optimální řešení pro každý typ stroje se postará naše řada senzorů se zavedenými technologiemi pro lineární polohu, úhel a náklon. Vzhledem k tomu, že dosáhnout správné kombinace senzorů polohy je složitý úkol, není na škodu obrátit se na profesionála. HYDAC disponuje dlouholetými zkušenostmi a nabízí komplexní podporu při analýze, výběru a integraci vhodných senzorů.
Implementujte senzory, které pro vás připravíme na míru. Číst dál
Mějte přehled s řešeními digitálního zorného pole od HYDAC
Budoucnost mobilních strojů si žádá flexibilní systémové architektury: HYDAC vytváří řešení na míru, která dokáží rozšířit zorné pole mobilních strojů a tím zvýšit bezpečnost a efektivitu. Naše robustní a vysoce kvalitní kamerové monitorovací systémy se snadno integrují a jsou uživatelsky přívětivé. Ať už se jedná o vyřešení mrtvých úhlů, vizualizaci pracovních postupů nebo asistenci umělé inteligence, u nás naleznete ty správné komponenty pro vaše individuální požadavky.
Optimalizujte své pracovní postupy. Ukážeme vám, jak na to
Modulární prvky HYDAC pro váš asistenční systém a vaše asistenční funkce Seznamte se ještě dnes s naším rozsáhlým sortimentem pro inteligentní platformu pro vaše stroje
Přesná technologie hydraulických pohonů a řízení
Díky našim odborným znalostem v oblasti hydrauliky a ventilů dokážeme udržitelně optimalizovat vaše funkce. Využijte vysokou integritu našich prostorově optimalizovaných komponent: flexibilní a rychlá implementace vám ušetří drahocenný čas při vývoji. Náš extrémně kompaktní a přizpůsobitelný design snižuje tlakové ztráty a zároveň šetří vaše zdroje.
Další informace o technologii pohonu HYDAC & řídicí technologii
Senzory pro detekci polohy
Klíč k automatizaci: senzory. Jen optimální kombinace všech druhů informací dokáže zajistit systémovou architekturu, která je vám šitá na míru. HYDAC v tomto ohledu nabízí rozsáhlý a inovativní sortiment výrobků, který sahá od senzorů polohy, např. lineární senzory polohy, senzory úhlu a senzory náklonu, až po senzory kapalin, např. senzory tlaku, teploty či průtoku. Důraz je zde kladen na přesnost, dynamickou výkonnost, funkční bezpečnost a kompaktní provedení, což výrazně usnadňuje integraci strojů.
Digitální kamery
Digitální kamery od HYDAC slouží k rozšíření zorného pole a používají se v zakázkových řešeních pro lepší rozhled a detekci v náročných podmínkách prostředí. Naše kamery jsou díky své kompaktní a robustní konstrukci ideální volbou pro širokou škálu aplikací.
Systémová elektronika pro komunikaci mezi strojem a uživatelem
Pro vysokorychlostní komunikaci se strojem i okolním světem: v reakci na rostoucí objem přenášených dat vám nabízíme vhodná řešení a vždy pamatujeme na systémovou architekturu budoucnosti. Naše inovativní technologie zahrnuje ovladače, I/O moduly a displeje, kterými ovládáme komplexní a bezpečnostní funkce stroje.
Aplikační software na míru pro širokou škálu aplikací
Digitalizace otevírá nové možnosti. Úroveň automatizace se zvyšuje. A požadavky na funkční bezpečnost rostou. Zkrátka řečeno: mobilní stroje jsou stále komplexnější. Abychom vás jakožto výrobce strojů efektivně podpořili, dodáme vám přesně ten správný aplikační software pro vaše zařízení. Ať už se jedná o zabudovaný software, softwarové nástroje nebo řešení pro telematiku a cloudové aplikace – zabudování bezpečnostních standardů je podporováno všemi částmi programu a probíhá prakticky stisknutím tlačítka až do úrovně bezpečnosti SIL2 / PLd / AgPLd.
Spolehněte se naše odborné zkušenosti v inženýrské oblasti Poskytneme vám komplexní podporu při nastavování vaší systémové architektury na míru
Digitální simulační metody pro optimalizaci systémů a funkcí
Asistenční systémy jsou založeny na interakci mezi celou řadou jednotlivých komponent. Obzvláště vysoké jsou požadavky na dynamický výkon, přesnost a bezpečnost. O to důležitější je schopnost vyvodit podrobné závěry o očekávaném chování v provozu již v počátečním stadiu. Simulace hydrauliky, dynamika několika těles, optimalizace řídicích obvodů a virtuální prototypy jsou jen některé z nástrojů, které denně používáme při vývoji. Rádi vám pomůžeme s návrhem a optimalizací složitých pohonných systémů, funkcí strojů nebo procesních postupů pomocí našich simulačních metod.
Analýza rizik & výběrový proces pro optimální komponenty
Ty správné komponenty pro bezpečnou architekturu vašeho stroje: hledáte spolehlivý přírůstek do vašeho systému? Tak to jste na správném místě. Naši odborníci vám poskytnou všestrannou podporu na cestě k hledání řešení na míru – od definování všech bezpečnostních funkcí a analýzy rizik až po určování požadované úrovně výkonu a integraci. Díky tomuto přístupu vám dokážeme pomoct zvýšit spolehlivost a bezpečnost vašich strojů. Kontaktujte nás ještě dnes a my vám pomůžeme najít vhodný komponent pro váš systém.