Měření částic ve vodíkových systémech Přední světová technika pro měření částic ve vodíkových systémech
HYDAC – váš partner a odborník na technickou čistotu. Částice mohou způsobit trvalé poškození citlivých komponent.
Přední světová technika pro měření částic ve vodíkových systémechČástice mohou způsobit trvalé poškození citlivých komponent.
Nižší emise znečišťujících látek a mnohem tišší provoz, přesně to jsou důvody, proč se vozidla s elektrickým pohonem stále více se prosazují. A to se netýká jen vozidel, která jsou poháněna elektřinou ze zásuvky. Vozidla na palivové články jsou alternativou k vozidlům na baterie, protože mají velký dojezd a kratší dobu plnění.
Plnění vozidel je ale ve spoustě ohledů velkou výzvou. Důležitou roli tu hraje čistota a kvalita vodíku. Pro vozidla platí přísné požadavky na bezpečnost a funkčnost, a to především pokud jde o systémy vodíkových nádrží. Mikroskopicky malé částice mohou mít velký vliv na komponenty, jako jsou ventily, a často se tak podílet na selhání celého systému.
Jako odborníci na technickou čistotu jsme vyvinuli první analytické zařízení na světě, které je možné použít k ověření a analýze znečištění v podobě pevných částic za standardních podmínek SAE, a to HYDAC PSA H70.
Analyzovat, vyhodnocovat, dokumentovatSpolečnost HYDAC je vaším odborníkem na technickou čistotu
Odbornost našich specialistů HYDAC při řešení problémů dokládá případ jednoho z našich zákazníků. Zákazník zjistil, že částice způsobují opakované poruchy systémů nádrží vozidel s palivovými články, ale nikdo nedokázal vysvětlit, odkud se berou.
Úkolem společnosti HYDAC bylo ve spolupráci se zákazníkem přijít s řešením, které by zviditelnilo technickou čistotu během procesu plnění a umožnilo hloubkové analýzy. Úkolem bylo provést měření jednoduše a bezpečně během standardního plnění na vodíkové čerpací stanici s tlakem 700 barů a následně provést rychlou a informativní analýzu naměřených hodnot.
Produktové řešení společnosti HYDAC: PSA-H70
Proč se zákazník rozhodl jednoznačně pro společnost HYDAC? Kromě profesionálních znalostí v oblasti technické čistoty má společnost HYDAC agilní a přímočaré procesy vývoje, což našeho zákazníka ohromilo, vzhledem k jeho zájmu o průlomové změny. Důvěra zákazníka se vyplatila. PSA-H70 je analytické zařízení, které se snadno používá, instaluje se přímo v místě plnění a měří technickou čistotu. Plnicí hadice čerpací stanice je připojena přímo k měřicí buňce. K vozidlu s palivovým článkem je připojena další vysokotlaká hadice. Po kontrole těsnosti všech spojů se spustí plnění vozidla. Znečištění částicemi zachytí filtrační membrána uvnitř měřicí buňky, díky čemuž je možné určovat celý postup plnění. Měřicí buňka se otevře, až když je v laboratoři čistoty. Při tomto procesu se analyzuje měřicí zařízení a posuzuje se jeho čistota.
Výsledek
Díky vývoji PSA-H70 mohou teď uživatelé měřit kvalitu plynu odebíraného na vodíkových čerpacích stanicích a zobrazit si ji. Pro získání podrobných informací o znečištění ve vzorcích plynů vyvinula společnost HYDAC laboratorní službu, která umožňuje formulování přesných tvrzení o kvalitě systémů.
S více než 15 lety zkušeností v oblasti technické čistoty nabízí společnost HYDAC svým zákazníkům po celém světě celou řadu analytických přístrojů a mnoho služeb. Analýzy provádíme v souladu s platnými průmyslovými normami (ISO 16232 nebo VDA 19), interními normami společnosti a specifikacemi zákazníka.
Jak řekl odborník ze společnosti HYDAC:
„Zkušenosti s PSA H70 ukázaly, že účinná a robustní filtrace plynů, která vyhovuje přísným požadavkům na plnění vodíkem, je naprosto nezbytná.“