Komponenty a systémy HYDAC pro maximální ochranu proti výbuchu
Od ATEX přes IECEx po NEC – výrobky pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Nebezpečí výbuchu: to je realita u různých zpracovatelských a výrobních postupů s hořlavými látkami, jako například v chemickém průmyslu nebo v odvětví potravinářských technologií. V případě nepoužití optimálních komponent a systémů může dojít k vážnému poškození strojů a vážným zraněním osob. Aby se tomu zabránilo, existují specifické vnitrostátní a mezinárodní směrnice pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Pro tento účel nabízíme široký sortiment výrobků a pomáháme vám udržet si přehled v džungli norem a směrnic.
HYDAC je vaším partnerem v oblasti maximálně bezpečných výrobků
Hledáte partnera, který vám pomůže se zaváděním řešení, jež vyhovují normám? Díky odborným znalostem a dlouholetým zkušenostem našich vyškolených pracovníků jsme vám nablízku. Můžeme vám pomoci s analýzou problémů, procesem návrhu a dokumentací řešení – a také nabízíme rozsáhlý servisní program i po instalaci a prvním uvedení do provozu.
Vyšší bezpečnost pro vaše aplikaceGlobální ochrana proti výbuchu se společností HYDAC
Za účelem zajištění ochrany proti výbuchům je možné přijmout různá technická a organizační opatření, která mají zabránit zranění nebo smrti. Z tohoto důvodu se oblasti s nebezpečím výbuchu dělí do zón na základě četnosti a doby trvání výskytu výbušného prostředí. Jednotlivá zařízení a stroje lze proto navrhnout v souladu s konkrétními zónami. Tento přístup zaměřuje pozornost konstruktéra při všech jeho rozhodnutích a činnostech výhradně na bezpečnost.
Ale která směrnice se vás týká? Všechny podrobnosti o normách ve vaší zemi naleznete v naší Encyklopedii ochrany proti výbuchu.
Partnerství při vývoji zakázkových řešení
V nebezpečných pracovních prostředích jsou zkušenosti a kvalita rozhodující – a HYDAC zde nedělá žádné kompromisy. Vzhledem k našim dlouholetým odborným poznatkům a osvědčeným komponentám vyvíjíme zakázkové pohony, hydraulické pohonné jednotky a mazací jednotky pro práci v prostředích s nebezpečím výbuchu. Není třeba vzdávat se výhod hydraulických systémů. Ve spolupráci s vámi kontrolujeme potenciální zdroje vznícení a nebezpečí a bereme je v úvahu při navrhování a vytváření vašeho systému. Obdržíte kompletní počítačově zpracovanou technickou dokumentaci v souladu s vnitrostátními a mezinárodními normami.
Hydraulické pohonné jednotky HYDAC
Od kompaktních malých pohonných jednotek po složité systémy pro libovolný provozní tlak – nabízíme vám dlouholeté zkušenosti při vývoji, výrobě a instalaci zakázkových systémů pro každou aplikaci a oblast použití i při jejich uvádění do provozu.
Mazací jednotky HYDAC
Vzhledem k dlouholetému know-how a rozsáhlým inženýrským poznatkům vám pomůžeme s mazáním, filtrací a chlazením pro turbíny a převodovky v elektrárnách a kompresorech.
Samostatné pohony HYDAC
Samostatný pohon od společnosti HYDAC kombinuje válec, pohon a řízení do kompaktního provedení. Jeho speciální modulární systém umožňuje sestavení řady verzí pro libovolnou polohu instalace. Díky integrovanému hydraulickému akumulátoru lze provádět nouzové funkce i v případě výpadku energie.
Sortiment ventilů HYDAC pro ochranu proti výbuchu Pro maximální bezpečnost: výrobky pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Průmyslové elektromagnetické ventily HYDAC v cívkovém provedení
Průmyslové elektromagnetické ventily HYDAC v cívkovém provedení jsou vhodné pro zónu ATEX II 2G, II 2D, II 3G a II 3D. K dispozici jsou 4/2 a 4/3 elektromagnetické směrové ventily nominální velikosti 6. Všechny ostatní typy ventilů ze sortimentu směrových ventilů nominální velikosti 6 jsou dostupné na vyžádání. Najděte ten správný ventil pro vaše požadavky ještě dnes.
Průmyslové elektromagnetické ventily HYDAC v sedlovém provedení
Pro zóny ATEX II 2G, II 2D, II 3G a II 3D: naše průmyslové elektromagnetické ventily v sedlovém provedení jsou k dispozici jako elektromagnetické sedlové ventily nominální velikosti 6. Kontaktujte naše odborníky ještě dnes a nechte si poradit ohledně řešení ventilů ATEX na míru.
Průmyslové proporcionální trojcestné tlakové regulační ventily HYDAC P3DRE06
Průmyslové proporcionální trojcestné tlakové regulační ventily HYDAC P3DRE06 se používají pro zóny ATEX II 2G, II 2D, II 3G a II 3D. To nám umožňuje zajistit nejvyšší úroveň bezpečnosti pro vaši aplikaci.
Hydraulické ventily HYDAC
Hydraulické ventily HYDAC s ochranou proti výbuchu se dodávají s prohlášením výrobce a mají označení -XC. Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte více o našem sortimentu výrobků.
Kartušové elektromagnetické ventily HYDAC v sedlovém provedení
Náš aktuální sortiment 2/2 sedlových elektromagnetických ventilů zahrnuje zóny ATEX II 2G, II 2D, II 3G a II 3D. Nechte si poradit od našich odborníků ke kartušovým elektromagnetickým ventilům HYDAC ještě dnes.
Filtrační systémy HYDAC pro ochranu proti výbuchu Pro maximální bezpečnost: výrobky pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Jednotka pro vakuové odvodňování HYDAC FAM ATEX
Naše řada FAM dehydratuje, odplyňuje a filtruje hydraulické a mazací kapaliny. Účinná úprava znamená, že můžete využívat výhody delších intervalů mezi výměnami oleje a nižšího opotřebení komponent. To vede k větší spolehlivosti a zvýšené provozuschopnosti vašeho systému.
Balíček pro monitorování stavu HYDAC CMP Ex
Pomocí online systému monitorování kapalin můžete detekovat znečištění pevnými částicemi a stav kapaliny v prostředích s nebezpečím výbuchu (Zóna 1 podle IECEx a ATEX). Díky integrovanému záznamníku dat a bráně IOT lze data a varování integrovat do systémů údržby vyšší úrovně a lze odesílat varování.
Obtokový filtr HYDAC OLF 5 ATEX
Naše obtokové filtry HYDAC řady OLF 15/30/45/60 ATEX pracují v prostředích s nebezpečím výbuchu jako robustní obtokové jednotky. Jsou určeny pro hydraulické systémy a mazací systémy s velkými objemy oleje v průmyslových aplikacích. Výsledkem je lepší čistota oleje, což vede k delší životnosti komponent.
Přečerpávací jednotka filtračního čerpadla HYDAC v řadě OFU-ATEX
Naše přečerpávací jednotka filtračního čerpadla OFU je mobilní jednotka pro úpravu oleje používaná k filtrování oleje při plnění systémů a při přečerpávání hydraulických kapalin a mazacích kapalin. Účinná úprava maziva vám umožní zvýšit výkon a životnost vašeho systému.
Čerpadla HYDAC pro ochranu proti výbuchu Pro maximální bezpečnost: výrobky pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Axiální pístové čerpadlo s proměnným výtlakem HYDAC PPV100S
Axiální pístová čerpadla v řadě PPV100S mají rozmanitou nabídku ovladačů. Také udělají dojem svou dlouhou životností, nízkou hladinou provozního hluku a rychlými dobami regulace. Jsou k dispozici jako jednopístová čerpadla nebo vícepístová čerpadla.
Senzory HYDAC s ochranou proti výbuchu Pro maximální bezpečnost: výrobky pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Převodníky tlaku HYDAC
Naše převodníky tlaku a převodníky diferenčního tlaku jsou k dispozici v různých typech ochrany proti vznícení a jsou certifikované podle ATEX a IECEx a pro severoamerický trh (CCSAUS). Kromě využití např. v hydraulice v ropném a plynárenském průmyslu je k dispozici také speciální verze, která byla specificky vyvinuta pro úkoly měření s vodíkem jako médiem.
Tlakové spínače HYDAC
Tlakové spínače HYDAC v jiskrově bezpečném provedení mají certifikaci ATEX. Ve variantě s ohnivzdorným krytem a ochranou proti vznícení jsou tato zařízení dokonce k dispozici s více schváleními v souladu s ATEX a IECEx a pro severoamerický trh (CCSAUS).
Převodníky teploty HYDAC
Naše převodníky teploty jsou k dispozici s různými délkami sondy až do 350 mm. Zařízení jsou k dispozici v různých typech ochrany proti vznícení a jsou certifikována podle ATEX a IECEx a pro severoamerický trh (CCSAUS).
Převodníky průtoku HYDAC
Převodníky průtoku HYDAC v provedení z nerezové oceli lze používat až do provozního tlaku 420 barů. Podobně jako téměř všechny naše senzory pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu jsou tato zařízení k dispozici v různých typech ochrany proti vznícení a jsou certifikována podle ATEX a IECEx a pro severoamerický trh (CCSAUS).
Encyklopedie ochrany proti výbuchu Vnitrostátní a mezinárodní normy
Evropa – směrnice ATEX
EU vydala dvě harmonizované směrnice pro Evropu týkající se zdraví a bezpečnosti.
Požadavky na stroje a zařízení
Směrnice 2014/34/EU Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu. Tato směrnice upravuje používání elektrických i neelektrických zařízení v prostředích s nebezpečím výbuchu. Tato směrnice se zaměřuje zejména na výrobce zařízení a komponent, které se mají používat v prostředích s nebezpečím výbuchu. Nahradila první směrnici ATEX 94/9/ES. Od 20. dubna 2016 musí být všechny nové výrobky uvedené na trh certifikovány v souladu s novou směrnicí 2014/34/EU. Všechny certifikáty vydané podle směrnice 94/9/ES však zůstanou v platnosti.
Požadavky, které se vztahují na výrobce/provozovatele systémů
Směrnice 99/92/ES (ATEX 153) definuje minimální požadavky na zdraví a bezpečnost na pracovištích, na provozní podmínky a na manipulaci s výrobky a materiály v prostředích s nebezpečím výbuchu. Směrnice rozděluje pracoviště do zón a definuje kritéria pro kategorizaci výrobků uvnitř těchto zón.
Provedení ve vnitrostátním právu
Směrnice byly provedeny ve vnitrostátním právu v zemích Evropské unie. V Německu byla směrnice 2014/34/ES provedena „Jedenáctým nařízením o zákoně o bezpečnosti výrobků“ – známým také jako nařízení o výrobcích na ochranu proti výbuchu (ExVO). Směrnice 99/92/ES byla provedena německým nařízením o bezpečnosti při práci (BetrSichV) a německým nařízením o nebezpečných látkách (GefStoffV).
Mezinárodní předpisy – lECEx
IEC publikuje globálně standardizované normy pro elektrickou technologii a elektroniku. Technické komise sestavují normy pro různé specializované oblasti. Aby se zajistila harmonizace, jsou normy vydávané IEC převážně přejímané do vnitrostátních a evropských norem bez provádění velkých změn. Publikace IEC týkající se ochrany elektrických zařízení a systémů proti výbuchu jsou sestavovány technickou komisí TC31. Jako systém certifikace vytváří IECEx globální rámec pro nezávislé testování a certifikaci zařízení a služeb týkajících se ochrany proti výbuchu.
Stejně jako ATEX dělí také IECEx ohrožené oblasti do zón na základě četnosti a doby trvání nebezpečí.
USA – NEC
V USA platí pro elektrická zařízení používaná v prostředích s nebezpečím výbuchu předpis National Electrical Code (NEC).
Na rozdíl od předpisů v Evropě a systému IECEx dělí NEC 500–504 prostředí s nebezpečím výbuchu do tří tříd (třídy I až III pro plyny, prach a vlákna) a dvou divizí pro četnost a dobu trvání výskytu těchto látek. V roce 1996 zavedl NEC 505–506 zónový model podobný mezinárodnímu systému, souběžný s modelem tříd.
Zařízení, která se mají používat při těžbě, se certifikují podle předpisů úřadu Mine Safety and Health Administration (MSHA).
Kanada – CEC
V Kanadě se schválení vydává v souladu s předpisem Canadian Electrical Code (CEC 18). Klasifikace oblastí byla dříve založena převážně na modelu divizí podobně jako v USA. Od poslední revize CEC v roce 2015 se na nové systémy a nová provedení vztahuje výhradně zónový model, podobný IECEx. Stará zařízení podle modelu divizí mohou pokračovat v provozu podle dřívějších předpisů (příloha J18). Kanadské provincie rozhodují o implementaci CEC individuálně. Někdy jsou vydávány dodatky.
Brazílie – INMETRO
Aktuálním souborem předpisů je směrnice Inmetro 179/2010. Tato směrnice přímo akceptuje certifikáty v souladu se systémem IECEx, ale na rozdíl od certifikátů IECEx jsou platné pouze tři roky. Jiné certifikáty jako ATEX jsou uznávány pouze v případě, že jsou harmonizovány s normami IEC 60079.
Euroasijská celní unie – TR CU 012
Rusko vytvořilo s Běloruskem, Kazachstánem, Arménií a Kyrgyzstánem ekonomickou alianci, Euroasijskou celní unii (EACU). V důsledku toho jsou v těchto zemích zaváděny jednotné předpisy. Ochrana proti výbuchu se řídí směrnicí TR-CU 012/2011. Certifikáty EAC lze vydávat pro jednorázovou dodávku nebo s platností 1, 3 nebo až 5 let. Certifikáty ATEX nebo IECEx jsou akceptovány jako základ pro certifikaci EAC.
Indie – PESO
Elektrická zařízení v prostředích s nebezpečím výbuchu musí schválit organizace PESO – Petroleum and Explosive Safety Organization. Při schvalování zařízení indické předpisy rozlišují mezi zařízeními vyrobenými v Indii a zařízeními dováženými do Indie. Pro indická zařízení platí pouze vnitrostátní normy, které částečně vycházejí ze starších verzí norem IEC nebo EN. U dovážených zařízení jsou vyžadovány certifikáty IECEx nebo ATEX v souladu s nejnovějšími normami. Schválení může udělit pouze CCoE – Chief Controller of Explosives prostřednictvím akreditované indické zkušebny. Zkušební zprávy vydávané neindickými zkušebnami jsou brány v úvahu při povinné kontrole. Directorate General of Mines Safety (DGMS) je odpovědný za výrobky používané při těžbě.
Čína – NEPSI
Certifikace v Číně je podobná systému IECEx. Vychází z norem IEC a EN, které byly převzaty nebo modifikovány. Certifikace ATEX nebo IECEx lze použít jako základ pro čínskou certifikaci. Certifikáty NEPSI se musí po pěti letech obnovit.
Korea – KOSHA
V Koreji se certifikace také provádí podle systému IECEx. Korejské předpisy rovněž vycházejí z norem IEC a EN, které byly buď převzaty beze změny, nebo modifikovány. Certifikáty ATEX nebo IECEx, které již byly vydány, mohou tvořit základ certifikace, ačkoli je nutno brát v úvahu další vnitrostátní předpisy.
Japonsko – TIIS
V Japonsku musí elektrická zařízení používaná v oblasti ochrany proti výbuchu certifikovat TIIS – Technical Institution of Industrial Safety. Normy pro typy ochrany proti vznícení jsou převážně založeny na normách řady IEC 60079. Starší vydání těchto norem však byla v některých případech harmonizována a byly začleněny změny a odchylky. Certifikáty TIIS jsou platné 3 roky a poté se musí obnovit nebo prodloužit. Normy platí pouze pro zařízení pro oblasti ohrožené plynem nebo prachem. Zařízení skupiny I (těžební) nespadá pod systém TIIS a také nehraje velkou hospodářskou roli, protože v Japonsku je pouze jeden komerční uhelný důl.
Austrálie, Nový Zéland – IECEx
Austrálie a Nový Zéland převzaly ve svých vnitrostátních předpisech systém IECEx. To znamená, že výrobky certifikované podle IECEx lze okamžitě používat. Výjimkou je stát Queensland. Tam mají do určité míry stále vlastní schvalování. Sekretariát pro systém IECEx sídlí v Austrálii.
Dopřejte si klid díky společnosti HYDACVýrobky s ochranou proti výbuchu pro všechny druhy odvětví
Již řadu let vyvíjíme a dodáváme certifikované komponenty a systémy do široké škály odvětví. Klademe přitom zvláštní důraz na zajištění kvality, spolehlivé označování a dokonalou sledovatelnost našich výrobků – požadovanou dokumentaci obdržíte standardně se svou dodávkou. Díky našim zkušenostem napříč odvětvími jsme schopni pomoci vám najít ucelená řešení. Jsme vám k službám po celém světě.