Kompaktní pohonné jednotky pro zvedací pracovní plošiny
Systémy na míru pro vaše aplikace
Nabízíme vám odpověď na zvýšené požadavky: naši odborníci ze společnosti HYDAC vyvíjejí kompaktní pohonné jednotky na míru pro vaše zvedací pracovní plošiny. Využíváme pohonné jednotky v široké škále provedení – přizpůsobené vaší aplikaci. Vaše výhoda: naše osvědčené ovládací funkce, ventilová technika a filtrace jsou přímo integrovány. Takto optimalizujeme instalační prostor a zvyšujeme životnost vaší aplikace.
Efektivní kompaktní pohonné jednotky pro zvedací pracovní plošiny díky kompenzátorům tlaku a volitelným dvojitým čerpadlům
Cyklus větší zátěže Dokonale navržená jednotka pro každou aplikaci
Velké zatížení vede rychle k přehřátí. Aby se předešlo neplánovaným odstávkám, musí komponenty také snášet cykly vysoké zátěže. Kompaktní pohonné jednotky HYDAC lze provozovat až do úplného nabití baterie. To je zajištěno účinnými odvětrávanými motory s cyklem vysoké zátěže.
Efektivní provedení Snížení nákladů díky zmenšování
Se zaměřením na efektivitu: optimálně navržené systémy s regulací otáček, kompenzátory tlaku a proporcionálními ventily zajišťují efektivní provoz a plynulé pohyby. Zároveň se zaměřujeme na kompaktní pohonné jednotky – integrované dvojité čerpadlo může v závislosti na aplikaci umožnit zmenšení motoru. To vám ušetří náklady a zvýší efektivitu vašeho stroje.
Vyšší provozuschopnost stroje Trvalá provozuschopnost vaší pracovní plošiny
HYDAC připraví vaši aplikaci na budoucnost: rozsáhlé testy v ověřených cyklech zajistí udržení hodnoty stroje i po několika letech. Zaměříme se na zmapování vašich požadavků na životnost tak, abyste dlouhodobě ušetřili náklady a zdroje.
Větší komfort Řešení pro citlivý provoz stroje a hladký rozběh
Komfortně ovládané stroje zvyšují efektivitu, zejména při dlouhodobé práci. Zvyšuje se také bezpečnost: kompenzátor tlaku integrovaný do kompaktních pohonných jednotek HYDAC zajišťuje hladký rozběh. Vaše stroje jsou provozovány vysoce citlivě také díky proporcionálním ventilům HYDAC včetně integrované tlakové filtrace.
Naše řešení: Kompaktní pohonné jednotky HYDAC pro zvedací pracovní plošinyPro maximální produktivitu, bezpečnost a pohodlí
Zvyšte produktivitu své zvedací pracovní plošiny díky HYDAC: Kompaktní pohonné jednotky HYDAC jsou kromě zvedání, spouštění a vyrovnávání pracovního koše vhodné pro širokou škálu funkcí. Pro zvýšení spolehlivosti stroje využíváme bezpečnostní funkce, jako je monitorování teploty. Provozuschopnost vašeho stroje zvyšují rovněž snadno přístupné systémy.
Integrovaná ventilová technika zajišťuje větší komfort při zvedání a spouštění – bezpečnostní okruh se dvěma redundantními ventily zajišťuje aktivní řízení průtoku, což umožňuje maximální úroveň bezpečnosti, jednoduché ovládání a snadnou manévrovatelnost.
Také vy se můžete spolehnout na naše řešení HYDAC pro zvedací pracovní plošiny – pro proporcionální, přesné a plynulé pohyby.