Kombinované ventily od společnosti HYDAC

Více funkcí v jednom kompaktním ventilu

Snižte prostorové nároky a hmotnost vašeho stroje i náklady: Kombinované ventily od společnosti HYDAC pro hydrauliku umožňují integrovat do řídicího bloku více funkcí v jediném kompaktním ventilu. Hydraulické ventily HYDAC jsou optimalizovány pro vaše aplikace, ať už jde o funkci odlehčení tlaku, kompaktní rychlovýměnnou funkci nebo tlakově zajištěnou funkci obtokového kompenzátoru tlaku. Objevte ještě dnes naše kompaktní ventilová řešení.

Spolehněte se na ventily HYDAC s integrací funkcí

Objevte naše kombinované ventily v kompaktním provedení. Dejte si poradit našimi odborníky:

Kontaktujte nás ještě dnes

Společnost HYDAC má řešení pro vaše výzvy

Snížení složitosti

Protože jsou funkce strojů stále složitější, především v oblasti mobility, je nutné používat stále složitější komponenty, které jsou schopné kombinovat více funkcí. To znamená, že na hydraulické ventily jsou kladeny stále vyšší nároky, ale zároveň sílí také tlak na snižování nákladů.

Optimalizace instalačního prostoru

Nové předpisy a rostoucí náklady na energie vedou k zaměření pozornosti na kompaktní řešení, která jsou energeticky úsporná. Kompaktní součásti vám dávají možnost prosadit se na trhu – zvlášť v oblasti mobilních strojů.

Funkční bezpečnost

Poruchy strojů stojí cenný čas a samozřejmě peníze. Proto má ještě větší význam nejvyšší stupeň funkční spolehlivosti ve vaší aplikaci. Ventily s několika integrovanými funkcemi snižují možnost netěsností. Významná výhoda.

Univerzální použití

Zejména mobilní stroje jsou stejně univerzální jako jejich použití. Požadavky na jejich komponenty jsou velmi rozmanité. Společnost HYDAC kombinuje individualitu na trhu se standardy předepsanými pro vaši společnost.

Naše řešení: hydraulické ventily na míru s integrovanými funkcemiSnižte prostorové nároky a hmotnost vašeho stroje i náklady

Kombinované ventily HYDAC pro hydraulické řídicí bloky jsou řešením pro výše uvedené výzvy. Naše kompaktní řešení umožňuje integraci nejrůznějších funkcí do jednoho kartušového ventilu. Díky použití standardní potrubní přípojky se naše hydraulická řešení snadno realizují. Najdeme ten správný ventil HYDAC pro vaši aplikaci, přizpůsobený na míru vašim potřebám a optimalizovaný pro vaše použití.

Nechte si poradit optimální řešení od našich odborníků v oblasti ventilů.

Dejte si poradit odborníky HYDAC ještě dnes

Naše nabídka kompaktních kombinovaných ventilů HYDAC Hydraulické ventily – optimalizované pro aplikace našich zákazníků

Kombinovaný ventil WKDRM08140Y od společnosti HYDAC pro funkci rychlé výměny

Dosažení kompaktní rychlovýměnné funkce pomocí kombinace tří funkcí ventilu: nákladově rentabilní a prostorově úsporný kombinovaný ventil zajistí vysokou úroveň bezpečnosti během výměny nástrojů. Důvodem je to, že kombinace funkcí v jediném ventilu zajišťuje bezpečně aretovanou polohu šroubu, když je ventil bez napětí, a také mechanicky nastavitelný blokovací tlak. Hydraulický ventil HYDAC zajišťuje optimální podmínky tlaku pro výměnu nástrojů, např. u teleskopických manipulátorů.

Kombinovaný ventil DB10PY od společnosti HYDAC pro odlehčení tlaku v hydraulických okruzích

Náš kombinovaný ventil HYDAC DB10PY udělá dojem svým extrémně kompaktním provedením a nízkými nároky na prostor. Díky kombinaci nastavitelného pojistného ventilu a normálně otevřeného 2/2cestného přepínacího ventilu jako obtoku je tento ventil HYDAC vhodný pro odlehčení tlaku nebo uzavření částí hydraulického okruhu. Vyberte si z našich modulárních systémů pro jmenovité velikosti 8 až 16 a z rozsahů průtokových rychlostí od 60 do 300 l/min.

Kombinovaný ventil DR08PY od společnosti HYDAC pro připojení okruhu s regulací tlaku

Šetří drahocenný instalační prostor a snižuje hmotnost vašich strojů: díky kombinaci funkcí regulačního ventilu s nastavitelným tlakem a normálně redukčního 3/2cestného elektromagnetického ventilu umožňuje tento ventil kompaktní připojení tlakově regulovaného okruhu. Zvláštní funkce: k regulaci tohoto ventilu stačí jen použít napájecí napětí.

Kombinovaný ventil PWK10121WS od společnosti HYDAC pro zvedací/spouštěcí procesy pomocí plunžrového (bezpístového) válce

Využívejte rychlé spouštění nákladu nezávislé na provozním tlaku bez dodatečného tlakového regulačního ventilu nebo použití kompenzátoru tlaku: díky průtoku jediným ventilem se snižuje Δp pro spouštění ve srovnání s běžnými řešeními, která využívají více ventilů. To také umožňuje spouštění plunžrových (bezpístových) válců bez zátěže požadovanou rychlostí.

Kombinovaný ventil DWM12121ZD od společnosti HYDAC pro tlakově zajištěnou funkci obtokového kompenzátoru tlaku

Kombinovaný ventil HYDAC zajistí vynikající stabilitu v celém rozsahu tlaku a průtoku i zvýšenou funkční bezpečnost díky integrovanému omezení tlaku při detekci zátěže. A to vše navíc k nižším prostorovým požadavkům, hmotnosti a nákladům. Ventily HYDAC jsou k dispozici pro různé rozdíly řídicích tlaků a s různými možnostmi, jako je hydrodynamické tlumení nebo interní, trvalé odlehčení potrubí pro detekci zatížení. Zjistěte více.

Kombinovaný ventil HYDAC DB12PK pro funkce upínání, ochrany proti přetlaku a přetížení

Kombinovaný ventil HYDAC DB12PK je přetlakový ventil typu kick-down. Zatímco konvenční přetlakové ventily pouze omezují tlak a udržují určitou úroveň tlaku, DB12PK po dosažení požadovaného tlaku prudce sníží tlak na velmi nízkou hodnotu. To znamená, že ventil funguje jako střižný šroub, ale automaticky se znovu aktivuje, když přetlakový průtok klesne pod prahovou hodnotu. Typickou aplikací je zabezpečení stroje, když narazí na překážku. Poškození zařízení je možné předejít náhlým otevřením ventilů a snížením tlaku na nízkou hodnotu.

Přehled výhod, které vám přináší

Integrace funkcí

Více funkcí ventilu integrováno do jednoho hydraulického ventilu

Optimalizace instalačního prostoru

Ušetřete prostor a hmotnost díky integrovaným funkcím

Bezpečnost

Funkční bezpečnost

Zvýšená funkční bezpečnost díky snížení potenciálních úniků

Kompaktní

Extrémně kompaktní provedení

Integrace

Univerzální použití 

Univerzální použití díky použití standardní potrubní přípojky

Řešení na míru

Dokonalá shoda

Ten pravý kombinovaný ventil pro každé použití

Chcete najít hydraulický ventil, který je pro vás ten pravý?

Sjednejte si ještě dnes konzultaci s našimi odborníky na ventilovou techniku.

Kontaktujte nás ještě dnes