Hydropneumatické systémy odpružení: zvýšení jízdních vlastností vašeho stroje
Hydropneumatické systémy odpružení HYDAC pomáhají vyrovnávat nerovnosti povrchu, snižují vibrační zatížení řidiče a komponentů vozidla a zvyšují jízdní stabilitu. Naše odpružení, přizpůsobené vašemu mobilnímu stroji, výrazně zvyšují bezpečnost jízdy a jízdní výkony. Přečtěte si více o různých systémech odpružení a jejich výhodách!
Systémy odpružení na míru pro váš strojNa odpružení se vztahují různé požadavky v závislosti na stroji a použití
S pomocí našich osvědčených komponentů jsme schopni implementovat systémy na míru vašim potřebám. Obraťte se na naše odborníky ohledně hydropneumatického odpružení!
Výzvy spojené se systémy odpružení
Nároky kladené na dnešní mobilní stroje neustále rostou, stejně jako nároky na systémy odpružení. Přání výrobců a zákazníků a zákonné požadavky také vedou k novým výzvám, přičemž důraz je i nadále kladen na bezpečnost jízdy, pohodlí a odolnost. K dispozici jsou také funkce, jako je vyrovnávání nezávislé na zatížení, jízdní chování závislé na jízdním stavu, nastavitelné pohodlí během jízdy a blokování odpružení. Aby se snížilo opotřebení, prostoje strojů a náklady na servis a aby se ve strojích ochránil rostoucí počet citlivých elektronických součástí, je také důležité výrazně snížit zatížení mechanických komponentů. Hydropneumatické systémy odpružení plní tyto funkce a nabízejí vhodné řešení výše uvedených problémů.
Marc Anton, produktový manažer pro systémy odpružení, HYDAC Mobilhydraulik
Odstraněním vibrací z povrchu vozovky na podvozek vozidla přispívají hydropneumatické systémy odpružení ke zvýšení pohodlí během jízdy a bezpečnosti jízdy. Zlepšení jízdních vlastností zákazníkova stroje je patrné při každodenním používání. Spokojenost našich zákazníků je naší motivací a pohání nás každý den kupředu.
Pro zvýšený výkon v každé jízdní situaciObjevte systémy odpružení HYDAC
Odpružení nápravPro zvýšenou jízdní stabilitu
Systémy odpružení náprav je potřeba přizpůsobit stroji a funkčním požadavkům zákazníka. Lze implementovat jak jednotlivé nápravy, tak systémy, ve kterých jsou všechny nápravy vozidla vybaveny odpružením. V druhém případě se to označuje jako úplné odpružení. Pro dosažení požadovaného nastavení výkonu a optimální kombinace jízdní bezpečnosti a pohodlí během jízdy kombinujeme ty správné komponenty pro váš konkrétní hydropneumatický systém odpružení nápravy.
Závěs kabinyPro zvýšené pohodlí během jízdy
Odpružení kabiny odděluje kabinu řidiče od podvozku vozidla a minimalizuje vertikální zrychlení pro řidiče. Částečné i úplné nosné hydropneumatické odpružení lze navrhnout tak, aby splňovalo specifické požadavky stroje. V závislosti na konstrukci lze také omezit pohyby kabiny při odvalování a naklánění, což poskytuje dodatečné pohodlí. S odpruženými vzpěrami HYDAC (FDE) vám nabízíme systémové řešení, které mimořádně kompaktním způsobem kombinuje válce odpružení, technologii měření zdvihu, pružinové akumulátory a technologii ventilů. To šetří instalační prostor a náklady na instalaci.
Odpružení hydraulického ramenaPro optimální ochranu komponentů
Hydropneumatické odpružení ramena významně přispívá ke zlepšení jízdních vlastností a pohodlí během jízdy v mobilních strojích se stožáry. Vibrace podvozku vozidla způsobené jízdou po nerovném povrchu jsou izolovány od zvedacího zařízení, čímž se snižuje mechanické a hydraulické namáhání součástí. Náš hydropneumatický systém odpružení ramena je k dostání v různých velikostech a provedeních, aby vyhovoval široké škále strojů.
Nový systém odpružení ramena HYDAC je jedinečným řešením, které kombinuje širokou škálu funkcí s maximální mírou přizpůsobivosti v kompaktní a nákladově optimalizované konstrukci.
Výhody našich hydropneumatických systémů odpružení Proč byste se měli spolehnout na systémy odpružení HYDAC
Pomůžeme vám od počátečních fází plánování až po sériovou výrobu.Ať už se jedná o odpružení kabiny, ramena nebo nápravy – ve spolupráci s vámi najdeme pro odpružení optimální řešení.
Objevte výhody našich odborných znalostí v oblasti hydrauliky a vysokou integritu našich prostorově optimalizovaných komponentů.
Naše odborné znalosti v oblasti mobilních strojů nám umožňují komplexní pohled na vaše vozidlo a optimální přizpůsobení našich systémů vašim pracovním podmínkám.
Ať už se jedná o komponent nebo systém – společně s vámi najdeme to správné řešení.