Hydraulika přechází na IO-Link
Řídicí technika na míru pro vaše úlohy s hydraulickým pohonem
Naše odpověď na rostoucí potřebu chytrých dat: tam, kde senzory a akční členy stále často komunikují s řídicím systémem stroje v analogové formě, IO-Link rychle a snadno vytvoří digitální most a je nezbytným krokem k vyšší efektivitě a provozuschopnosti stroje. Spolehněte se na naše chytré komponenty a řešení s mezinárodně standardizovanými rozhraními IO-Link. Objevte naši funkci IO-Link.
Do budoucnosti s HYDAC: vytváření digitální přidané hodnoty prostřednictvím IO-Link
Zvyšte provozuschopnost svého stroje ještě dnes: od senzorů IO-Link po komponenty a systémy s podporou IO-Link – kontaktujte naše odborníky ohledně vašeho řešení IO-Link na základě potřeb.
Řešení rozhraní připravené na budoucnost: IO-Link
Na rozdíl od analogových systémů umožňuje digitální komunikační protokol IO-Link kromě procesních dat přenášet i další informace. Získáte tak relevantní data o stavu hodnoty a chybová hlášení o potenciálně nebezpečných událostech a také spoustu informací o samotném zařízení, např. o ID, provozních parametrech nebo diagnostice. Díky obousměrné komunikaci se senzory a akčními členy na nejnižší provozní úrovni umožňuje IO-Link služby, jako je dálková diagnostika, dálková údržba a prediktivní údržba. Využijte výhody našeho portfolia senzorů IO-Link a komponentů a systémů s podporou IO-Link. Další informace o funkci IO-Link najdete v naší sekciČasté dotazy
Naše řešení: osvědčená hydraulika v kombinaci s moderní technologií IO-LinkVe společnosti HYDAC jdou odborné znalosti hydrauliky a elektroniky v automatizaci ruku v ruce
HYDAC dodává pro vaše hydraulické stroje senzory IO-Link pro konkrétní aplikace. Tím se u vašich aplikací otevírá cesta k automatizaci dalších procesů a vytváří se významná přidaná hodnota.
To dělá ten rozdílJaké výhody vám přináší odborné znalosti odborníků ze společnosti HYDAC
Odborné znalosti elektroniky v kombinaci s know-how v oblasti hydrauliky: díky 60 letům zkušeností v oblasti hydraulických komponentů a aplikací vám dokážeme nabídnout senzory, které jsou vhodné nejen pro automatizaci. Naše senzory také generují cenná, chytrá produktová data a data pro konkrétní aplikaci, která lze prostřednictvím IO-Link kdykoli vyvolat. Úlohy hydrauliky jsou již vyřešeny a s našimi chytrými senzory IO-Link jsou pro vás k dispozici na klíč.
Pro rychlou a snadnou integraci do vašeho regulátoru vám nabízíme také funkční moduly Siemens S7 a CODESYS.
Náš sortiment produktů: s řešeními HYDAC IO-Link můžete své systémy flexibilně propojit Od chytrých převodníků tlaku po inteligentní kulové ventily
Chytrý převodník tlaku HYDAC HPT 1000Smart
Kromě svého primárního úkolu poskytování měření pro řízení systému vám chytrý převodník tlaku HPT 1000S kdykoli poskytne profil zatížení při použití hydrauliky. Je možné včas odhalit problémy a zabránit poškození a odstávkám. Monitorovací a diagnostická data uložená v převodníku tlaku rovněž zvyšují efektivitu servisu.
HYDAC Virtual Fluid Lab
Chcete maximálně využít potenciální životnost vašeho filtru, snížit náklady na materiál a servisní náklady a chránit životní prostředí? Náš senzor s podporou IO-Link HYDAC VFL monitoruje tlak na filtru a poskytuje odhad zbývající životnosti filtru. Díky senzorům IO-Link je zbývající životnost filtru vašich systémů kdykoli k dispozici pro vaše prediktivní plánování servisu.
Chytrá kompaktní pohonná jednotka HYDAC CO1S
Chraňte se před neplánovanými údržbářskými pracemi a poruchami stroje: naše chytrá kompaktní pohonná jednotka monitoruje používání hydrauliky i sebe. CO1S informuje stroj o nesrovnalostech a jejich příčině. To zvyšuje provozuschopnost vašich strojů a umožňuje cílené plánování a provádění údržby. Využijte výhod vyšší provozuschopnosti strojů –Kontaktujte naše odborníky.
Kulový ventil HYDAC s pneumatickým akčním členem a monitorováním polohy
S nepřetržitou zpětnou vazbou polohy: díky integrovanému senzoru polohy s rozhraním IO-Link máte přehled o všech procesních hodnotách. Ať už se jedná o monitorování spínacích časů, počítadla cyklů nebo LED zobrazení provozních stavů – pomocí našich chytrých komponentů zjednodušujeme a optimalizujeme architekturu vašeho stroje.
Ventily HYDAC se senzory a digitální řídicí elektronikou (IO-Link typ A a B)
Komunikace přes IO-Link vám poskytuje přidanou hodnotu, zejména pokud jde o nepřetržité monitorování stavu našich ventilů. Kromě diagnostických informací vám také umožňuje provádět dálkovou údržbu a poskytuje relevantní informace v průběhu celého životního cyklu. Zjednodušit můžete i komplexní parametrizaci – ventily HYDAC s digitální řídicí elektronikou a integrovanými senzory vám kromě monitorování a chybových hlášení umožňují pomocí softwaru implementovat chytré doplňkové funkce.
Chytrý p0-Guard od HYDAC pro inteligentní monitorování akumulátoru
Dvě funkce v jednom komponentu: v průběhu času mohou hydraulické akumulátory ztrácet svou plynovou náplň. S chytrým tlakovým senzorem EDS 3400 s integrovaným monitorováním akumulátoru nepotřebujete samostatný senzor pro měření plynu: EDS 3400 s chytrou interpretací dat měří předplňovací tlak plynu současně s tlakem oleje. Tím se zvyšuje bezpečnost systému a dochází k rychlejšímu odhalování úniků plynu. Šetří to drahocenný čas a usnadňuje plánování údržby – pro dlouhodobé úspory nákladů.
Vaše výhody: IO-Link umožňuje…
Časté dotazy Co potřebujete vědět o IO-Link
Jaká je funkce IO-Link?
- IO-Link je první celosvětově standardizovaná I/O technologie v souladu s IEC 61131 9
- IO-Link je obousměrný komunikační systém pro připojení chytrých senzorů a akčních členů v automatizačním systému
- IO-Link je digitální připojení typu point-to-point
- IO-Link umožňuje kódované přepínání - „0“ = 0 V, „1“ = 24 V
- IO-Link není fieldbus. Je to digitální signál
- IO-Link může komunikovat s libovolnou fieldbus přes odpovídající IO-Link master
- IO-Link využívá zavedenou a osvědčenou technologii připojení pro senzory a akční členy
Které komponenty využívají IO-Link?
Kromě komponentů využívajících IO-Link, tj. senzorů nebo akčních členů, vyžaduje IO-Link jeden nebo více IO-Link masterů jako centrální síťové uzly pro komponenty IO-Link a sítě typu fieldbus. Všechna připojení typu point-to-point jsou fyzicky realizována nestíněnými standardními kabely, přičemž maximální délka kabelu je 20 metrů. Pro nakonfigurování sítě IO-Link slouží speciální SW modul.
Jaké datové typy se používají v síti IO-Link?
V sítích IO-Link je možné používat různé datové typy s různými směry komunikace a časovými intervaly:
Procesní data
- Tlak, teplota, hladina kapaliny atd.
- Cyklický přenos
- Běžná doba cyklu, např. pro COM 2 (38,4 kBit/s) pro 2 bajty: cca 2,5 ms
- Až 32 bajtů (vstup/výstup) na cyklus
Stav hodnoty
- Kvalifikátor portu
- Ověření dat
- Cyklický přenos s procesní hodnotou
Události
- Chybová hlášení (např. zkrat)
- Varování
- Údaje o údržbě (např. znečištění, přehřátí)
- Acyklický přenos
Údaje o zařízení
- ID výrobce, ID zařízení, „elektronický datový list“
- Parametry a nastavení zařízení
- Čtení / zápis
- Diagnostika a chytrá data
- Acyklický přenos na vyžádání
Jak vypadá architektura automatizace s IO-Link?
Senzory HYDAC IO-Link generují chytrá data pro širokou škálu úkolů v hydraulice. Systém odesílá cenné informace o procesech a využití, což pomáhá obsluze strojů zvýšit provozuschopnost stroje a prodloužit intervaly údržby.
Jaké jsou výhody IO-Link?
- Jednoduché, jednotné zapojení a výrazné zredukování rozmanitosti rozhraní u senzorů / akčních členů
- Standardizované, jednotné rozhraní pro senzory a akční členy bez ohledu na jejich složitost (spínání, měření, vícekanálový binární, smíšený signál)
- Tím se snižuje počet potřebných variant i nároky na úložný prostor
- Rychlé uvedení do provozu
- Nižší nároky na prostor
- Libovolná kombinace zařízení IO-Link a senzorů / akčních členů bez IO-Link na IO-Link masteru
- Dynamické změny parametrů senzorů akčních členů řídicí jednotkou nebo pracovníkem obsluhy na HMI
- Zkrácení odstávek při výměně produktů
- Automatická reparametrizace při výměně zařízení během provozu
- Minimální odstávky
- Zařízení dokáže vyměnit nezaškolený personál bez dodatečného nářadí
- Prevence chybných úprav
- Identifikace zařízení mezi koncovými body
- Identifikace nainstalovaných zařízení
- Při výměně zařízení je zajištěna kvalita stroje
Je možný smíšený provoz zařízení IO-Link a standardních přepínačů?
Ano. V systému je možný smíšený provoz, protože každé zařízení IO-Link podporuje také běžnou spínací operaci v souladu se specifikací. S IO-Link lze jednak snadno ovládat senzor IO-Link na běžném digitálním řídicím vstupu, tak naopak stávající binární senzor se spínacím výstupem PNP lze připojit ke vstupu IO-Link
Je IO-Link dražší než tradiční technologie?
Když vezmeme v úvahu pouze hardware, senzory IO-Link nejsou dražší než srovnatelné běžné senzory se stejným výkonem. Náklady na port IO-Link jsou podobné jako u běžného analogového kanálu. Pokud se však vezmou v úvahu také ušetřené náklady na kabeláž a zkrácení odstávek, může potenciál úspor v závislosti na aplikaci dosáhnout až 60 %.