HYDAC EHC – subsystém pro elektrohydraulické ovládání
Spolehlivé ovládání stroje pro mobilní stroje
Elektrohydraulické ovládání HYDAC EHC vám poskytuje dokonalý subsystém pro manuální ovládání hydraulických mobilních ventilů s proporcionální nebo spínací funkcí. Snadno vytvořte systém pro ovládání stroje: parametrizujte aplikační software a nakonfigurujte funkce podle požadovaného chování systému.
Přesné a dynamické pracovní funkce díky elektrohydraulickému ovládání stroje od HYDAC
Optimalizujte svůj mobilní stroj: s HYDAC EHC můžete snadno nakonfigurovat systém pro ovládání mobilního stroje. Nechte si ještě dnes poradit našimi odborníky.
Upgrade automatizace Ovládání stroje bez nutnosti vlastního programování
Požadavky na mobilní stroje rostou a zvyšují poptávku po automatizaci. Modernizace strojů je však často složitá: automatizace vyžaduje časově náročné programování a také rozsáhlé odborné znalosti. S elektrohydraulickým ovládáním EHC od HYDAC získáte nejmodernější ovládání stroje pro první kroky k automatizaci vašeho vozidla. Subsystém nabízí rychlé řešení – bez nutnosti vlastního časově náročného programování.
Komfort obsluhy a zmírnění zátěže pro uživatele Asistenční funkce pro větší komfort
Obsluha strojů často pracuje dlouhé dny ve velmi stísněných prostorách nebo v obtížných podmínkách prostředí. Obzvláště důležitý je komfortní provoz, který zaručuje vysokou spolehlivost za různých podmínek. Subsystém HYDAC pro elektrohydraulické pilotní ovládání zbavuje uživatele zátěže a poskytuje mu pohodlnou obsluhu – i při vysokém zatížení.
Snížení složitosti Vaše rychlé řešení pro modernizaci strojů
Vývoj softwaru, programování, uvádění do provozu – implementace pomocných řídicích systémů vyžaduje vysokou úroveň odbornosti a je často časově náročná. Faktory, které jsou obzvláště důležité při uvedení na trh. Pomocí softwaru HYDAC EHC můžete snadno nakonfigurovat systém pro ovládání mobilního stroje. Řešení řízení připravené k použití zajišťuje rychlou konfiguraci a nabízí komplexní nástroje pro uvedení do provozu a servis.
Naše řešení: Elektrohydraulické ovládání HYDAC EHC Ovládání stroje HYDAC pro elektrohydraulické ventily
HYDAC EHC je řešení řízení pro elektrohydraulické ventily s odpovídajícími možnostmi nastavení pro optimální flexibilitu. Náš subsystém usnadňuje vytvoření systému pro ovládání stroje: můžete použít signály z analogových joysticků, tlačítek nebo přepínačů na vstupech řídicí jednotky, kombinovat proudové výstupy do párů s pilotními ventily osy mobilního ventilu a poté nakonfigurovat softwarové funkce tak, aby vyhovovaly vámi požadovanému chování systému. Na jednu řídicí jednotku je možné ovládat až tři proporcionální osy a jednu digitální osu ventilu. Součástí dodávky je konfigurační nástroj subsystému HYDAC SCT pro snadnou parametrizaci vašeho řešení řízení na míru.
Kromě standardní verze EHC Basic jsou k dispozici následující varianty, které všechny navazují jedna na druhou:
HYDAC EHC plus
Elektrohydraulické ovládání HYDAC EHC plus umožňuje s nastavitelným množstvím oleje ovládat plynulou funkci, jako je zametací stroj nebo frézka. Umožňujeme také regulované sdílení elektrického toku. Výhoda: můžete spotřebičům přiřadit priority.
HYDAC EHC Assist
Balíček HYDAC EHC Assist vám umožňuje regulovat vypínání tlaku podle detekce zatížení. Jsme schopni vám nabídnout další funkce: s integrací našich senzorů HYDAC, jako jsou senzory lineární polohy nebo úhlu, můžeme dosáhnout například výškového omezení. Chcete ovládat dva válce nebo akční členy v definovaném vztahu? EHC Assist to umožňuje.
To dělá ten rozdíl Výhody pro zákazníky se subsystémem HYDAC pro elektrohydraulické ovládání
Vhodnost pro jakýkoli stroj a škálovatelnost Modulární systém HYDAC pro větší flexibilitu
Ať už samostatný nebo připojený ke CAN dieselového motoru: HYDAC EHC vám poskytuje nezbytnou flexibilitu, abyste mohli jednat nezávisle na rámcových podmínkách. Pokud jsou přidány nové funkce a možnosti řídicí jednotky jsou již vyčerpány, lze systém podle potřeby rozšířit.
Snadná integrace a parametrizace Jednoduchá parametrizace namísto složitého programování
Pro rychlé uvedení do provozu: připojíte řídicí jednotku a jednoduše nakonfigurujete parametry podle funkčních požadavků. Definujete, který vstup pracovníka obsluhy řídí který výstup a s jakým výkonem. Díky různým možnostem nastavení můžete svůj systém také podle potřeby doladit. Potřebný parametrizační software je poskytován zdarma.
Modularita a rozšiřitelnost Přizpůsobení vašim požadavkům
Využijte různé funkce pro ovládání vašeho stroje: díky nastavitelným možnostem a kapacitám vám HYDAC EHC zajišťuje nezávislost na vstupním signálu joysticku a může také namapovat první jasné logické funkce prostřednictvím logiky uvolnění.
Komponenty pro vaše elektrohydraulické ovládání od HYDACObjevte modulární rozšíření našeho aplikačního softwaru
Kromě naší řídicí jednotky s flashovaným softwarem náš standardní sortiment produktů zahrnuje také konfigurační nástroj subsystému HYDAC SCT pro snadnou parametrizaci ovládání vašeho stroje. To znamená, že získáte vše, co potřebujete pro svou aplikaci – bez skrytých nákladů.
Řídicí jednotka HYDAC TTC32S
Naše řídicí jednotka TTC32S s flashovaným softwarem je součástí naší standardní dodávky. Poskytneme vám komplexní podporu při počáteční konfiguraci a parametrizaci.
Konfigurační nástroj subsystému HYDAC SCT
Pomocí konfiguračního nástroje subsystému HYDAC lze chování systému přizpůsobit nastavením parametrů. Lze také přečíst chyby a aktuální hodnoty pinů.
Náš rozsáhlý sortiment produktů, individuálně přizpůsobený vašim požadavkům, nabízí také volitelné doplňky.
Pilotní ovládání HYDAC pomocí pilotních ventilů a mobilních ventilů
Umožňujeme precizní, opakovaně přesné provádění vašich pracovních funkcí s naší širokou škálou elektrohydraulických ventilů a ventilů s detekcí zatížení HYDAC.
Kabelové svazky HYDAC
S našimi kabelovými svazky HYDAC můžete svůj první prototyp uvést do provozu rychle a flexibilně. Nabízíme standardní a specifické kabelové svazky, které mohou být po uvedení do provozu navrženy tak, aby dokonale vyhovovaly vašim potřebám.
Joysticky a ovládací prvky HYDAC
Využijte výhody našeho širokého sortimentu produktů: společně s naším partnerem Technion nabízíme joysticky, ovládací prvky a přívodní krabice podle vašich požadavků.
Možné aplikaceOptimalizujte svůj mobilní stroj ve spolupráci se společností HYDAC
Využijte rozsáhlého know-how odborníků ze společnosti HYDAC: poradíme vám s optimálním návrhem systému pro vaše elektrohydraulické ovládání a pilotní ovládání na základě integrovaného přístupu k vašemu stroji.
Příklad čelního nakladače ukazuje, že se subsystémem pro elektrohydraulické ovládání (HYDAC EHC) lze kromě dvou hlavních funkcí (zvedací rameno a naklápění lopaty) proporcionálně ovládat i třetí funkci. Kromě vyšší provozní přesnosti to zajišťuje větší citlivost a lepší dávkování. Ať už se jedná o uchopovače balíků, drapáky na siláž nebo jiné uchopovače či ovládací funkce – i vy můžete těžit z přesného ovládání od společnosti HYDAC, které je vhodné pro všechny typy strojů. Kontaktujte naše odborníky ještě dnes – rádi vám pomůžeme.