Optimalizujte řízení stroje pomocí řídicích bloků HYDAC s detekcí zatížení
Jak mohou vaše mobilní aplikace fungovat přesněji a efektivněji
Ty nejvíce vyladěné komponenty v sekčním provedení, které nabízejí maximální flexibilitu – ventily s detekcí zatížení HYDAC umožňují přesné a opakovatelné provádění pracovních funkcí. Přečtěte si více o našich modulárních řídicích blocích s detekcí zatížení.
Zvyšte svou produktivitu s našimi ventily s detekcí zatížení
Precizní pohyby a opakovatelné provádění pracovních funkcí: podrobnější informace o ventilech značky HYDAC s kompenzací zátěže pro hlavní regulátory najdete v naší brožuře.
Přesnost a preciznost Jednoduché ovládání stroje a zvýšená produktivita
Zejména u mobilních strojů pracuje současně mnoho různých aktuátorů. Kromě obtížného nastavení rychlosti pohybu často dochází také k nežádoucímu kolísání rychlosti. To se podepisuje na přesnosti a preciznosti pracovní aktivity. S našimi hlavními regulačními ventily s detekcí zatížení zaručujeme zjednodušené ovládání stroje při současném zvýšení produktivity.
Flexibilita a modularita Řešení na míru zkracují dobu vývoje
Mobilní stroje jsou sice univerzální, různé typy strojů a možnosti konfigurace vedou k velkému počtu variant ventilů. O to větší je proto potřeba standardizovaných modulárních ventilových systémů, které lze snadno přizpůsobit různým požadavkům strojů. Naši odborníci vám doporučí řídicí bloky HYDAC s detekcí zatížení, se kterými získáte platformu a modulární řešení na míru a zkrátíte dobu vývoje.
Úspora místa a energetická účinnost Kompaktní konstrukce šetří instalační prostor a zdroje
Nové předpisy zvyšují potřebu energeticky úsporných řešení, stejně jako jednoduchých a prostorově úsporných řešení. S řešením od HYDAC dosáhnete vysoké hustoty výkonu, aniž byste museli obětovat energetickou účinnost: naše kompaktní konstrukce ventilových bloků šetří důležitý instalační prostor, a tím i vaše zdroje.
Naše řešení: Ventily HYDAC s detekcí zatížení pro řízení vašeho strojeObjevte naše řídicí bloky s detekcí zatížení v řadách ventilů HYDAC LX-3, LX-6 a LCX-6.
LX-3 (jmenovitý průtok 80 l/min na pracovním vývodu) a LX-6 (jmenovitý průtok 160 l/min na pracovním vývodu) jsou ventily s kompenzací zatížení a kompenzátorem tlaku na vstupu pro systémy s čerpadly s pevným nebo proměnným výtlakem. Je možné ovládat až deset funkcí nezávisle na sobě, pokud je maximální průtok čerpadla vyšší než požadovaný průtok. Systémy ventilů s detekcí zatížení byly vyvinuty s důrazem na vysokou přesnost, jemnou regulaci a energetickou účinnost. Ať už se jedná o jeřáby, sklízecí stroje, stroje na pásovém podvozku nebo jiné mobilní stroje, díky flexibilní konstrukci a kompaktnímu provedení jsou vhodné pro širokou škálu aplikací.
Ventil LCX-6 rozšiřuje naše produktové portfolio o kompaktnější a cenově dostupnější verze ventilu LX-6, která se zaměřuje čistě na funkce ventilů s detekcí zatížení. První a poslední pracovní část kombinují funkce vstupní desky a koncové desky a zaujme mimořádně prostorově a hmotnostně úsporným provedením. Monoblok LCX-6 je ideální pro flexibilní dovybavení mobilních strojů, jako jsou bagry a kolové nakladače.
„Detekce zátěže“ znamená přesně to, co si myslíte. A přesně tak ventily fungují: detekují zatěžovací tlaky aktuátorů v mobilních strojích. Kompenzátory tlaku s těmito informacemi pracují a zajišťují požadovaný průtok. Každý pohon tak dostává přesně takový průtok, který je potřebný k realizaci pracovních funkcí bez omezení. Cíl: přesná a opakovatelná realizace pracovních funkcí - pro dosažení maximálních výsledků.
Připraveno pro automatizaci mobilních strojů s inteligentní řídicí jednotkou (ICU)
Naše ICU nabízí kompletní řešení pro automatizované nebo elektrifikované mobilní stroje a terénní vozidla, které odolá zkoušce času a je vyvinuté speciálně pro ventily s detekcí zatížení. Zásluhou této kombinace zajišťuje maximální přesnost, zatímco certifikát TÜV je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti i v extrémních podmínkách. Navíc představuje ideální základ pro automatizační a asistenční systémy.
S efektivní komunikací po sběrnici CAN bude váš mobilní stroj připravený na budoucnost.
Podívejte se, jak vypadá budoucnost regulace ventilů s HYDAC. Přečtěte si více o našich produktech
Přehled výhod pro řízení stroje
Působivý jemný regulační rozsahPřesné pohyby a jednoduchá realizace pracovních funkcí
Ukázka na příkladu nakládacího jeřábu
Nakládací jeřáby musí splňovat vysoké požadavky. Kromě přesného umístění břemen je rozhodující opakovatelná ovladatelnost vysoce kolísajících zátěží. Ve srovnání s konvenčními řešeními umožňuje téměř dvojnásobné rozlišení komponentů HYDAC vynikající rozsah přesného ovládání. To zajišťuje jemné pohyby válce a motoru, což následně vede k mnohem přesnějším pohybům stroje a lehčí realizaci pracovních funkcí.
Paralelní provozObsluha několika funkcí stroje současně
Ukázka na příkladu nakládacího jeřábu
Zůstaňme u příkladu nakládacího jeřábu – komplexní práci vykonávají různé aktuátory současně. Sekční kompenzátor tlaku s optimalizovaným průtokem využívá příslušný tlak zátěže a bezpečně upravuje průtok pro jednotlivé pohony v paralelním provozu. To lze vidět na tomto příkladu: nezávisle na zapnutém aktuátoru 2 zůstává průtok na aktuátoru 1 konstantní při nastaveném průtoku 1 l/min s velkou přesností. A to i přesto, že aktuátor 2 vyžaduje podstatně vyšší tlak čerpadla. Tento aspekt zajišťuje výrazné zvýšení produktivity pracovních procesů.
Další produkty související s tímto tématem
Software HYDAC pro elektrohydraulické ovládání
Jak regulovat mobilní ventily u našich regulátorů HYDAC: EHC (elektrohydraulické ovládání) je aplikační software pro ovládání hydraulických mobilních ventilů, které lze proporcionálně regulovat nebo zapínat/vypínat.
Systémy řízení jeřábu HYDAC pro aplikace v lesnictví
Zejména pro lesnické jeřáby nabízíme řídicí sadu pro intuitivní interakci člověka se strojem. xCrane nabízí krátkou reakční dobu a plynulý a snadno použitelný vlastní ovládač pro každého řidiče.