Funkční bezpečnost podle normy ISO 13849 Vývoj a zajištění hydraulického upínacího systému v souladu se specifikacemi funkční bezpečnosti podle normy ISO 13849.

HYDAC – váš partner pro komplexní řešení hydrauliky pro bezpečné používání.

Stroje musí být bezpečné pro uživatele i okolí

Stroje musí být bezpečné pro uživatele i okolí. Právě proto výrobci strojů kalkulují a posuzují nebezpečí, která by jejich stroje mohly představovat, a přijímají opatření, aby k žádným škodám a újmám nedošlo. Na toto se vztahuje specifická bezpečnostní průmyslová norma EN ISO 13849. Stanovuje zásady konstrukce a ověřování bezpečnostních částí ovládacího systému stroje a výrobci strojů ji musí při vývoji produktu dodržovat. Pro výrobce a dodavatele strojů to znamená, že jim jejich technologický partner, který kromě technické realizace zajistí i požadované bezpečnostní výpočty, výrazně sníží pracovní zátěž.

Zajištění podpory ze strany technologického partnera a dodavatele systému

Naším zákazníkem je výrobce strojů, který vyrábí systémy pro svařování velkých obrobků. Tento konkrétní případ se týkal systému pro svařování rámových konstrukcí rypadel o hmotnosti až 80 tun. Obrobek se místo toho, aby byl upnutý ke stolu, vznáší ve vzduchu, aby všechny sváry, které je nutné udělat, byly dokonale přístupné. K tomu je zapotřebí 10 válců. Ty také vyrovnávají a centrují obrobek před upnutím, aby se tak předešlo jeho deformaci při upínání.

Z posouzení bezpečnosti vypracovaného výrobcem stroje vyplynulo, že pokud nebude obrobek správně upnut nebo pokud dojde k poruše upínacího systému, představuje nebezpečí. Proto bylo nutné sledovat správný postup upínání a stav upínacího systému. Kromě toho je třeba udržovat bezpečnostní rezervu, aby byla zajištěna požadovaná funkční bezpečnost i v případě selhání komponent systému. Všechny tyto úkoly byly pro výrobce strojů již příliš složité. Předchozí dodavatel výrobce žádost zamítl kvůli kombinaci požadavků na samotný proces upínání a požadavků na funkční bezpečnost. Výrobce strojů koncového zákazníka mu doporučil, aby se obrátil na společnost HYDAC, protože ji znal a cenil si jí jako kvalifikovaného technologického partnera pro různá složitá hydraulická témata.

Konzultace a realizace řešení systému se společností HYDAC v roli partnera projektu

Na základě doporučení koncového zákazníka nás výrobce stroje kontaktoval a požádal, zda bychom se mohli zapojit do realizace řešení systému v roli partnera projektu. Se zákazníkem jsme nejprve provedli rozsáhlou analýzu, abychom určili konfiguraci možných řešení systému.
Vyvinuli jsme speciální blok s redundantními sedlovými rozdělovači a monitorováním polohy spínače. Každý z upínacích válců pak řídí vlastní blok a každý blok je centrálně napájen hydraulickou pohonnou jednotkou s proměnnými otáčkami. Sledování spínacích stavů každého jednotlivého bloku slouží jako základ pro řízení všech ostatních bloků. Pro dosažení požadovaných nouzových provozních vlastností má každý blok vlastní membránový akumulátor, který zajišťuje dostatečný hydraulický pohon pro bezpečné zastavení stroje v případě výpadku hydraulického pohonu. Tyto akumulátory jsou také vybaveny systémem senzorů pro sledování předplnícího tlaku (monitor P0).
Tímto řešením bylo dosaženo požadované úrovně výkonu. Mohli jsme to ověřit pomocí svých výpočtů, které pak zákazník začlenil do vlastních výpočtů systému Sistema.

Výsledek

Spolupráce se společností HYDAC umožnila zákazníkovi efektivně vyřešit problém, aniž by musel najímat další dodavatele. Zákazník získal dokonalé řešení: bezpečný a k instalaci připravený hydraulický subsystém pro centrování a upínání obrobků. Zákazník byl schopen začlenit dokumenty o ověření bezpečnosti, které byly součástí dodávky, do výpočtu systému vyšší úrovně.

Zákazník uvedl:

„Se společností HYDAC jako partnerem jsme našli řešení problému s upínáním, které bylo optimální z hlediska spolehlivosti procesu i bezpečnosti uživatelů. Protože společnost HYDAC využila své odborné znalosti a postarala se o tento problém, mohli jsme se soustředit na to, co umíme nejlépe.“

Výhody, které vám přináší hydraulický upínací systém

Snížení nákladů

Optimalizace nákladů

Konzultace ohledně systémů a vývoj produktů z jediného zdroje šetří čas i peníze našich zákazníků.

StáhnoutReference: Funkční bezpečnost podle normy ISO 13849

Stáhněte si referenci ve formátu PDF

Vždy rádi poradíme!

Kontaktujte náš tým odborníků a domluvte si konzultační schůzku ještě dnes!

Napsat e-mail

Prohlédněte si další články z časopisů

Zachovejte chladnou hlavu – díky modernizaci vybavení

Snížení elektrostatických výbojů díky Stat-X