Filtrační systémy a chladicí systémy pro konvertorové plošiny ve větrných parcích

V centru pozornosti: autonomní a na údržbu nenáročný provoz vašich konvertorových plošin

Kromě prudkých větrů a silných proudů nabízí oceán především jednu věc: prostor. Prostor, který mohou pobřežní větrné parky skvěle využít, zejména pokud jde o energetickou revoluci. Konvertorové plošiny zde tvoří důležitý článek při přenosu energie z moře na pobřeží. Je potřeba je průběžně chladit mořskou vodou, aby se nepřehřívaly. To jde hladce jen se spolehlivou filtrací. HYDAC vám nabízí obojí – osvědčené řešení filtrace v kombinaci s robustními deskovými výměníky tepla z titanu. Přečtěte si více.

Omezte nákladný servis se systémovým řešením HYDAC

Kontaktujte nás ještě dnes

Konvertorové plošiny pro pobřežní větrné parkyVyvarujte se časově náročného a nákladného servisu

Konvertorové plošiny jsou žádané více než kdykoli předtím. Proč: vzdálenost mezi větrnými parky a pobřežím se neustále zvětšuje, protože tam systém může generovat vyšší výnosy. Aby konvertorové plošiny fungovaly spolehlivě, je důležité koordinované chlazení a filtrace. Bez předřazené filtrace mohou nečistoty z mořské vody zhoršit funkci chlazení – čímž utrpí výkon celé plošiny.

Následek: nákladný servis a nižší energetické výnosy vytvářejí tlak na ekonomickou životaschopnost větrného parku, protože údržba na místě je časově náročná a nákladná. Proto musí být zachován hladký provoz, který je maximálně autonomní. To však vyžaduje optimalizovaná produktová řešení. HYDAC vám nabízí koordinované systémové řešení sestávající z deskových výměníků tepla a automatických filtrů se zpětným proplachem – speciálně vyvinutých pro pobřežní sektor.

Jde o náklady, kterým se lze vyhnout, protože váš odpovědný specialista používá nástroj pro dálkovou údržbu HYDAC pro přístup k řídicí jednotce stroje na cestách, aniž by musel sám nastoupit do letadla. Místo toho je odeslán náš nástroj pro dálkovou údržbu – jeho spuštění je hračka a stačí jen sedm kroků. Výsledkem jsou krátké doby odezvy, minimální cestovní náklady a vyšší provozuschopnost systému.

To znamená, že vaše konvertorové plošiny dokážou pracovat autonomně a bez poruchChraňte výměníky tepla před znečištěnou mořskou vodou

Údržba na moři je složitá a nákladná. Proto se o to více vyplatí obejít se bez provádění servisu, který není nutný. Náš tip: investujte do procesu předřazené filtrace mořské vody. Příliš často se zde používají běžné filtry, které vyžadují složitou výměnu síta a vložky. Naše automatické filtry se zpětným proplachem se samy čistí. Zdroje chyb lze vyloučit prostřednictvím redundantního návrhu. Vyčištěná mořská voda chrání váš výměník tepla před opotřebením. To znamená, že nasazení personálu na místě již není nutné.

Naše automatické filtry se zpětným proplachem v kombinaci s deskovými výměníky tepla HYDAC vyrobenými z titanu jsou ideální dvojicí pro autonomní provoz vašich konvertorových plošin. Díky robustní konstrukci, včetně schválení, pokud si je přejete, jste s naším systémovým řešením připraveni na výzvy na moři.

Kontaktujte nás ještě dnes

Automatický filtr se zpětným proplachem AutoFilt® od HYDAC Vyvinutý k oddělení pevných částic od kapalin s nízkou viskozitou

Naše automatické filtry jsou ideální volbou pro ochranu vašich nejdůležitějších systémových komponentů před neprůchodností. To znamená, že následné komponenty mohou být také chráněny před opotřebením – vaše náklady na výměnu se v důsledku toho sníží, protože váš celkový systém může fungovat efektivněji a hospodárněji. Zejména naše AutoFilt® RF3 a RF7 jsou vhodné pro použití na volném moři.

Čím se řada HYDAC AutoFilt® odlišuje?

  • Jednoduchá údržba bez použití zvedacího zařízení
  • Filtry s nízkým opotřebením díky použití statických těsnění, která na rozdíl od dynamických těsnění vykazují nižší opotřebení
  • Provedení optimalizované pro průtok
  • Variabilní geometrie filtrační vložky pro efektivní čištění a optimální dovybavení
  • Nepřetržitá filtrace bez přerušení procesu
  • Dálkové monitorování prostřednictvím inteligentního ovládání a monitorování stavu
  • Optimalizované systémové řešení v kombinaci s deskovými výměníky tepla HYDAC

Další informace o filtrech se zpětným proplachem HYDAC

Deskové výměníky tepla HYDAC Desky vyrobené z titanu pro použití v pobřežním sektoru

Více než jen komponent – ve společnosti HYDAC spoléháme na sofistikovaná systémová řešení pro maximální výnosnost vašeho větrného parku. K chlazení transformátorů na vašich konvertorových plošinách používáme řešení na klíč, abychom plně využili potenciál pro rekuperaci tepla.

Čím se deskový výměník tepla HYDAC odlišuje?

  • Optimalizované desky z titanu pro přenos tepla
  • Nátěry odolné vůči mořské vodě
  • Speciální schválení na vyžádání (LR, DNV atd.)
  • Snadná demontáž za účelem čištění a údržby
  • Snadné dovybavení
  • Zakázkové provedení

Vaše výhody Se systémovým řešením HYDAC

S naším systémovým řešením dokáže vaše konvertorová plošina pro pobřežní větrné parky pracovat autonomně.

Snížení nákladů

Kombinace automatických filtrů se zpětným proplachem a deskových výměníků tepla umožňuje vaší konvertorové plošině pracovat autonomně. Takto můžete zvýšit ekonomickou životaschopnost vašeho větrného parku.

Nižší nároky na servis a údržbu díky našemu systémovému řešení

Nižší potřeba údržby

Omezte zbytečné provádění údržby na vaší konvertorové plošině. Naše automatické filtry se zpětným proplachem zabraňují neprůchodnosti systému, což znamená, že naše deskové výměníky tepla mohou fungovat spolehlivě a bez poruch.

HYDAC nabízí titanové deskové výměníky tepla a filtry se zpětným proplachem vyrobené pro drsné pobřežní podmínky

Robustní konstrukce

Naše deskové výměníky tepla, vyrobené z titanu a opatřené nátěrem odolným vůči mořské vodě, snáší ty nejnáročnější pobřežní podmínky. Řada AutoFilt® byla také speciálně vyvinuta pro použití na moři.

Váš partner pro chladicí konvertorové plošiny – díky dlouholetým zkušenostem v inženýrství

Optimalizované systémové řešení

Více než jen komponent – s HYDAC získáte komplexní inženýrské znalosti. Poskytneme vám podporu se sofistikovaným chladicím systémem pro vaši konvertorovou plošinu.

Mějte trvalý přehled o našich automatických filtrech se zpětným proplachem – s inteligentní řídicí a monitorovací jednotkou

Dálkové monitorování

Monitorujte a ovládejte naše filtry se zpětným proplachem pohodlně ze země – to je možné prostřednictvím inteligentní řídicí a monitorovací jednotky.

Časté dotazy

Jak účinné jsou filtry se zpětným proplachem HYDAC?

Naše automatické filtry se zpětným proplachem mají své zavedené místo na trhu již řadu let – v neposlední řadě díky vysoké míře účinnosti. Jedná se pouze o jednorázový investiční výdaj a žádné provozní náklady. Samočisticí funkce u našich filtrů znamená automatické eliminování provádění údržby, což vám šetří náklady na výměnu vložek a sít.

Jak funguje izokinetická filtrace a zpětné proplachování s HYDAC AutoFilt® RF3?

Jak funguje filtrace?
Kapalina určená k filtrování protéká klínovými drátěnými filtračními vložkami filtru se zpětným proplachem a prochází zevnitř ven. Částice se přitom usazují na hladkém vnitřním povrchu filtračních vložek – kapalina proudí do procesu vyčištěná.
S rostoucí úrovní znečištění se zvyšuje diferenční tlak mezi znečištěnou a čistou stranou filtru. Po dosažení předem nastaveného spouštěcího bodu (obvykle 0,3 až 0,5 baru) se spustí automatické zpětné proplachování.

Jak funguje zpětné proplachování?
Převodový motor otáčí proplachovacím ramenem pod filtračními vložkami, které mají být vyčištěny. Částice znečištění usazené na vnitřní straně vložky se uvolní a spláchnou do potrubí zpětného proplachu.

Jak se automatické zpětné proplachování spouští?

  • Při překročení spouštěcího bodu diferenčního tlaku
  • Pomocí funkce časovače
  • Stisknutím tlačítka „TEST“

Čím se AutoFilt® RF3 odlišuje od RF7?

Řada AutoFilt®RF7 doplňuje řadu filtrů se zpětným proplachem HYDAC o další uživatelsky přívětivou a kompaktní řadu, která je zvláště vhodná pro použití v systémechs omezeným prostorem.

  • Prostorově úsporné, horizontální provedení
  • Standardně dodávané zařízení s otočným víkem pro snadný přístup dovnitř filtru
  • Maximální využití filtrační plochy

Další informace o HYDAC AutoFilt®RF3

Je možné digitálně monitorovat filtry se zpětným proplachem?

Naše filtry se zpětným proplachem je možné vybavit inteligentním regulátorem a monitorováním stavu, abyste se vyhnuli zbytečnému nasazení do pobřežních větrných parků. Tímto způsobem můžete trvale sledovat stav vaší filtrační jednotky – bez ohledu na to, kdy a kde. Automatický filtr se zpětným proplachem od HYDAC také provádí autonomní autodiagnostiku a diagnostiku systému.

Jak očistit deskové výměníky tepla?

Použití našich automatických filtrů se zpětným proplachem preventivně chrání deskové výměníky tepla, protože předfiltrace mořské vody účinně omezuje nečistoty v následném chladicím procesu. Výsledek: vyčištění vašich výměníků tepla, přičemž nasazení na místě již tedy není potřeba. Pokud je však nasazení nebo vyčištění nutné, demontáž je hračkou – jednoduché údržbě tak nic nestojí v cestě.

Jaká schválení jsou možná?

Ať už se jedná o deskové výměníky tepla nebo filtry se zpětným proplachem – my v HYDAC spoléháme na certifikovanou kvalitu. To znamená, že na vyžádání dodáváme produkty s příslušnými materiálovými certifikáty a schváleními, jako jsou:

  • DNV
  • ABS
  • LLOYD‘S REGISTER
  • BV
  • A mnoho dalších

Produktové brožury k dispozici ke stažení Veškeré informace o automatických filtrech a deskových výměnících tepla HYDAC najdete v našich produktových brožurách. Zjistěte více.

Kontaktujte HYDAC

S optimalizovanou filtrací a chlazením pro vaši konvertorovou plošinu zvýšíte ekonomickou životaschopnost vašeho větrného parku – s naším týmem odborníků po vašem boku.

Kontaktujte nás ještě dnes