Elektrické válce HYDAC – řada HEZ

Bezúdržbovost během celé životnosti: se společností HYDAC najdete ten správný elektromechanický válec pro vaši aplikaci. Vše od jednoho dodavatele. Velké nebo malé. Od jednoduchých komponentů až po zakázkové konstrukce a kompletní hnací systémy. Požádejte o radu při výběru elektrického válce HYDAC.

Na míru vašemu použití: pomůžeme vám vybrat elektrický válec

Srdečně vás zveme k zaslání poptávky či dotazu. Odborník z našeho týmu se vám brzy ozve.

Obraťte se na naše odborníky

Vyřešíme vaše problémy s pohonemObjevte elektromechanické válce HYDAC

Hledáte elektrický válec pro své specifické použití a výrobce, který vám jej umí rychle dodat?

Nebo chcete pomoci s výběrem elektrického válce, který je pro vás vhodný nebo vyrobený na míru vašim potřebám?

Často se sami sebe ptáte, jak můžete využít nejnovějšího technologického vývoje k zajištění budoucnosti svých strojů a aplikací?

Pokud jde o řešení pohonů pro vaše stroje, máme vždy k dispozici ty nejnovější technologie a rádi se s vámi podělíme o naše know-how. V současné době je mnoho věcí, které by šlo zjednodušit, zefektivnit a usnadnit jejich údržbu. Pusťte se do toho se společností HYDAC: pomůžeme vám vytvořit stroje, které obstojí ve zkoušce času!

 

Naše řešení: elektrické zvedací válce od HYDACJednoduchá a efektivní implementace lineárních pohybů

Elektrické válce HYDAC nebudou po celou dobu své životnosti vyžadovat údržbu a zaujmout také svým snadným uvedením do provozu typu Plug & Play. Nabízíme vám řešení, které je přesně přizpůsobené vašim požadavkům – naše elektrické zvedací válce jsou k dostání ve velmi širokém rozsahu sil a napětí, od 1 kN do 500 kN, a také v různých provedeních. Přizpůsobeno na míru vašemu specifickému použití.

Pomůžeme vám vybrat, integrovat a uvést do provozu váš elektrický válec. Zjistěte více ještě dnes.

Elektrické válce HYDAC: stručný přehled výhod

Sortiment produktů

Vše od jednoho dodavatele

Spolehněte se na odborné zkušenosti, vysoce kvalitní součásti a moderní nástroje HYDAC.

Řešení na míru

Velké nebo malé

Najdeme pro vás to nejlepší řešení přizpůsobené vašim specifickým potřebám. Možné jsou téměř všechny technicky proveditelné rozsahy síly.

 

Váš komplexní balíček bez starostí

Jsme na vaší straně – dokonce i po fázi plánování projektu a uvedení systému pohonu do provozu.

Výrobní technologie

Založeno na potřebách

Od jednoduchých komponentů (např. pouze lineární jednotky) po zakázkové konstrukce a kompletní pohonné systémy.

 

Šetření zdrojů

Šetrná k životnímu prostředí

Elektrické válce jsou uzavřené osy. To znamená, že je eliminováno riziko úniku, který by mohl poškodit životní prostředí.

 

Získejte od nás svůj všestranný bezstarostný balíček: Kromě komponentů na míru vám nabízíme inteligentní a inovativní softwarová řešení.

Plug & Play

Naše řešení typu Plug & Play je zárukou rychlého a snadného uvedení do provozu.

Časté dotazy

Co jsou elektrické válce?

Elektrické válce společnosti HYDAC (HEZ) lze snadno integrovat a nevyžadují si údržbu, proto umožňují jednoduchou implementaci lineárních pohybů. Funkce HEZ je dosaženo díky této sestavě:

Motor (s převodovkou) pohání vřeteno prostřednictvím spojky, která je namontována v ložiskovém pouzdře za pomoci kuličkových ložisek. Závitová matice převádí rotační pohyb vřetena na pohyb lineární, protože pouzdro matice je zajištěno proti otáčení kluznými ložiskovými vedeními. Pístnice je poháněna spojením s pouzdrem matice. Směr rotace motoru tedy vyvolává vysouvání nebo zasouvání pístnice. Rychlost otáčení vřetena a stoupání závitu určují translační rychlost. Vnitřek elektrického válce HYDAC je chráněn před vlivy okolního prostředí těsnicím systémem. K upevnění pohonné jednotky slouží například otočný držák na ložiskovém tělese a koncové ložisko na pístnici.

Jaké rozsahy síly mohou pokrýt elektrické válce společnosti HYDAC (HEZ)?

  • HEZ-1 až 7,5 kN
  • HEZ-2 až 25 kN
  • HEZ-3 až 70 kN
  • HEZ-X až do 500 kN

Proč jsou elektrické válce považovány za ekologické?

Elektrické válce (HEZ) jsou „uzavřené osy“. Je u nich eliminováno riziko úniku, které by poškodilo životní prostředí. Na rozdíl od hydraulického systému není olej čerpán z nádrže a veden do hydraulických válců přes nejrůznější komponenty. U HEZ se k přenosu síly nepoužívá žádné kapalné médium. Tuto funkci plní motor, převodovka a vřeteno. Otáčivý pohyb motoru se převádí na lineární pohyb. K ochraně komponentů a snížení vnitřního tření je zapotřebí pouze mazivo. Používáním elektrických válců lze předcházet poškození životního prostředí.

Jaká data jsou zapotřebí pro konfiguraci?

Veškeré informace k tomuto tématu najdete v našem seznamu otázek HEZ v sekci „Soubory ke stažení“.

 

Je možné nastavení ovládání síly v uzavřené smyčce?

Ano, prostřednictvím hodnot proudu a točivého momentu motoru. V závislosti na požadavcích je v zájmu dosažení vyšší přesnosti možné použít i externí senzory síly.

Je možné ovládání pozice v uzavřené smyčce?

Ano, lze toho dosáhnout za pomoci rotačního snímače (nebo snímače šikmé polohy) přímo na hřídeli motoru nebo pomocí externích systémů měření lineární polohy.

Je možné, aby dva nebo více elektrických válců běželo synchronně?

Ano, je možná jak mechanická, tak softwarová synchronizace.

Lze elektrický válec používat v nepřetržitém provozu S1?

Ano, avšak k vhodnému dimenzování jsou zapotřebí data o výkonu a cyklu.

Soubory ke stažení

Najděte ten pravý elektrický válec pro vaše specifické použití!

Domluvte si nezávaznou konzultaci a promluvte si s našimi odborníky na válce.

Domluvit si konzultaci