Digitální řešení zorného pole, včetně ethernetových kamer

Udržování přehledu s asistenčními systémy HYDAC

Důležitou součástí mobilních strojů jsou řešení na míru pro vylepšení zorného pole. Na robustnost a kvalitu obrazu a také na jednoduchou integraci a manipulaci platí přísná měřítka. V této souvislosti společnost HYDAC rozšiřuje stávající portfolio produktů o ethernetové kamery HVT 1000 ze sortimentu produktů pro trh terénních vozidel. Ty umožňují vytvářet zakázková řešení pro vylepšení zorného pole, která jsou přizpůsobena danému stroji.

Pro vaši systémovou architekturu připravenou na budoucnost: Systémy HYDAC pro digitální vylepšení zorného pole

Objevte asistenční systémy HYDAC ještě dnes: kontaktujte naše odborníky a vyžádejte si další informace k digitálnímu vylepšení zorného pole.

Sjednejte si nezávaznou konzultaci ještě dnes

Ochrana lidí, strojů a životního prostředí Digitální asistenční systémy pro předcházení kolizím

Je to zaprášené. Je to špatně vidět. A už se stalo: kolize. Protože zpětná zrcátka, boční zrcátka a pracovní zrcátka na mobilních strojích a vozidlech často nepokrývají všechny oblasti stroje, přičemž riziko představují zejména slepé úhly. Používejte asistenční systémy, abyste předešli kolizím při manévrování, parkování a práci. Digitální kamerové systémy vás spolehlivě varují před nebezpečím a u moderních strojů nyní představují preferovaný systém.

Řešení zorného pole řízená poptávkou Flexibilní systémy pro širokou škálu úkolů

Rozmanitost variant na trhu terénních vozidel znamená především to, že řešení musí být přizpůsobeno danému úkolu. Zatímco zpětné kamery vyžadují pohled do dálky v úhlu až 180°, monitorování procesu může být založeno na pozorovacích podmínkách mezi 30° a 90°. To jsou jen dva příklady různých požadavků, které je třeba splnit. V nejlepším případě jsou řešení digitálního zorného pole flexibilní a navržená tak, aby plnila daný úkol.

Optimální kvalita obrazu Nejlepší rozlišení obrazu i v obtížných podmínkách prostředí

Kamerové systémy se složitě vyrovnávají s vysokými kontrasty, protisvětlem nebo světelnými rozdíly. I jeden světlý bod na obrazu může způsobit, že detaily v tmavších oblastech budou obtížně viditelné. Zvyšujícím se požadavkům na mobilní stroje by měla být přizpůsobena i optika. Vysoce kvalitní kamerový systém poskytuje jasný výhled – i v případě vysokých teplotních výkyvů, náročných aplikací a obtížných světelných podmínek.

Naše řešení: systémy pro digitální vylepšení zorného pole, včetně ethernetové kamery HYDAC HVT 1000Vyšší bezpečnost s asistenčními systémy HYDAC pro vaše terénní vozidla

Mobilní stroje si žádají nové systémové architektury. Spolehněte se na HYDAC jako svého partnera pro vývoj. Na základě vašich požadavků vyvíjíme vaše systémová řešení na míru, která se osvědčí v současnosti i v budoucnu.


Jak si můžete udržet přehled: díky ethernetovému rozhraní a použití ethernetových přepínačů lze řešení HYDAC rozšířit o další komponenty pro vytvoření sítě. Nechte si poradit od našich odborníků na elektroniku ohledně řešení zorného pole na míru.

Nový všestranný přístroj: Ethernetová kamera HYDAC HVT 1000

S obrazovým snímačem a procesorem nejnovější generace: spolehněte se na digitální ethernetovou kameru HVT 1000 pro spolehlivé monitorování vašich pracovních procesů.

S touto kamerou HYDAC rozšiřuje svůj rozsáhlý sortiment senzorů o nový všestranný přístroj:

  • Optika pro automobilový průmysl, potažená a vyhřívaná
  • Variabilní zorné pole s výběrem optiky mezi 30° a 180°, které je také digitálně nastavitelné
  • Napájení 7–32 V pro 12V a 24V systémy
  • Kompaktní, robustní pouzdro pro snadnou integraci
  • Flexibilní varianty držáku pro připevnění a montáž
  • IP6K9K díky úplnému zapouzdření na ochranu proti tlakové vodě
  • Flexibilní konfigurace s ISO 17215 (VCIC)
  • Komprese H.264 a MJPEG, HDR a překryvy
     

To dělá ten rozdíl Vaše výhody s řešeními digitálního zorného pole od HYDAC

Optimalizované zobrazení obrazu Nejlepší kvalita obrazu a široký výběr zorných polí

S HVT 1000 od HYDAC jste připraveni na širokou škálu úkolů: široký výběr zorných polí zajišťuje flexibilitu, kterou potřebujete. Integrovaný snímač s podporou HDR zajišťuje čistý obraz a hloubku detailů v tmavých a světlých oblastech obrazu. Díky digitálním funkcím lze objem dat generovaných kamerou cíleně přizpůsobit zobrazení a aplikaci. Tím se předchází nadbytečné výpočetní zátěži. Ušetříte také drahocenný čas: s předdefinovanými konfiguracemi zorného pole můžete rychle provádět různé činnosti.

Robustní konstrukce systému Spolehlivé zobrazení obrazu i za extrémních podmínek

Kamera HYDAC HVT 1000 je optimalizována pro zvýšené požadavky u mobilních strojů, jako je čištění vysokotlakou vodou. Díky integrovanému ohřívači poskytuje řešení také optimální obraz i při extrémních teplotách. Tento nový komponent bez újmy snáší různá napájecí napětí a elektrické rušení: s integrovaným ochranným obvodem odolává HVT 1000 například vysokoenergetickým elektrickým impulzům z pomocných jednotek.

Nová řešení zorného pole Díky digitálním obrazovým datům, sloučení a softwaru

Automatické funkce v HVT 1000 lze zapínat a vypínat a ovládat externě, aby bylo možné sloučit více snímků. Displej / panel HMI však umí více než jen slučovat proudy snímků. Pokud jsou k panelu HMI přes bránu připojeny další senzory, jako jsou ultrazvukové senzory nebo radarové senzory, lze těmito informacemi překrýt zobrazovaný obraz z kamery. Uživatel tak na obrazu vidí, kde senzory detekovaly potenciální překážku. Pomocí kamer, ultrazvukových senzorů a radarových senzorů je tak umožněno 360° monitorování okolního prostředí stroje.

Vaše řešení digitálního zorného pole s osvědčenou elektronikou HYDAC Využijte náš rozsáhlý sortiment produktů pro vylepšení vašeho zorného pole

Ethernetový přepínač HYDAC/TTControl

Ethernet jako rozhraní v mobilních zařízeních je stále důležitější. Nové senzory odesílají více dat, než dokáže často používaná sběrnice CAN přenést. Ethernet nabízí možné řešení pro senzory s vysokými nároky na šířku pásma. Spolehněte se na naše ethernetové přepínače HYDAC/TTControl a připojte libovolný počet kamer k jednomu nebo více koncovým zařízením pro vytvoření sítě.

Displeje HYDAC/TTControl

Snadnost použití a poskytování informací o vozidle hrají u mobilních strojů významnou roli. Pro řízení stále složitějších provozních funkcí je třeba ze stroje a jeho prostředí shromažďovat a zpracovávat větší objemy dat. Díky výkonnému grafickému multimediálnímu procesoru a integrovanému reproduktoru poskytují displeje od HYDAC/TTControl vylepšenou uživatelskou podporu s animovaným designem a audiovizuálními varováními.

Řídicí jednotky HYDAC/TTControl

S vývojem každé nové generace se zvyšuje složitost mobilních strojů a elektroniky, která je v nich používána. Programovatelné řídicí jednotky od HYDAC a TTControl představují dokonalou platformu pro všechny druhy požadavků a aplikací – výkonnou, bezpečnou, spolehlivou a flexibilní.

Soubory ke stažení

Takto vypadá vaše řešení digitálního zorného pole na míru

Kontaktujte naše odborníky na asistenční systémy a požádejte o radu ohledně optimálního řešení. Bez jakýchkoli závazků.

Objevte řešení zorného pole HYDAC ještě dnes