Chytré kompaktní pohonné jednotky pro obráběcí stroje

Průmysl 4.0 s pohonnou jednotkou start-stop HYDAC CO1S

Průmysl obráběcích strojů neustále hledá nová chytrá řešení, která by ve spolupráci s partnery pro vývoj podpořila implementaci digitálních technologií. Jedním z trendů je digitalizace hydraulických pohonných jednotek. Pohonné jednotky start-stop v této souvislosti převážně vyžadují definované provozní parametry, např. s ohledem na dobu běhu, znečištění oleje a teplotu. Kompaktní pohonná jednotka HYDAC CO1S vám umožní maximalizovat provozuschopnost vašich obráběcích strojů. Zjistěte více.

Vyšší produktivita s digitalizovanými hydraulickými pohonnými jednotkami

Naše hydraulické pohonné jednotky se samy monitorují a informují ovládání stroje o nesrovnalostech. Jaké jsou vaše výhody: plánování údržby bude snazší – provozuschopnost stroje se zvýší. Přečtěte si více o výhodách pohonné jednotky CO1S.

Stáhněte si produktové brožury

Výzvy v průmyslu obráběcích strojůChytré kompaktní pohonné jednotky pro vyšší účinnost

Cílem každého provozovatele obráběcích strojů je předcházet neplánovaným odstávkám. Přesně to se děje, když jsou hydraulické jednotky dlouhodobě provozovány mimo platné provozní parametry. Výsledek: stroje nejsou v chodu, což stojí čas a peníze.
Řešení je jednoduché. Chytrá pohonná jednotka, která se sama monitoruje a informuje ovládání stroje o nesrovnalostech. S tímto přístupem jsou nadcházející požadavky na servis rozpoznány v rané fázi a údržba je plánována předem. Tím se zvyšuje produktivita vašich obráběcích strojů. Vaše náklady na životní cyklus se díky pečlivému využívání zdrojů také sníží.

Chytré řešení pro optimalizované hydraulické funkceKompaktní pohonná jednotka HYDAC CO1S s monitorováním stavu

Naše řada CO1 je již dlouhou dobu osvědčená v celosvětovém měřítku. Jako součást průmyslu 4.0 jsou naše řešení také stále chytřejší, digitálnější a účinnější. Jednotka CO1S není výjimkou – je vybavena spolehlivou diagnostikou stavu a trvalým sběrem dat, přičemž závěry o potenciálních netěsnostech nebo vadné komponenty jsou rychle odhaleny dříve, než dojde k odstávce. Při překročení provozních parametrů jsou vám proaktivně zasílány zprávy. Tím je zajištěn hladký provoz vašeho stroje.

Technické údaje

  • Automatické měření uzavíracího tlaku akumulátoru pro vyhodnocení p0
  • Monitorování teploty hydrauliky a doby běhu pohonné jednotky
  • Monitorování tlakových špiček včetně logování
  • Měření diferenčního tlaku tlakového filtru
  • Pmax= až 250 barů; Qmax= až 12 l/min

Stáhněte si produktovou brožuru

 

Výhody kompaktní pohonné jednotky HYDAC CO1S

Vždy připraveny k provozu bez spotřeby energie – pohonné jednotky HYDAC CO1S dodávají energii na vyžádání

Šetření zdrojů

Vždy připraveny k provozu bez spotřeby energie – naše hydraulické pohonné jednotky dodávají energii na vyžádání. Tím se sníží vaše spotřeba oleje. Naše kompaktní provedení také šetří instalační prostor.

HYDAC CO1S s monitorováním úpravy pro stabilní lisy

Konektivita

HYDAC CO1S spolehlivě komunikuje s ovládáním stroje a aktivně odesílá zprávy. Stabilní a rychlé procesy zvyšují provozuschopnost vašeho stroje.

HYDAC CO1S vyniká jednoduchým a časově úsporným uvedením do provozu

Rychlý servis

Ušetřete čas při servisu vaší kompaktní pohonné jednotky. Naše pohonná jednotka CO1S vyniká jednoduchým a časově úsporným uvedením do provozu.

 

HYDAC je váš mezinárodní partner

Připravena k použití kdekoli na světě

HYDAC je váš mezinárodní partner – naše hydraulické pohonné jednotky zanechají dojem díky svým rychlým dodacím lhůtám.

Naše kompaktní pohonná jednotka proaktivně odesílá zprávy při překročení provozních parametrů

Monitorování stavu

HYDAC CO1S spolehlivě odesílá zprávy při překročení povolených provozních parametrů.

Jaké komponenty tvoří kompaktní pohonnou jednotku HYDAC CO1S?

Tlakové senzory s rozhraním IO-Link

Spolehlivé monitorování tlaku je zásadní pro fungování vašeho obráběcího stroje a kvalitu vašeho komponentu. Proto u naší kompaktní pohonné jednotky využíváme osvědčenou, robustní měřicí technologii bez opotřebení.

Výhody tlakových senzorů HYDAC

  • Vyšší provozuschopnost stroje
  • Stabilita přesnosti po celou dobu životnosti
  • Úspora času díky technologii Plug & Play
  • Optimalizovaná kontrola zásob
  • Vyšší bezpečnost stroje
  • Automatická vlastní parametrizace
  • Dálková diagnostika + dálková údržba

Další informace o tlakových senzorech HYDAC

 

Teplotní senzory s rozhraním IO-Link

Trvale vysoké kvality produktu lze dosáhnout pouze tehdy, když jsou obráběcí nástroje při konstantní teplotě. Proto je třeba spolehlivě monitorovat chladicí média a hydraulické kapaliny.

Výhody teplotních senzorů HYDAC

  • Vyšší provozuschopnost stroje
  • Stabilita přesnosti po celou dobu životnosti
  • Trvale vysoká kvalita obrábění
  • Úspora času díky technologii Plug & Play
  • Optimalizovaná kontrola zásob
  • Minimální provozní chyby
  • Zjednodušená nebo optimalizovaná architektura stroje / kabeláž

Další informace o teplotních senzorech HYDAC

Síťové rozhraní s IO-Link Master

Náš modul síťového rozhraní IO-Link Master kombinuje provozní zařízení IO-Link s automatizačními systémy/PLC – je vybavený čtyřmi nebo osmi porty třídy A nebo B.

Výhody síťového rozhraní HYDAC

  • Zjednodušený servis a uvedení do provozu
  • Dálková diagnostika, dálková údržba, prediktivní údržba
  • Měření a analýza
  • Zjednodušená, rychlejší a cenově výhodnější kabeláž pro celý systém přes IO-Link Master

Technologie filtračních vložek pro zamezení elektrostatického náboje v systému

Hydraulické kapaliny bez obsahu popela, kompaktnější systémy a jemnější filtrace stále více vedou k elektrostatickému nabíjení a vybíjení v hydraulických systémech a mazacích systémech. Naše technologie filtračních vložek Stat-X®prokazatelně snižuje elektrostatické výboje a vysoké náboje oleje – a to i v extrémně kritických systémech s vynikající velmi jemnou filtrací.

Výhody technologie filtračních vložek HYDAC Stat-X®

  • Maximální bezpečnost díky prokázanému snížení jiskření
  • Delší intervaly výměny oleje díky nižším příznakům degradace oleje
  • Snížení počtu neplánovaných odstávek
  • Snížení nákladů na údržbu a prodloužení intervalů údržby

Další informace o technologii filtračních vložek HYDAC Stat-X®

Volitelně: modulární ovládání pro hydraulické systémy

Získejte jednotku pro dodávku tlakového oleje připravenou k připojení, a to chytrým propojením řady CO1 s našimi horizontálními stohovacími systémy. Kompaktní, modulární systém stohování ventilů je ovládání pro olejové hydraulické systémy, které se primárně používají pro úkoly udržování tlaku/síly a pro řízení maloobjemových spotřebičů.

Výhody horizontálního stohovacího systému HYDAC ML

  • Malé rozměry v kombinaci s vysokým výkonem
  • Směrové sedlové ventily bez netěsností zajišťují bezpečné umístění spotřebiče a dlouhodobou stabilitu tlaku bez opakovaného dodávání oleje
  • Lze připevnit přírubou přímo k pohonné jednotce CO1
  • Možnost modulárního rozšíření

Další informace o systému stohování ventilů HYDAC

Stáhnout Přehled podrobných informací o produktu a příklad schématu zapojení – v naší brožuře se dozvíte, jak můžete pomocí kompaktní pohonné jednotky CO1S usnadnit plánování údržby a zvýšit produktivitu vašich obráběcích strojů.

Nechte si poradit od odborníků na kompaktní hydrauliku

Probereme, jak bychom mohli pomocí správné kompaktní pohonné jednotky zvýšit provozuschopnost vašich obráběcích strojů. Těšíme se na rozhovor s vámi.

Kontaktujte nás ještě dnes