Naše montážní sada HY-ROS H<sub>2</sub> pro bezpečné uchycení vodíkové nádrže
1/5 HYDAC uchycení krčkem
• Prostorově optimalizované řešení pro instalaci nádrží s výstupkem • K montáži nádrží všech velikostí a průměrů (200 – 750 mm) • Montážní řešení neovlivněné dýcháním nádrže • Patentované řešení s validací série • Modulární systém • Volitelně kombinované řešení v kombinaci s montážní sponou • Dovybavení
2/5 HY-ROS H2 Mount Smart
Naše „chytrá spona“ vám neustále poskytuje zpětnou vazbu k uchycení nádrže (prediktivní údržba). To znamená, že případné odchylky lze odhalit v rané fázi. Data ze senzoru lze vyhodnocovat v analogové nebo digitální podobě. To umožňuje sledovat stav uchycení nádrže v reálném čase po celou dobu jeho životnosti.
3/5 HY-ROS H2 uchycení pružinou
• Uchycení nádrží všech velikostí a průměrů (200 – 750 mm) • Variabilní tvar spony z hlediska délky / šířky / tloušťky • Kompenzace rozpínání díky inovativním řešením • Pro všechny typy uchycení (vertikální nebo horizontální ke směru jízdy, jinými slovy zavěšené, na boku nebo ve svislé poloze) a místa uchycení (např.: za kabinou řidiče, na střeše, na boku vozidla atd.) • Dovybavení
4/5 Montážní spona HY-ROS s termálně aktivovaným uvolněním tlaku (TPRD) a uchycením trubkou
U montážní sady HYDAC H2 lze dokonale umístit/flexibilně připevnit další senzor TPRD a/nebo jeho potrubí jako doplněk ke stávajícímu uchycení (krčkem nebo montážní sponou). K dostání též formou dovybavení.
5/5 Montážní spona HY-ROS s elastomerovou vrstvou
• Uchycení nádrží všech velikostí a průměrů (200 – 750 mm) • Variabilní tvar spony z hlediska délky / šířky / tloušťky • Kompenzace rozpínání díky inovativním řešením • Pro všechny typy uchycení (vertikální nebo horizontální ke směru jízdy, jinými slovy zavěšené, na boku nebo ve svislé poloze) a místa uchycení (např.: za kabinou řidiče, na střeše, na boku vozidla atd.) • Dovybavení