Bezpečné uchycení vodíkových nádrží – první chytrou montážní sponou na světě

K dosažení cílů Evropské zelené dohody v oblasti snižování emisí se průmysl a podniky stále více zaměřují na vodík coby klimaticky neutrální zdroj energie. Při přepravě těkavého paliva – například v autobusech, nákladních vozidlech nebo strojích – je však třeba splnit zvláštní požadavky na bezpečnost a spolehlivost. Společnost HYDAC tyto zvláštní okolnosti zohlednila inovativním řešením „HY-ROS H2 Mount Smart“ – celosvětově první montážní sponou se senzorem pro vodíkové nádrže.

Objevte naše montážní řešení HYDAC pro bezpečnou přepravu vodíku

Chcete se dozvědět více o našich inovativních řešeních bezpečné přepravy vodíku? Sjednejte si nezávaznou konzultaci s našimi odborníky!

Kontaktujte nás ještě dnes!

Bezpečná uchycení pro vodíkové nádrže s dýcháním (typ IV) Měnící se velikost vodíkových nádrží představuje pro výrobce vozidel výzvu

Vodíkové nádrže (typ IV) mění během doplňování paliva i vyprazdňování svůj obvod až o 2,5 %. U běžných řešení, která toto „dýchání“ nekompenzují, může dojít k oslabení síly, která systém drží.

Spolehlivé monitorování uchycení nádrže za každé úrovně naplnění Odchylky stavu napětí uchycení musí být zjištěny v rané fázi

Pokud jsou zjištěny výrazné odchylky v obvodu vodíkové nádrže, je třeba včas přijmout opatření, aby nebylo ohroženo bezpečné uchycení systému. Čím dříve jsou rozdíly rozpoznány, tím větší je bezpečnost systému, a tedy i řidiče. Proto je spolehlivost našich montážních spon pečlivě ověřována v laboratorních podmínkách.

Naše řešení: HY-ROS H2 Mount SmartNaše celosvětově první montážní spona se senzorem pro vodíkové nádrže umožňuje prediktivní údržbu

Svým zařízením HY-ROS H2 Mount Smart přispívá společnost HYDAC inovativně k bezpečnosti vodíkových vozidel. To proto, že montážní spona se senzorem umožňuje spolehlivé monitorování uchycení nádrže v reálném čase. Preventivní přístup, srovnatelný se systémem monitorování tlaku v pneumatikách, poskytuje nepřetržité údaje o stavu a neporušenosti uchycení, což umožňuje včas odhalit jakékoli odchylky a zavést vhodná opatření.

Další informace o montážní sponě HY-ROS H2 Mount Smart

Jochen Caspari, vedoucí vývoje HYDAC Accessories

Naše montážní spony HY-ROS ověřujeme více než 20 000 cykly nádrže bez ztráty funkce. Naše řešení uchycení vodíkových nádrží proto přesahuje jak běžnou životnost stroje, tak i zákonné požadavky na schválení nádrží na 15 000 cyklů.

HYDAC je vaším partnerem pro bezpečné uchycení vodíkových nádrží Objevte mnohé výhody HY-ROS H2 Mount Smart – celosvětově první montážní spony se senzorem, která vám pomůže bezpečně uchytit vaše vodíkové nádrže

Naše uchycení vodíkové nádrže je osvědčené

Osvědčené uchycení vodíkové nádrže

Spolehlivost našich montážních řešení pro přepravu vodíku již byla potvrzena na více než 10 bilionech ujetých kilometrů.

Naše montážní spony na vodíkové nádrže přesahují zákonné požadavky

Přesahuje zákonné požadavky

Naše montážní spony HY-ROS H2 Mount jsou otestovány nad rámec zákonných požadavků na více než 20 000 cyklů nádrže bez ztráty funkce.

Naše montážní spony na vodíkové nádrže umožňují efektivnější údržbu díky prediktivní údržbě

Efektivnější údržba s prediktivní údržbou

Preventivní přístup našeho montážního řešení umožňuje včasné odhalení a nápravu veškerých vzniklých odchylek.

Soubory ke stažení

Váš odborník na montážní techniku

Kontaktujte náš tým odborníků HYDAC a domluvte si konzultační schůzku!

Kontaktujte nás ještě dnes

Další články k tématu montážní techniky

Topics & Products
| 3 min.

Je veškerá montážní technika vytvářena stejně? Ne vždy: HYDAC nabízí více než jen prvotřídní kvalitu. Využíváme plně automatizovanou výrobu ve vlastní režii. Pro nás to znamená příslib „Made in Germany“. Vaše výhody jsou jasně patrné. Dodáváme rychle a prosazujeme zakázkový vývoj v nejkratším možném čase. S naším inovativním týmem R&D vyvíjíme řešení na míru, která lze také přizpůsobit vašim individuálním výzvám. Nebo byste preferovali naše standardní řešení optimalizované pro instalaci? Seznamte se s našimi systémy ještě dnes a vyzkoušejte nás!