Analýza, výběr, integrace: najděte optimální technologii snímačů polohy pro svůj mobilní stroj

Vaše cesta k implementaci efektivních řešení snímačů a asistenčních funkcí

Snímače polohy jako oči mobilních strojů jsou cenným přínosem pro automatizaci. Poskytují totiž řídicímu systému zpětnou vazbu o tom, jak je část stroje nebo stroj orientován vzhledem ke svému okolí. Optimální řešení pro každý typ stroje a pohyb však umožňuje pouze široký sortiment snímačů se třemi zavedenými technologiemi pro lineární polohu, úhel a náklon. Ideální kombinace snímačů je složitá – o to důležitější je mít partnera s odbornými konzultacemi, který vám poskytne komplexní podporu při analýze, výběru a integraci správných snímačů a řešení. Společnost HYDAC vám poskytne dlouholeté zkušenosti se všemi třemi technologiemi a také odborné znalosti v oblasti integrace. Objevte náš produktový sortiment a stáhněte si další informace.

Pomůžeme vám vybrat technologii s dobře podloženými analytickými metodami

Ať už se jedná o stavební, zemědělský nebo lesnický stroj, vlastní systém detekce polohy umožňuje přesné polohování a efektivní a bezpečné navrhování pracovních procesů. Spoléháme na tři zavedené technologie pro detekci lineární polohy, úhlu a sklonu a poskytujeme vám komplexní podporu při vývoji optimálního řešení snímače polohy.

Kontaktujte nás ještě dnes

Zjednodušené ovládání pro optimální produktivitu stroje

Hledáte snímače, které se snadno integrují, jsou bezpečné a především přesné, a stále nemůžete najít nejlepší možné řešení pro své požadavky? Různé typy strojů a komplexní faktory, jako je integrace, dynamika a výkon snímačů, kladou zvýšené nároky na detekci polohy. O to důležitější je důkladně se zabývat technickým řešením a optimální kombinací snímačů polohy, abyste dosáhli nejlepšího možného výkonu pro váš mobilní stroj.

Naše řešeníSpolečnost HYDAC nabízí správný systém snímačů pro každou funkci stroje

Neexistuje obecná odpověď na otázku, který snímač je nejvhodnější pro detekci polohy konkrétního segmentu. Optimální kombinace snímačů polohy totiž závisí na celé řadě faktorů, včetně mechanické integrace, dostupného montážního prostoru, dynamiky a příslušných nákladů.

S ohledem na různá kritéria vám poskytneme komplexní podporu při vývoji správných snímačů a optimálního řešení pro váš typ stroje. Na základě analýzy vašeho konkrétního stroje naši odborníci navrhnou řešení založené na třech nejvhodnějších metodách snímání detekce polohy: lineární poloha, úhel a náklon. Všechny naše snímače polohy jsou k dispozici pro integraci ve standardním nebo funkčně bezpečném provedení až do PL d / SIL 2.

Pokud se optimální detekce polohy zkombinuje s řešeními od společnosti HYDAC pro hydrauliku, řídicí techniku a software, lze efektivně dosáhnout i asistenčních funkcí pro automatizované pracovní kroky a monitorování stroje.
 

Náš sortiment výrobků Podrobnější informace o našich řešeních pro technologii snímačů polohy

Detekce lineárních pohybů pomocí lineárních snímačů polohy HYDAC

Lineární snímače polohy integrované do válců od společnosti HYDAC umožňují vytvořit mechanicky velmi odolný systém snímačů, který je ideální pro detekci lineárních pohybů. Naše lineární snímače polohy se vyznačují vysokou dynamikou a přesností. Různé měřicí délky a provedení nabízejí možnost integrace snímačů do malých i velkých válců.

Více informací o lineárních snímačích polohy
 

Detekce rotačních pohybů pomocí snímačů úhlu HYDAC

Snímače úhlu HYDAC přímo detekují rozdíl úhlů mezi dvěma segmenty v kinematickém řetězci. Jednoduché zpracování signálu umožňuje snadnou integraci do řídicího systému stroje. Všechny snímače úhlu HYDAC používají bezkontaktní metodu měření, což znamená, že se neopotřebovávají.

Další informace o snímačích úhlu

Zjišťování vyrovnání a vícerozměrných poloh pomocí snímačů náklonu HYDAC

Snímače náklonu založené na zrychlení od společnosti HYDAC jsou ideální pro vyrovnání strojů nebo strojních součástí. Využijte výhod jednoduché mechanické integrace, zejména pokud jde o modernizaci. Naše snímače náklonu HYDAC nabízejí také možnost záznamu úhlových rychlostí pro vizualizaci dynamických pohybů. Vliv pohybů na signál náklonu je kompenzován interní fúzí signálu snímače.

Další informace o snímačích náklonu

Vaše výhody

Ikona partnera pro vývoj: Společnost HYDAC nabízí odborné znalosti v oblasti analýzy a poradenství pro správné řešení snímačů

Dokonalé přizpůsobení pro váš konkrétní typ stroje

Díky analýze a poradenství společnosti HYDAC v kombinaci se třemi zavedenými technologiemi jsme schopni vyvinout nejefektivnější a nejspolehlivější řešení pro detekci polohy.

Robustní ikona: Pro robustní integraci nabízíme snímače polohy v různých provedeních

Robustní mechanická integrace

Pro robustní integraci přizpůsobenou konstrukci stroje nabízíme snímače v různých provedeních, např. pro integraci do otočných čepů. To znamená, že vaše komponenty fungují bez omezení i v náročných podmínkách prostředí.

Ikona produktového sortimentu: Společnost HYDAC nabízí široký sortiment hydrauliky, řídicí techniky a softwaru

Integrace do holistických systémů

Využijte náš široký kompletní sortiment hydrauliky, řídicí techniky a softwarových řešení a vytvořte si integrované systémové řešení.

Optimalizujte svou platformu stroje pomocí asistenčních systémů HYDAC

Díky asistenčním funkcím bude vaše práce intuitivnější, přesnější a především bezpečnější. Společnost HYDAC je schopna vám dodat optimální systémovou architekturu pro asistenční systémy vašeho mobilního stroje. Přečtěte si více.

Objevte inteligentní asistenční systémy
 

Soubory ke stažení

Získejte rady při výběru technologie snímače polohy HYDAC

Hledáte řešení detekce polohy pro svůj mobilní stroj? Pak se s námi poraďte o svém projektu.

Kontaktujte nás ještě dnes