Управление на преси в хибриден дизайн на HYDAC Ненадмината – хидравлика с променлива скорост в технологията на пресите
В технологията на пресите функцията е най-важният приоритет: машините трябва да са енергийно ефективни и да работят безопасно и надеждно. Контролните блокове на пресите са важен компонент в управлението на пресите. Когато се комбинират с конструкции на хидравлично задвижване с променлива скорост, се създава възможност за по-продуктивна и рентабилна работа. Нашите уникални контролни блокове HYDAC в хибриден дизайн са убедителни не само по отношение на безопасността на пресите. Те притежават уникален компактен дизайн за максимално намаляване на монтажното пространство – включително дизайн съгласно DIN EN ISO 16092-3.
Какво прави управлението на пресите от HYDAC толкова специално?
Разберете сами как нашият интердисциплинарен екип от експерти разглежда цялата ви системна архитектура, за да осигури особено висока рентабилност. Започнете сътрудничеството си с HYDAC днес.
Какви са вашите изисквания за контрол на пресите?
Безопасно и надеждно, но рентабилно Вашият фокус: безопасност на пресите
DIN EN ISO 16092-3, DIN EN ISO 13849 и ниво на производителност – трябва да се спазват най-високите стандарти за безопасност, за да се гарантира безопасността на човека и машината. Повишаването на нивото на производителност често включва големи модификации, които водят до високи разходи.
Но наистина ли е необходимо това? Според нашия опит, не. Просто поставете различен клапан и се постига по-високо ниво на производителност – без допълнителни усилия или разходи. Това е особено актуално при преоборудване на по-стари системи към настоящите стандарти за безопасност на пресите. С блоковете за управление на пресоването на HYDAC това е лесна задача.
Енергийно ефективен без загуба на функционалност Хидравлика и електромеханика с променлива скорост в преси
Постоянно висок енергиен излишък, дължащ се на загуби от дроселиране на клапаните, извънгабаритни компоненти и предразположено към повреда управление на клапаните – този излишък води до повишени изисквания за охлаждане и е необходима още повече енергия. Всичко това е изразходване на ресурси, което понякога може да наруши производителността на вашата преса, водейки до допълнителни разходи.
Чрез комбиниране на блоковете за управление на HYDAC с хибриден дизайн с нашата концепция за помпа с променлива скорост, спестявате много енергия, което води до спестяване на CO2. Допълнително предимство: вече не е необходимо охлаждане и технологията става по-елементарна, по-лека и по-компактна. Това ни позволява да улесним монтажът и поддръжката. Освен това можем да интегрираме спомагателни функции в контролния блок.
Повече от единичен компонент – блокове за управление на преси от HYDACФокусирайте се върху функционалността вместо върху стандартните компоненти от каталог
Вероятно сте запознати с тази ситуация: не сте доволни от производителността на вашата машина и търсите по-икономично решение, на което можете да разчитате в дългосрочен план. Поръчването на отделни компоненти обаче има своите недостатъци – ето защо се ангажираме да ви предоставим цялостна услуга, която далеч надхвърля избора на отделен компонент.
Изберете проект с HYDAC и ще получите подкрепа от нашия интердисциплинарен екип от хидравлични инженери, машинни инженери, електроинженери и програмисти. Не правим компромиси, когато става въпрос за качество – базираме нашите разработки на компоненти, които са се доказали чрез многогодишна експлоатация.
Нашите блокове за управление на преси в хибриден дизайн играят решаваща роляНоваторство. Рентабилност. Безопасност.
Големите размери на устройствата и изпъкналите клапани усложняват работата с вашата преса, особено свободата на движение в главата на пресата, която трябва да бъде достъпна за дейности по поддръжка. Това означава, че монтажът и поддръжката са цяло постижение и се оскъпяват поради високите допълнителни разходи за материали.
За да улесним работата и планирането на проекти, разработихме следващото поколение блокове за управление на пресите. До 30% по-малко място за монтаж и по-ниско тегло – това е факт. За вас това означава спестяване на материали, спестяване на тегло, спестяване на пространство и по-лесно обслужване като цяло. Всичко това води до оптимизиран въглероден отпечатък. И това дори не са всички предимства на нашия хибриден дизайн. Ще се радваме да ви представим детайлно нашите блокове за управление на преси в индивидуална среща.
Нашата продуктова гама за контрол на пресите
Блок за управление на преси HYDAC PSB/PSBH За горни бутални преси до 315 бара и максимален дебит до 1000 l/min
- Типово одобрение съгласно DIN EN ISO 16092-3
- Проектиран да отговаря на правилата за безопасност на хидравличната система за управление в съответствие с DIN EN ISO 16092-3
- Хидравлично управление PLe в съответствие с DIN EN ISO 13849
- Отговаря на изискванията за резервна и наблюдавана защита срещу нежелано натрупване на налягане от страна на буталото на пресовия цилиндър, както се изисква съгласно DIN EN ISO 16092-3
Щанцова възглавница HYDAC ZSB/ZSBH За системи с амортисьори до 300 l/min и 315 бара
- Безопасно движение на щанцовата възглавница и в двете посоки на движение
- Хидравличното управление съответства на PLe Категория 4 в съответствие с DIN EN ISO 13849 във всички режими на движение
- И двете посоки на движение са допълнително защитени и наблюдавани с клапанна технология
Блок за преоборудване HYDAC PSN/PSNH За съществуващи преси до 600 l/min и 315 бара
- За постигане на актуалните към момента изисквания за безопасност PLe Категория 4 по DIN EN ISO 13849 при преоборудване без промяна на съществуващото управление
- Безопасна настройка с PLd в съответствие с DIN EN ISO 16092-3
- Преоборудване на съществуваща хидравлика на преса към DIN EN ISO 16092-3
ЧЗВ
Необходим ли е скъп персонализиран дизайн?
Изящно не: по време на разработката за нас беше особено важно да разчитаме настандартни компоненти,които могат лесно да се адаптират към индивидуалните изисквания на клиента след техническо изясняване. Това означава, чене е необходим голям брой варианти. Само два основни варианта на блока осигуряват много голям брой опции за дизайн по поръчка – без никакви компромиси в безопасността на пресата. Това е така, защото нашето управление на пресата е проектирано в съответствие с DIN EN ISO 16092-3.
Колко скъп и сложен е монтажът на допълнителни спомагателни функции?
Запознати сте с проблема: преоборудването на допълнителни функции в блоковете за управление на пресата струва време и пари. Отделни системи за подреждане на клапани трябва да бъдат преоборудвани и снабдени с тръбопроводи.
Нашите блокове за управление на преси са различни! Разполагаме синтегрирани спомагателни функции в контролния блок–не е необходима допълнителна клапанна технология,напр. когато управлявате клапан за пълнене на пресов цилиндър или задържаща спирачка.
Колко време отнема доставката?
Разчитаме на стандартни компоненти, нещо, което се изплаща по отношение на доставката. Благодарение нависоката складова наличностще получите вашите блокове за управление на пресата HYDAC само следняколко седмици.
Могат ли функционалните промени или подобрения да бъдат лесно интегрирани?
Идентичните места за монтаж на клапанипозволяватсмяна на клапани без смяна на многослойни плоскостиили други компоненти. Това спестява много допълнителни усилия и разходи по отношение на допълнителни многослойни плоскости, клапани и тръбопроводи. Това отличава нашите контролни блокове от конвенционалните – в конвенционалните блокове обикновено не е възможно елементарно подобрение поради ограниченията на пространството за монтаж.
Достатъчна ли е нова серво помпа за модернизиране на моята система?
Когато става въпрос за модернизиране на системи, серво помпата влиза в действие като новаторска и енергийно ефективна технология. Но това е само един елемент във верига от системни компоненти и стъпки, които си влияят взаимно.Серво помпата е чудесна – ако се използва правилно.Ние ви показваме как!
Струва ли си да инвестирам в дизайн на помпа с променлива скорост?
Нашите блокове за управление на преси наистина започват да блестят, когато се комбинират с хидравлика с променлива скорост. Това е така, защото всичко е направенопо-опростен и енергийно ефективен начин:
- Оптимално енергийно осигуряване, базирано на нуждите
- Елементарни помпи, елементарни клапани, елементарна филтрация
- Вече не е необходимо охлаждане
- Намален обем на резервоара
- Увеличен набор от функции
Все още не сте убедени? Научете за други предимства в нашата подробна продуктова брошура или говорете с нашия екип от експерти. Не се съмняваме, че тазиперфектна симбиозаще си струва времето от икономическа гледна точка.