Три съвета за отстраняване на вода от Вашия работен флуид. Прочетете нататък, за да откриете три съвета за отстраняване на вода от Вашите работни флуиди: защото водата в маслото уврежда системите още преди да е изчерпан капацитетът на маслото за разтваряне и течността да стане мътна.
Замърсителите на течности често не могат да се видят с просто око, както и опасността, която представляват. Тъй като замърсяването често е причина за повреди на машината. Обикновено започва безобидно, но замърсяването бързо разрушава смазочните и защитните свойства на работния флуид. Резултатът:повишен разход на масло, корозия, кавитация и ускорено износване на компонентите. Това води до допълнителна нужда от обслужване и по-голям въглероден отпечатък. Цикъл, който трябва да бъде прекъснат. Прочетете нататък, за да откриете три съвета за отстраняване на вода от Вашите работни течности: защото водата в маслото уврежда системите още преди да е изчерпан капацитетът на маслото за разтваряне и течността да стане мътна.
Убиецът на ефективност в системата ВиЗамърсяване на маслото
Замърсяването на маслото води до принудителни спирания,защото разрушава защитните и смазочни свойства на флуида.
Течните и газообразните замърсявания водят до по-бързо остаряване на работния флуид. Това означава, че маслото губи необходимите си защитни и смазочни свойства, които позволяват на системата да работи безпроблемно. Възникналите в резултат на това корозия и кавитация увреждат използваните компоненти. Тъй като се износват по-бързо, те трябва да се подменят по-често, което се превръща в бреме за околната среда и за Вашия портфейл. Намалява се и надежността на системата поради предотвратими повиквания за обслужване.
Експлоатационният срок на маслата, а оттам и експлоатационният срок на компонентите, могат само да бъдат удължени с целенасочено обезводняване и дегазиране. По този начин се пестят разходи и ресурси.
Как да поддържате правилно течностите сиПостигане на целите за чистота посредством правилната технология
Изборът на правилното решение зависи от множество фактори, като например вида на системата, свойствата на флуида, дебита и количеството на въвежданата вода или газ. Струва си да направите консултация, тъй като тя ще Ви помогне да приведете течностите си във възможно най-добро състояние. Използваме най-съвременни процеси на отделяне и даваме възможност за ефективно отделяне на свободни и разтворени вода, газове и въздух. Нашата продуктова гама се фокусира върху устойчивостта и различните технологии – правилното решение за поддържане на работни флуиди за всяко приложение.
Три съвета за отстраняване на вода от Вашите работни флуиди
1-ви съвет: коалесценцияКоалесцентните сепаратори работят ефективно със свободна и емулгирана вода
Когато става въпрос за отстраняване на свободна и емулгирана вода от хидравлични масла, нашите коалесцентни сепаратори са готови да Ви помогнат.
Как работи това
Минатюрните водни капчици от емулсията полепват по влакната на коалесцентния елемент. В резултат на коалесценция с други капки върху влакната или възлите на влакната те се съединяват и образуват по-големи капчици. Те се отделят в корпуса чрез силата на гравитацията или чрез гравитация +специален разделителен елемент. Водата се събира на дъното на корпуса и се източва чрез дренажен клапан.
HYDAC Коалесцентен сепаратор OLS
Офлайн сепараторът OLS се предлага като агрегат или само като коалесцентен корпус. Подходящ е за хидравлични и смазочни масла с плътност под 950 kg/m3. Използват се коалесцентни и разделителни елементи, проектирани за дебити от <320 mm²/sec (5...15 l/min).
HYDAC Коалесцентен сепаратор MVH-C
Използвайте нашия коалесцентен сепаратор MVH-C с технология на елементите AquaX за Вашите хидравлични и смазочни масла. Той сепарира емулсии без допълнителни разделителни елементи. Коалесцентният сепаратор е проектиран за плътности под 950 kg/m3 и дебити от <46 mm/sec (40...720 l/min) и <320 mm²/sec (10...320 l/min).
2-ри съвет: обезводняване и дегазиранеВакуумен метод: обезводняване и дегазиране без да се уврежда маслото
Нашите агрегати FAM са универсални, когато става въпрос за обезводняване и дегазиране. Те отстраняват механични примеси, свободна и разтворена вода и газ от хидравличното масло. Използват се успешно в много различни приложения вече повече от 30 години и се характеризират със своята надеждност и издръжливост.
Как работи това
Суха въздушна струя се среща с оводнено масло във вакуумната колона. По този начин водата от хидравличното масло се прехвърля във въздуха и маслото се "изсушава". Вакуумът отделя свободните и разтворени газове/въздух. Преди хидравличното масло да напусне устройството, частиците се отстраняват посредством филтър.
Агрегати за обезводняване HYDAC FAM 5
Гъвкав и мобилен: благодарение на компактния си дизайн, HYDAC FluidAqua Mobil 5 с 5 l/min е идеален инструмент за сервизни дейности.
Агрегати за обезводняване HYDAC FAM 10/15
Серията FluidAqua Mobil 10 с капацитет до 15 l/min е идеална за авиационни флуиди като Skydrol или Hyjet.
Агрегати за обезводняване HYDAC FAM 25-95 и Economy
Агрегатите от сериите FAM 25-95 и Economy с капацитет до 95 l/min предлагат максимална скорост на отделяне и бързо обезводняване и дегазиране в ситуации с голямо количество вода.
3-ти съвет: суперабсорбентиПо-високи нива на чистота: тези филтърни елементи събират водата
Филтърните елементи Aquamicron са идеалното решение за отстраняване на остатъчната вода в малки резервоари (например след смяна на масло).
Как работи това
Филтърните елементи Aquamicron превръщат свободната вода в силно вискозен гел(суперабсорбент). Филтърният слой от долната страна на потока предотвратява попадането на гел в маслото. Събраната вода не може да се освободи отново дори при повишено налягане. Суперабсорбентът е неразтворим в минерални масла и синтетични естери.
HYDAC филтърни решения с интегрирано водоотделяне(суперабсорбатор)
Разчитайте на висококачествените филтърни елементи от HYDAC! Предоставяме Ви специфични решения за отделяне на свободната вода от работния флуид. За да сведете до минимум износването на хидравличните компоненти с професионално филтриране на Вашите работни флуиди.