Пречистване на водата: Вашият ключ към по-голяма устойчивост Защитете системите с предварително филтрирана технологична вода
Добита от реки, езера, кладенци, морета и извори – водата се използва в промишлеността в широк набор от процеси. Внимателното третиране на натуралната вода чрез филтриране е ключът към ефективната работа на системата. Обработената вода може да се използва за охлаждане, за промивка, за впръскване под налягане или за други технологични нужди.. Ако натуралната вода влезе в системата, без да бъде филтрирана, ще има сериозни последствия. Последствия, които могат да бъдат избегнати. Защото автоматичните самоочистващи се филтри, линейните филтри и филтрите тип кошница могат да осигурят надеждна помощ. Как трябва да бъдат използвани и къде, и каква роля играят мидите в целия процес е обяснено тук!
Предварителната филтрация е решаваща стъпка в пречистването на водатаКакъв филтър ви трябва в действителност?
Независимо дали става дума за автоматични самопочистващи се филтри, линейни филтри или филтри тип кошница, използвайте нашия каталог, за да намерите подходящия филтър за вашето приложение. Тъй като чистата процесна вода ще бъде от полза за цялата ви система.
Направете технологичните процеси устойчиви с рециклиране на вода Това минимизира както консумацията на прясна вода, така и изхвърлянето на отпадъчни води
Охлаждаща вода
Когато се използва охлаждаща вода, върху топлопреминаващите повърхности често се образуват покрития, които влошават преноса на топлина и ускоряват корозията и абразията. Отлаганията, които се натрупват с течение на времето, могат да повредят компоненти на системата като измервателни уреди и тръбни фитинги, и системата може да изпита по-високи нива на загуба на налягане. Всичко това увеличава поддръжката и прави системата по-нерентабилна. За да се предотврати това в прясна вода и циркулационна вода, нашите автоматични, ситовидни кошнични и вградени филтри се използват за филтриране в пълен поток и офлайн филтриране.
Технологична вода
Технологичната вода се използва в производството в много сектори на промишлеността, например като вода за охлаждане, вода за миене, вода за захранване на котли или свръхчиста вода. Водата, събрана от реки, езера, море или от земята, първоначално е натоварена с частици и разтворен материал, както и с микроорганизми. Това замърсяване трябва да бъде внимателно филтрирано – нашите вградени филтри и филтри с обратно промиване ви помагат при пречистването на водата, като подобряват рентабилността на вашата система.
Отпадъчни води
В общинските и промишлени пречиствателни станции за отпадъчни води ценната питейна вода често се използва за общо почистване и поддръжка. Но има смисъл водата, идваща от вторичния утаител, да се третира – тъй като това избягва загубата на питейна вода. Заустващата вода е почти бистра както при сухо, така и при дъждовно време и съдържа много малко суспендирани частици. Тя обаче не е директно подходяща за използване като техническа вода. Нашите водни филтри за промишлеността се грижат за неразтворените органични и неорганични вещества, които биха запушили системата.
Фридрих Вилхелм, ръководител проекти в техническите продажби в HYDAC Process Technology
Видовете замърсяване с частици в процесите са много разнообразни, както и методите за тяхното отстраняване. Изборът на правилния метод изисква информация за целия процес и за вида и количеството твърди частици. Трябва също да се посочи цел на филтриране. Без значение колко информация и опит имаме в технологиите за сепариране, винаги има нови предизвикателства, които изискват нови технологии и решения, тъй като няма две напълно еднакви приложения.
Мидите задръстват кръговете на охлаждащата водаКак да се борим със замърсяването с миди с превантивна филтрация
През последните години инвазивни видове миди се разпространяват в сладки и солени води. Два от тези вида са в свой собствен клас – мидата зебра (Dreissena polymorpha) и нейнияроднина мидата куага (Dreissena rostriformis bugensis). Въпреки че са местни за Черно море, те неволно се разпространяват почти по целия свят чрез баластни води и сега са навлезли в растенията чрез естествени водни цикли. А повече миди означава повече проблеми в системите. Почистването на замърсени системи отнема време и често цялата система трябва да бъде изключена.
Мидите и ларвите често се унищожават с химикали (калиев хлорид / водороден пероксид). Смъртоносен за тези морски обитатели, но не съвсем безвреден по отношение на материали, нежелани остатъци и рискове за здравето. Накратко, използването на химикали върши работа, но това е изключително противоречиво, както и скъпо. Предприемането на превантивни действия е по-евтино, а разходите са по-предвидими. Ключът към успеха: филтриране.
Чудесна защита срещу малки нашественици от морето Чиста процесна вода благодарение на оптималната обработка на водата
Груба защита за уязвими системи
Нашият филтър за автоматично обратно промиване AutoFilt® RF3 се грижи за големите снопчета миди и някои от ларвите на мидите. Той покрива непрекъснат номинален дебит до 7500 m3/ч. Потокът преминава през елементите с клинова тел със степен на филтриране от 50 µm отвътре навън по време на филтриране. Това осигурява на вашата система оптимална защита от големи спопове миди.
Кошнична защита срещу мидени ларви
За да се спре разпространението на мидите, ларвите на мидите трябва да бъдат филтрирани от системата. Серията AutoFilt® RF14 осигурява значително по-висока филтрация на мидени ларви Самопочистващият се кошничен филтър има по-фин рейтинг на филтриране. Със стандартните стойности на филтрация от 20 µm и 40 µm се отделят приблизително 95% от ларвите на мидитет.
Комбиниран разтвор с почти 100% унищожаване на мидени ларви
Комбинация от автоматични филтри и UV дезинфекция убива почти всички ларви на миди, тъй като микробите се унищожават за части от секундата, ако дозата е достатъчна. Нашето комбинирано решение трайно намалява замърсяването с миди, престоя на системата, поддръжката и прекомерните разходи. Не е необходимо да се използват химикали при филтрирането на водата.
Нашите решения за пречистване на вода
Автоматичен самопочистващ се филтър AutoFilt®
Нашите автоматични самопочистващи се филтри са утвърдени на пазара от много години – не на последно място поради високото ниво на ефективност. Има само еднократен инвестиционен разход и няма оперативни разходи. Функцията за самопочистване на нашите филтри елиминира автоматично интервалите за поддръжка, спестявайки ви разходите за подмяна на елементи.
Линейни филтри и филтри тип кошница
Нашите линейни филтри и филтри тип кошница позволяват ефективно отстраняване на твърди частици от всякакъв вид. Голямото разнообразие от модели и филтърни материали позволява избор на оптимално решение, което да отговаря на конкретната задача за филтриране и условия на процеса.
Вашите предимства
- Температури до 400 °C
- Налягане до 1000 бара
- Висококачествени филтърни материали, изработени от метални нишки Chemicron® или телена мрежа и пластмасови нишки Processmicron® или стъклени нишки
- Степен на филтриране от 1 µm абсолютна филтрация до 10000 µm
- Дебит до 3600 m3/ч.
- Решения за плъзгащи системи и специални решения по поръчка
РРешения за плъзгащи системи и продукти по поръчка
Независимо дали става въпрос за управление на големи дебити, комбиниране на груба и фина филтрация или използване на филтри във връзка с топлообменници, можем да предоставим индивидуални системни решения. За оптимално филтриране на водата адаптираме решенията към вашите нужди.
Вашите предимства
- Филтри и топлообменници от един източник
- Дизайн по поръчка
- Идеален за преоборудване на съществуващи системи
Пречистване на водата в голям швейцарски проект: CirculagoПионер в производството на геотермална енергия и строителни технологии
Топлообменниците и големите термопомпи (термопомпи вода-вода) често се използват в съвременното производство на топлина, включващо дълбока геотермална енергия, енергия от езера и използване на промишлена отпадна топлина. Те трябва да бъдат защитени от замърсяване, което би причинило преждевременно износване.
HYDAC подкрепя иновативни мащабни проекти като „Circulago“. В този проект малките градове Цуг и Баар в Швейцария използват вода от езерото Цуг за генериране на енергия и контрол на температурата в домовете. Целта е да се увеличи процента на възобновяемата енергия. Оптималното предаване на температурата и безпроблемната работа на системата се осигуряват чрез топлообменници с възможно най-добра защита. Това включва четири самопочистващи се филтъра HYDAC, филтриращи пясък и биологичен материал от водата. С тяхнатаразширена филтърна площ могат да се справят с големи обеми вода с лекота и да се почистват 100% автоматично.
Пречистване на водата е необходимо навсякъдеНашите филтри за вода ви помагат с това в индустриални приложения
Без значение дали в промишлеността, в градски пречиствателни станции за отпадъчни води, на кораби или в една от най-бързо развиващите се области на производство на храни – аквакултурата – с цялостно пречистване на водата можете да защитите важни системни компоненти като измервателни отвори, помпи, механични уплътнения и топлообменници. Това означава, че можете да спестите разходи за енергия, например чрез минимизиране на загубата на налягане. Нашите автоматични самопочистващи се филтри, филтрите тип кошница и линейните филтри помагат да постигнете това.